Rozwiązanie RDHX Pro wyróżnione jako najlepsza innowacja w zakresie chłodzenia centrów danych

Best Data Center Cooling Innovation RDHX Pro
ARTYKUŁ PRASOWY
Rozwiązanie RDHX Pro wyróżnione jako najlepsza innowacja w zakresie chłodzenia centrów danych

Z przyjemnością informujemy, że wymiennik ciepła do tylnych drzwi (RDHX) Pro firmy nVent zdobył wyróżnienie Best Data Center Cooling Innovation na DATACENTER Forum w Bukareszcie.  

Rozwój sztucznej inteligencji i wysokowydajnego przetwarzania napędza zapotrzebowanie na lepszą infrastrukturę w centrach danych. Kluczowym elementem tej infrastruktury jest chłodzenie. Wysokowydajne układy scalone wytwarzają dużą ilość ciepła podczas pracy, co sprawia, że muszą być stale chłodzone. Nowy produkt RDHX Pro stanowi ważny krok technologiczny w poprawie wydajności, skalowalności i zrównoważonego rozwoju w zakresie wysokowydajnego przetwarzania.  

W związku z tym, że centra danych są poddawane większej kontroli pod kątem zużycia energii, stosowanie wydajniejszej technologii chłodzenia jest ważnym sposobem na zminimalizowanie wpływu centrów danych na środowisko. Centra danych mogą zużywać mniej energii na technologię chłodzenia, gdy stają się bardziej energooszczędne, zmniejszając ogólne zużycie energii. Pozwala to również centrom danych na skalowanie ilości obsługiwanych zasobów IT bez znacznego zwiększania mocy wykorzystywanej do chłodzenia. Stanowiące jeszcze wydajniejsze rozwiązanie niż chłodzenie powietrzem, chłodzenie cieczą odprowadza ciepło z serwerów do schłodzonych przewodów z cieczą — jest to metoda, która szybko zyskuje na popularności wśród kierowników centrów danych. 

Best-Data-Center-Cooling-Innovation RDHX-Pro.jpg


Rozwiązanie RDHX Pro wykorzystuje technologię chłodzenia cieczą w połączeniu z istniejącą infrastrukturą chłodzenia powietrzem, tworząc efektywnie chłodzone środowisko na poziomie szafy serwerowej, zamiast chłodzić całe pomieszczenie. RDHX Pro to rozwiązanie, które montuje się w miejscu tylnych drzwi szafy serwerowej i które wykorzystuje wentylatory do wyprowadzania gorącego powietrza z szafy serwerowej przez chłodzone cieczą cewki w drzwiach, zanim powietrze wróci do pomieszczenia. RDHX Pro wprowadza tę technologię chłodzenia drzwi tylnych do szaf o wysokiej gęstości do 78 kW (przy 14°C / 57°F), spełniając wymagania związane z rosnącym zapotrzebowaniem na zastosowania wspomagane sztuczną inteligencją, dążeniem do wyższej efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju oraz potrzebą lepszego wykorzystania przestrzeni w centrach danych. 

Rozwiązanie to cechuje się również niezwykłą skalowalnością i łatwością obsługi. W związku z tym, że centra danych regulują ciepło sprzętu informatycznego chłodzeniem na poziomie szafy, a nie całego pomieszczenia, kierownicy centrów danych mogą instalować więcej jednostek RDHX tam, gdzie są one potrzebne, chłodząc jedynie obszary z aktywnym sprzętem IT, zamiast ochładzać całe pomieszczenie, niezależnie od tego, gdzie znajduje się sprzęt. RDHX Pro ma grubość 281 mm z wentylatorami i 241 mm bez wentylatorów, co sprawia, że jest najcieńszym rozwiązaniem do chłodzenia tylnych drzwi w całej branży. Wentylatory na drzwiach, panel dotykowy oraz jednostki zasilania można wymieniać bez wyłączania urządzenia, co jest niezwykle ważne w branży, gdzie standardem jest nieprzerwana praca 24/7. 

Podczas wydarzenia DATACENTER Forum firma nVent zaprezentowała najnowsze osiągnięcia w zakresie rozwiązań do centrów danych, które zwiększają wydajność, efektywność i niezawodność centrów danych. Nasz zespół ekspertów był do dyspozycji, aby przeprowadzać szczegółowe demonstracje, odpowiadać na pytania i rozmawiać o tym, w jaki sposób nasze rozwiązania mogą zaspokoić konkretne potrzeby klientów z sektora centrów danych.  

Rozwiązanie RDHX Pro otrzymało również niedawno nagrodę Product Innovation of the Year na gali Minnesota Manufacturing Awards organizowanej przez Minneapolis/St Paul Business Journal. 

nVent History

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty oraz rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.  

Więcej informacji
ESG

Aktualności i informacje

Strona „Aktualności i informacje” prezentuje najnowsze wyniki finansowe firmy, strategiczne partnerstwa oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, podkreślając jej zaangażowanie w innowacje oraz współpracę ze społecznością w branży połączeń i ochrony elektrycznej.

Więcej informacji
Community Involvement

Kultura

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co przekłada się na zaangażowanie i wysoką wydajność. Takie podejście pozwoliło nam zdobyć wiele nagród. 

Więcej informacji