Drukuj
White servers data center room with computers and storage systems 3D rendering

Ochrona centrów danych w zimnym klimacie przed zagrożeniami związanymi z niskimi temperaturami

Nawet w obliczu ekstremalnych warunków pogodowych menedżerowie centrów danych są odpowiedzialni za ochronę krytycznych systemów.

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na moc obliczeniową na całym świecie menedżerowie centrów danych są odpowiedzialni za maksymalizację ich wydajności oraz pomoc w ich bardziej zrównoważonym działaniu. Wyposażenie centrum danych to dynamiczny proces, który wymaga zastosowania różnorodnych rozwiązań w celu podłączenia i ochrony znajdującego się w nim sprzętu.

Podczas budowy centrum danych należy zwrócić uwagę na zainstalowany sprzęt IT, a także na otaczającą go infrastrukturę. Centra danych w zimnym klimacie stoją przed bardzo specyficznymi wyzwaniami związanymi z ujemnymi temperaturami, jednak mają również wyjątkowe możliwości.

Izolowanie wycieków cieczy

Centra danych muszą działać w sposób ciągły. Wielkie centra danych mogą zajmować powierzchnię ponad 10 000 stóp kwadratowych — przez co są zbyt duże, aby operatorzy obiektów mogli nadzorować je ręcznie. Ze względu na znaczenie ciągłości pracy centra danych wdrażają szeroką gamę systemów monitorowania, które pomagają pracownikom w jak najszybszym wykrywaniu i reagowaniu na potencjalne problemy.

Ciecze odgrywają integralną rolę w centrach danych, chłodząc urządzenia elektroniczne, zatem wyzwania, przed którymi stają centra danych, nie polegają jedynie na usuwaniu źródeł cieczy. Pracownicy centrów danych muszą mieć stałą świadomość tego, gdzie i jak ciecze przepływają przez obiekty. Wycieki wody i innych cieczy w centrach danych mogą spowodować utratę mienia, danych oraz wartości dla klientów. Każda ciecz wpływająca do centrum danych musi być podłączona do systemu wykrywania wycieków, aby pracownicy centrum danych mogli szybko zidentyfikować wycieki i odpowiednio na nie reagować, minimalizując uszkodzenia i przestoje.

O ile nowo budowane centra danych są projektowane z myślą o wykrywaniu wycieków i zapobieganiu im, to nadal wiele centrów znajduje się w standardowych budynkach komercyjnych lub w zmodernizowanych magazynach, w których pracownicy mogą napotykać nieznane lub nieoczywiste źródła wycieków. W takich przypadkach jeszcze ważniejsze jest stosowanie rozwiązań precyzyjnego wykrywania wycieków i zapobiegania ich powstawaniu.

Jak przetrwać zimowe mrozy

Prowadzenie każdego centrum danych jest już samo w sobie delikatną operacją, ale centra danych zlokalizowane w zimnym klimacie stoją przed dodatkowym wyzwaniem radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z zimową pogodą.

Woda i ciecze chłodzące często przepływają przez rury znajdujące się poza klimatyzowanymi przestrzeniami budynków, a rury te wymagają odpowiedniej ochrony przed zamarzaniem, która zapewni stały przepływ cieczy i zapobiegnie pękaniu rur. Nagromadzony śnieg i lód mogą również stanowić zagrożenie dla działania centrów danych, blokując otwory wentylacyjne podające świeże powietrze do centrów danych, a także powodując, że podjazdy i chodniki stają się śliskie, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników zajmujących się dostawami i konserwacją.

Firma nVent oferuje szeroką gamę rozwiązań, które utrzymują przepływ cieczy oraz zapobiegają gromadzeniu się śniegu i lodu, a jednocześnie monitorują źródła cieczy pod kątem wycieków. Przewody odprowadzania ciepła podgrzewają i odszraniają rury i chodniki, a systemy odmrażania dachów i rynien zapobiegają uszkodzeniom budynków. Oferowane przez nVent rozwiązania do kontroli przepływu ciepła i wykrywania wycieków przesyłają informacje o stanie instalacji do systemów zarządzania budynkiem. Zapewnia to krytyczną świadomość i bezpieczeństwo pracowników centrum danych. W przypadku wycieków cieczy systemy nVent mogą automatycznie wyłączać urządzenia, włączać alarm lub alarmować pracowników z wykorzystaniem wiadomości tekstowych.

Innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju

Praca sprzętu IT generuje dużo ciepła, ale odpowiednie rozwiązania chłodzące mogą zapewnić płynną pracę urządzeń. Jednak w zimnym klimacie uwalnianie tego ciepła do atmosfery byłoby stratą energii. Jeśli sprzęt i tak wytwarza ciepło, dlaczego nie wykorzystać tego ciepła ponownie?

Nową technologię pomp ciepła można połączyć z wydajnymi systemami chłodzenia cieczą, aby gromadzić i transportować ciepło z szaf serwerowych w celu wykorzystania go w ciepłownictwie lub nawet do ogrzewania i odladzania dróg.

Złożoność prowadzi do błędów, które z kolei mogą prowadzić do porażki. Pracownicy centrów danych priorytetowo traktują podejmowanie działań zapobiegających wyciekom, a rozwiązania nVent zapewniają prostotę i wygodę projektowania, instalacji i konserwacji tych krytycznych systemów. W miarę jak świat staje się bardziej zrównoważony i zelektryfikowany, technologie takie jak te oferowane przez nVent będą odgrywać zasadniczą rolę, pomagając menedżerom centrów danych rozwijać się i działać w sposób jeszcze bardziej zrównoważony.

Odkryj nasze rozwiązania w zakresie przetwarzania danych: https://www.nvent.com/en-us/data-solutions