Drukuj
New Opportunities for data centers

Wytwarzanie energii na miejscu stwarza nowe możliwości dla centrów przetwarzania danych

Centra przetwarzania danych stanowią kluczową część naszego zelektryfikowanego świata, ale są również jednymi z największych na świecie odbiorców energii. Dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej na miejscu centra przetwarzania danych są obecnie w stanie same generować energię. Rozwój technologii energii odnawialnej i magazynowania energii daje centrom przetwarzania danych możliwość zmniejszenia zarówno śladu węglowego, jak i kosztów energii. Jednak aby te działania odniosły sukces, należy wdrożyć odpowiednią technologię.

Rozwiązania dla centrów przetwarzania danych

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na dane centra przetwarzania danych stają przed wyzwaniem zmniejszenia ich wpływu na środowisko. Istnieje kilka obszarów, na których menedżerowie centrów przetwarzania danych mogą się skupić, aby wspierać działania bardziej przyjazne środowisku. Nowe technologie często wymagają nowego sprzętu IT, który działa cieplejsze i prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na chłodzenie. Jak wiedzą menedżerowie centrów przetwarzania danych, zwiększenie efektywności zużycia energii (PUE) może pomóc w tworzeniu bardziej ekonomicznych operacji i zmniejszeniu zużycia energii. W przypadku technologii nowej generacji tradycyjne chłodzenie powietrzem może mieć problemy z efektywnym chłodzeniem sprzętu, co prowadzi do zastosowania bardziej wydajnego chłodzenia cieczą. Rozwiązania chłodzenia cieczą zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu zlokalizowanego i energooszczędnego chłodzenia w centrach przetwarzania danych, co pozwala wydłużyć okres eksploatacji sprzętu i zwiększyć wydajność klientów.

Energia odnawialna stwarza możliwości dla centrów przetwarzania danych

Oprócz zmniejszenia zużycia energii poprzez poprawę efektywności ich działalności centra przetwarzania danych mogą również zwiększyć wydajność poprzez pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna i wiatrowa. Mimo że centra przetwarzania danych mogą wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych już włączonych do sieci, mogą również przyczynić się do zwiększenia ilości energii odnawialnej dostępnej na świecie poprzez jej generowanie na miejscu. Centra przetwarzania danych często mają duże ślady, co czyni je doskonałymi kandydatami do paneli słonecznych na dachu. Wytwarzanie energii na miejscu zapewnia niezależność energetyczną i zmniejsza koszty energii oraz emisję dwutlenku węgla przez centra przetwarzania danych, a nawet może przyczynić się do zwiększenia odporności lokalnej sieci elektroenergetycznej.

Istnieje kilka przykładów centrów danych instalujących panele słoneczne na miejscu. W 2019 roku firma Iron Mountain wybudowała na dachu ogromnego budynku centrum przetwarzania danych w Edison w stanie New Jersey 7.2-megawatową macierz energii słonecznej, wzmacniając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i odnawialną energię. Firmy takie jak Intel, Google i Switch wykorzystują energię słoneczną w swoich centrach przetwarzania danych.

Rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, magazynowania energii i odnawialnych źródeł energii

NVent zapewnia obudowy, połączenia zasilania i ochronę przeciwprzepięciową do wytwarzania energii odnawialnej, a także rozwiązania umożliwiające efektywne wykorzystanie energii w centrach danych, takich jak najnowocześniejsze platformy produktów do chłodzenia cieczą i dystrybucji energii.

Magazynowanie energii jest również kluczowym składnikiem wytwarzania energii odnawialnej, a ochrona sprzętu ma kluczowe znaczenie. Nasze szafki zewnętrzne zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać trudne warunki zewnętrzne, zapewniając trwałość i optymalną wydajność systemów magazynowania energii. Oferujemy również niezawodną i dobrze zaprojektowaną obudowę do systemów zarządzania bateriami, które chronią wrażliwe układy elektroniczne, optymalizując ich wydajność i trwałość w systemach magazynowania energii.

Rozwiązania nVent pomagają naszym klientom i budują bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat – od planistów i inżynierów, którzy chcą wykorzystać energię odnawialną po menedżerów centrów przetwarzania danych poszukujących bardziej efektywnego wykorzystania energii.

Poznaj rozwiązania dla centrów przetwarzania danych →