Drukuj
sustainability and elecrtrification webpage straubenhardt

nVent zwiększa wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju dzięki projektowi paneli słonecznych w Straubenhardt

W nVent zarządzanie środowiskiem jest integralną częścią naszej działalności. Jako firma wierzymy, że innowacje, zdolności adaptacyjne i ciągłe doskonalenie mogą pomóc nam chronić zasoby naturalne, jednocześnie tworząc wartość dla naszych klientów i społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

W 2021 roku wyznaczyliśmy ambitne cele, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i zwiększyć zużycie energii odnawialnej. Naszym celem było zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i zakresu 2 o 25% i osiągnięcie poziomu 20% zużycia energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r. Jednak w ciągu zaledwie jednego roku poczyniliśmy więcej postępów, niż się spodziewaliśmy, a w 2022 roku z dumą ogłosiliśmy realizację naszych celów.

Firma nVent dąży obecnie do osiągnięcia 50% redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) oraz przekroczenia 25% udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii do roku 2030. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu zaangażowaniu w innowacje i zdolności adaptacyjne możemy osiągnąć te nowe cele i pomóc uczynić naszą działalność bardziej przyjazną dla środowiska.

W ramach naszego zobowiązania do rozszerzenia wykorzystania energii odnawialnej w całej firmie nVent uruchomiliśmy niedawno ambitny projekt zrównoważonego rozwoju w Straubenhardt w Niemczech. Projekt ten obejmuje instalację 4000 paneli słonecznych na dachu naszego zakładu do końca 2023 roku. Oczekuje się, że będą one generować 1,35 miliona kWh energii odnawialnej rocznie oraz pozwolą na redukcję emisji o 284 tony metryczne CO2e, a także przyniosą oszczędności rzędu około 320 000 USD rocznie.

Wyprodukowana energia odnawialna zostanie wykorzystana na potrzeby wewnętrznych operacji nVent, w tym do zasilania niedawno zainstalowanych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie zakładu. Zasilanie stacji przy użyciu instalacji fotowoltaicznej sprawia, że są one nie tylko przyjazne dla środowiska, ale także obniżają koszty utrzymania i zabezpieczają instalację na przyszłość.

Ogólnie rzecz biorąc, nVent podejmuje istotny krok w walce ze zmianami klimatu, redukując emisję dwutlenku węgla i zwiększając zużycie zielonej energii. Wierzymy, że te wysiłki są kluczowe dla ochrony zasobów naturalnych naszej planety. Pozostajemy zaangażowani w poszukiwanie nowych i innowacyjnych sposobów, aby nasze działania były jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska oraz aby tworzyć wartość dla naszych klientów i społeczności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ (film wideo) →