Firma nVent nawiązuje partnerstwo z Minnesota Timberwolves i Lynx

Arena
ARTYKUŁ PRASOWY
W ramach nowej umowy partnerskiej firma nVent jest partnerem dla prezentacji na Noc Historii Kobiet zespołu Minnesota Timberwolves

Partnerstwo świętuje kobiety, które odmieniają świat w różnych branżach

Z dumą ogłaszamy nową wieloletnią współpracę z Minnesota Timberwolves i Lynx! Partnerstwo to koncentruje się na świętowaniu kobiet, które odmieniają swoje branże. Współpraca zostanie ukoronowana podczas spotkania 27 marca, w którym zespół Timberwolves zmierzy się z Detroit Pistons (start o 19:00:00), a nVent będzie partnerem w prezentacji z okazji Nocy Historii Kobiet organizowanej przez Timberwolves.

„Przepełnia nas radość na myśl o współpracy z Minnesota Timberwolves i Lynx w tym jakże ważnym przedsięwzięciu”—powiedziała Beth Wozniak, przewodnicząca rady i dyrektorka generalna nVent. Dodała: „W nVent integracja i różnorodność są podstawą naszej strategii i widać je w całej kulturze naszej firmy. Jesteśmy dumni z silnej reprezentacji kobiet w kadrze zarządzającej—stanowią 40% naszych kierowników i 50% zarządu. Cieszymy się, że możemy mieć pozytywny wpływ na ten obszar, ponieważ pracujemy, aby pomóc kobietom przełamywać bariery w różnych branżach, w tym w naszej.

Thimberwolves and Lynx.png


Jak podsumował Ethan Casson, dyrektor generalny Timberwolves i Lynx: „Cieszymy się, że możemy rozpocząć wieloletnią współpracę z nVent, wykorzystując nasze wspólne platformy do wspierania i wzmacniania kobiet działających na rzecz bardziej otwartego na różnorodność miejsca pracy. Ich wysiłek nie tylko uwolni w pełni potencjał każdej osoby, ale także utoruje drogę do jaśniejszej i bardziej sprawiedliwej przyszłości.

W pierwszym roku partnerstwa realizowane będą następujące programy:

Leading the Pack

Dostępna w dystrybucji cyfrowej seria prezentacji Leading the Pack, prezentowana przez nVent, pokazuje historie kobiet, które przełamują bariery w swoich branżach. Fani mogą obejrzeć pierwszy i drugi odcinek na kanałach nVent,Timberwolves i Lynx w serwisie LinkedIn.

Talent i rozrywka podczas Nocy Historii Kobiet

Tej nocy Jamecia Bennett, trzykrotnie nagrodzona Grammy artystka, zaśpiewa hymn narodowy, dziewczyny z zespołu koszykówki 4. klas Wayzata rozegrają krótki mecz w czasie przerwy i uhonorowana zostanie Marisa Williams, dyrektorka zarządzająca drużyny harcerskiej Girl Scouts River Valleys.

Szefowa kuchni na Noc Historii Kobiet | Ann Ahmed, Lat14 Asian Eatery

Szefowa kuchni Ann Ahmed pokochała gotowanie w młodym wieku, pracując w kuchni wraz z matką, kiedy tylko mogła. Lat14 Asian Eatery czerpie inspirację z bliskich więzi Ann Ahmed z Laosem, Tajlandią, Kambodżą, Filipinami i sąsiednimi krajami. Fani będą mieli okazję spróbować skrzydełek w tajskiej bazylii i pierożków wonton w Fhima Test Kitchen w sekcji 126.

Program dystrybucji biletów Pack Gives Back

W odbywających się w środę wieczorem wydarzeniach udział wezmą różne lokalne organizacje skupione na rozwoju dziewcząt i kobiet, w tym YWCA, Girl Scouts River Valley, Girls Taking Action, Girls on the Run i Women’s Foundation of Minnesota.

Współpraca przy produktach Timberwolves x Moira Villiard

W sklepie zespołu dostępna będzie damska bluza, którą zaprojektowała potomkini mieszkańców rezerwatu Fond du Lac, Moira (w wymowie „Miri”) Villiard. To multidyscyplinarna artystka, która przypomina niedostatecznie nagłośnione historie i promuje społeczność poprzez swoją sztukę Projekt Villard wykorzystuje symbolikę jej rdzennej kultury Ojibwe do świętowania kobiet jako twórczyń i przeplata się z motywami inspirowanymi nocą reprezentującymi Timberwolves. Bluza będzie dostępna wyłącznie w sklepach zespołu w Target Center.

Lynx Changemaker

Firma nVent staje się również drugim Lynx Changemaker. Lynx Changemakers to pierwsze w swoim rodzaju przedsięwzięcie skoncentrowane na rozwoju nowej generacji liderek oraz propagowanie i wzmacnianie sportów kobiecych w całej Minnesocie. Ten realizowanie na poziomie zespołu program jest wzorowany na udanej platformie na poziomie ligi uruchomionej w 2020 roku przez WNBA. Jako Changemaker firma nVent będzie uczestniczyć w okrągłych stołach kierownictwa, inauguracyjnym spotkaniu Lynx Changemaker Summit, a także wesprze finansowo organizacje zaangażowane w promowanie równości płci i przywództwa kobiet poprzez sport.

Firma nVent będzie partnerem prezentacji podczas Nocy Historii Kobiet Timberwolves, która odbędzie się 27 marca.

ZASOBY

Informacje na temat firmy nVent

Zapewniamy łączność i ochronę danych dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym.

ZASOBY

Aktualności i informacje

Zobacz wszystkie wiadomości

ZASOBY

Historie sukcesu klientów

Zobacz wszystkie historie