Drukuj
Local Renewable Energy Installations

Firma nVent kładzie coraz większy nacisk na lokalne instalacje energii odnawialnej

W firmie nVent jesteśmy zaangażowani w ograniczanie naszego wpływu na zasoby naturalne. Ważnym aspektem tych prac jest wykorzystanie większej ilości energii odnawialnej. Oprócz poprawy wydajności operacyjnej w celu zwiększenia oszczędności energii zajmujemy się również kwestią pozyskiwania energii, którą zużywamy w całej firmie. Pod koniec 2022 r. firma nVent uruchomiła naszą pierwszą instalację energii odnawialnej w Tilburgu w Holandii. Przewiduje się, że instalacja będzie generować 580 000 kilowatogodzin energii odnawialnej rocznie.

Kluczowym elementem naszej strategii biznesowej są wartości środowiskowe, społeczne i administracyjne (ESG). Zobowiązaliśmy się, że zmniejszymy emisję gazów cieplarnianych w zakresie 1 i zakresie 2 o 50% oraz że do 2030 roku 25% zużywanej przez nas energii będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Biorąc pod uwagę, że mamy biura, zakłady produkcyjne i centra dystrybucyjne na całym świecie, umieszczenie paneli słonecznych na lub w pobliżu naszych obiektów jest świetną inwestycją, aby dodać odnawialną energię do sieci, a także produkować więcej energii elektrycznej, którą sami zużywamy.

Ukończenie tych projektów pomogło nam również zdefiniować i przeprowadzić proces wdrażania instalacji fotowoltaicznych, który umożliwi nam dokonywanie inwestycji z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Rozpoczęto już prace nad instalacjami fotowoltaicznymi w Leuven w Belgii oraz w Straubenhardt w Niemczech. Oba projekty są na dobrej drodze do ukończenia w pierwszej połowie 2023 roku. Wraz z panelami fotowoltaicznymi, nasz zespół w Straubenhardt zainstalował również infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych, która zostanie rozbudowana jeszcze w tym roku, dzięki czemu zwiększy się liczba dostępnych ładowarek.

„Zmniejszenie naszego wpływu na środowisko to proces, który wymaga wielu rodzajów inwestycji — począwszy od zbadania i dostosowania naszych procesów produkcyjnych, aż po podejmowanie decyzji odnośnie do źródeł pozyskiwania energii, którą zużywamy” — powiedział Joel Pettit, dyrektor ds. BHP. „To ekscytujące obserwować, jak firma nVent dokonuje tych pierwszych inwestycji w odnawialne źródła energii na miejscu, a jeszcze bardziej ekscytujące jest myślenie o tym, że kładą one podwaliny pod przyszłe prace w zakresie zrównoważonego rozwoju”.

Oprócz inwestycji w nasze własne systemy energii odnawialnej pomagamy klientom w rozwoju i zwiększaniu efektywności ich systemów energii odnawialnej. Począwszy od obudów transformatorów i łączników w instalacjach fotowoltaicznych, poprzez złącza elektryczne i ochronę przeciwprzepięciową w wielu branżach energii odnawialnej, aż po ochronę odgromową turbin wiatrowych, rozwiązania firmy nVent odgrywają kluczową rolę we wspieraniu wytwarzania energii odnawialnej.

W miarę jak świat staje się bardziej zrównoważony i zelektryfikowany, firma nVent będzie nadal poszukiwała możliwości wspierania zrównoważonego rozwoju zarówno w przypadku naszych operacji, jak i działalności naszych klientów. Inwestowanie w instalacje fotowoltaiczne jest ważnym krokiem w kierunku coraz bardziej zdekarbonizowanej i odnawialnej przyszłości dla firmy nVent.