Drukuj
nVent Enlogic PDUs

NVent-Hyperview Collaboration rozszerza możliwości monitorowania i sterowania jednostką dystrybucji zasilania

LONDYN – GRUDZIEŃ 18, 2023 –nVent Electric plc (NYSE:NVT) („nVent”), światowy lider w dziedzinie rozwiązań w zakresie połączeń elektrycznych i ochrony, ogłosił dziś współpracę zfirmą Hyperview, wiodącą platformą do zarządzania infrastrukturą centrum przetwarzania danych opartą na chmurze (DCIM). Współpraca ta zapewni klientom z centrów przetwarzania danych rozszerzone możliwości sterowania i monitorowania ich jednostek dystrybucji zasilania (PDU).

Jednostki PDU firmy nVent stale dostarczają energię do centrów przetwarzania danych, pomagając w płynnym pracy ich systemów. Ponieważ operatorzy nie zawsze są na miejscu, muszą zdalnie monitorować funkcje systemu centrum danych, które wspierają operacje o znaczeniu krytycznym dla ich klientów. Nowa integracja z usługą Hyperview umożliwia bardziej zdalne monitorowanie w chmurze, w tym aktualizacje i powiadomienia w czasie rzeczywistym. Klienci będą mogli bezproblemowo monitorować sprzęt technologii operacyjnej (OT) oraz bezpiecznie kontrolować i modernizować jednostki PDU, poprawiając bezpieczeństwo, promując zrównoważony rozwój i usprawniając operacje.

„W nVent budujemy bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat” – powiedział Shubhayu Chakraborty, prezes CIS Global, część nVent. „Dzięki tej współpracy nasi klienci będą mogli lepiej monitorować i kontrolować systemy o znaczeniu krytycznym, co zwiększy ich wydajność i bezpieczeństwo. Połączenie innowacyjnej platformy DCIM firmy Hyperview i niezawodnych jednostek PDU pomoże operatorom w bardziej wydajnym zarządzaniu infrastrukturą niż kiedykolwiek wcześniej”.

Integracja z oprogramowaniem Hyperview zapewnia bezpieczną architekturę, która umożliwia dostęp do kompleksowego rurociągu sterującego do sterowania odlotem i dostarczania oprogramowania sprzętowego. Dzięki temu użytkownicy będą otrzymywać proaktywne powiadomienia o dostępności oprogramowania sprzętowego, potwierdzając autentyczność, zgodność modeli i ich dostarczanie. Ponadto proces uaktualniania i wycofywania został uproszczony dzięki zautomatyzowanemu zarządzaniu zmianami i dokumentowaniu.

„Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu infrastrukturą, zwłaszcza w przypadku sprzętu OT znajdującego się w odległych obszarach” – powiedział jad Jebara, prezes i dyrektor generalny firmy Hyperview. „Dzięki możliwości zdalnego monitorowania, sterowania punktami sprzedaży i aktualizacji oprogramowania sprzętowego zespołów operacyjnych mogą wzmocnić infrastrukturę, ograniczyć podróże i zmniejszyć obciążenie personelu”.

Firma nVent jest globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie połączeń elektrycznych i zabezpieczeń. Wierzymy, że nasze innowacyjne rozwiązania elektryczne oferują większe bezpieczeństwo systemów i zapewniają bezpieczniejszy świat. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i obsługujemy wydajne produkty i rozwiązania łączące i chroniące najbardziej wrażliwe na świecie urządzenia, budynki i procesy o kluczowym znaczeniu. Oferujemy szeroką gamę obudów, połączeń elektrycznych oraz rozwiązań z zakresu mocowania i zarządzania ciepłem dla wiodących w branży marek, cenionych na całym świecie ze względu na jakość, niezawodność i innowacyjność. Nasza siedziba główna znajduje się w Londynie, a nasze biuro zarządu w Stanach Zjednoczonych znajduje się w Minneapolis. Nasza oferta wiodących marek elektrycznych ma już ponad 100 lat i obejmuje takie nazwy, jak nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF i TRACER. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nvent.com.

nVENT, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF i TRACER są znakami towarowymi, których właścicielem jest firma nVent Services GmbH lub jej podmioty stowarzyszone.

Hyperview
– informacje o firmie Hyperview to wiodąca platforma do zarządzania infrastrukturą centrum przetwarzania danych w chmurze (DCIM), która umożliwia przedsiębiorstwom optymalizację pojemności, zmniejszenie zużycia energii i energii, obniżenie kosztów i unikanie przestojów. Zaawansowana i łatwa w użyciu platforma obejmuje zarządzanie zasobami, zarządzanie energią, monitorowanie zasilania i środowiska, planowanie wydajności i wizualizację 3D. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hyperviewhq.com.

Kontakt z mediami
Stacey Wempen
Director, External Communications
nVent
763.204.7857
[email protected]

Rajan Sodhi
Dyrektor ds. marketingu
Hyperview
1.866.612.3637 wew. 105
[email protected]