nVent otrzymuje trzeci z rzędu certyfikat Great Place To Work® Certification™

Great Place To Work Certification
ARTYKUŁ PRASOWY
nVent otrzymuje trzeci z rzędu certyfikat Great Place To Work® Certification™

 

Z dumą informujemy, że firma nVent już trzeci rok z rzędu zdobyła certyfikat Great Place To Work® Certification™! Certyfikat ten jest wyrazem uznania dla pracodawców, którzy tworzą wyjątkowe warunki pracy dla pracowników. Certyfikat Great Place To Work jest przyznawany w oparciu o aktualne wyniki ankiet pracowniczych.   

„W nVent nasi pracownicy stanowią fundament naszej działalności” — powiedziała Lynnette Heath, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. zasobów ludzkich w nVent. „Wierzymy, że nasza kultura jest wyróżnikiem i z przekonaniem pielęgnujemy ją każdego dnia. Jestem dumna z naszych pracowników, którzy budują przyszłość opartą na bardziej zrównoważonym i zelektryfikowanym świecie. Jestem wdzięczna, że tak wielu z nich podzieliło się swoimi opiniami, potwierdzając, że nVent jest doskonałym miejscem do pracy.”  

Według Great Place To Work®, 76% pracowników twierdzi, że nVent jest doskonałym miejscem do pracy, podczas gdy w przypadku typowej amerykańskiej firmy jest to zaledwie 57%. Ponadto 86% pracowników nVent stwierdziło, że czuli się mile widziani, przychodząc do firmy.  

GPTW-Certification.jpg


Great Place To Work to ankieta Trust Index™, która pozwala wydobyć z komentarzy pracowników słowa potwierdzające, że nVent jest doskonałym miejscem pracy. Najczęściej wymieniane słowa w odpowiedziach na ankietę pracowniczą nVent to m.in. „ludzie”, „kultura”, „przywództwo”, „możliwości” i „zespół”.  

W nVent zachęcamy pracowników do wnoszenia do naszej firmy odważnych pomysłów, wykazywania autentyczności i budowania przyszłości bardziej zrównoważonego i zelektryfikowanego świata. Aby dowiedzieć się więcej o karierze w nVent, odwiedź stronę www.nvent.com/careers. 

nVent History

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty oraz rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.  

Więcej informacji
ESG

ESG

ESG od samego początku istnienia naszej firmy stanowi kluczowy element tego, kim jesteśmy i jak działamy. W nVent koncentrujemy nasze wysiłki na rzecz ESG w trzech obszarach: Ludzie, Produkty i Planeta.

Więcej informacji
Community Involvement

Kultura

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co przekłada się na zaangażowanie i wysoką wydajność. Takie podejście pozwoliło nam zdobyć wiele nagród. 

Więcej informacji