nVent zdobywa nagrodę NECA Showstopper Award 2024

nVent Earns 2024 NECA Showstopper Award Hero Image
ARTYKUŁ PRASOWY
nVent zdobywa nagrodę NECA Showstopper Award 2024

Z radością informujemy, że nasz produkt nVent ERICO Cadweld One Shot, 3D Mold zdobył nagrodę NECA Showstopper 2024!

Podczas targów NECA (National Electrical Contractors Association) Convention and Trade Show prezentowane są najnowsze produkty i usługi dla wykonawców prac elektrycznych. W ich trakcie odbywają się także coroczne prezentacje Showstopper Showcase sponsorowane przez magazyn ELECTRICAL CONTRACTOR. Nagrodzone produkty reprezentują innowacyjne rozwiązania, które wspierają elektryków zarówno na placu budowy, jak i w biurze. 

W tym roku było ponad 170 zgłoszeń od małych i dużych producentów. Jesteśmy dumni, że jesteśmy jednym z 25 zwycięzców nagrody Showstopper na NECA 2024 w San Diego wraz z innymi różnorodnymi i innowacyjnymi zgłoszeniami.   

nVent ERICO Cadweld One Shot, 3D Mold to indywidualnie zaprojektowana, jednorazowa forma wykorzystująca zaawansowaną technologię druku 3D z ceramiki do tworzenia trwałych połączeń egzotermicznych. Forma może być używana do tworzenia trwałego, wysokiej jakości spawu odpornego na luzowanie i korozję. Dzięki przyjaznej dla użytkownika konstrukcji, Cadweld One Shot 3D Mold ułatwia instalację, oszczędzając czas i nakład pracy. Formy mogą być również indywidualnie dostosowywane do wymaganych konfiguracji lub połączeń, a ich kompaktowa konstrukcja umożliwia wykonywanie połączeń w wąskich lub trudno dostępnych miejscach. 

Firma nVent wcześniej otrzymała nagrodę NECA Showstopper 2023 za produkt nVent ERICO Lay-In Hammerlock Ground Clamp. Staramy się nadal rozwijać produkty, które będą wyróżniać się na tle innych zgłoszeń do nagrody Showstopper na wydarzeniach NECA. 25 zwycięzców nagrody Showstopper zostanie zaprezentowanych w wydaniu ELECTRICAL CONTRACTOR ze stycznia 2025 roku.   

nVent Earns 2024 NECA Showstopper Award Story Image.jpg
nVent History

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty oraz rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.  

Więcej informacji
ESG

Aktualności i informacje

Strona „Aktualności i informacje” prezentuje najnowsze wyniki finansowe firmy, strategiczne partnerstwa oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, podkreślając jej zaangażowanie w innowacje oraz współpracę ze społecznością w branży połączeń i ochrony elektrycznej.

Więcej informacji
Community Involvement

Kultura

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co przekłada się na zaangażowanie i wysoką wydajność. Takie podejście pozwoliło nam zdobyć wiele nagród. 

Więcej informacji