Drukuj
Renewable Generation

Obudowy niemetalowe i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Dlaczego warto wybrać obudowy niemetalowe do zastosowań związanych z energią słoneczną?

W miarę jak świat staje się bardziej zrównoważony i zelektryfikowany, energia odnawialna staje się kluczowym elementem wysiłków na rzecz dekarbonizacji na całym świecie. Energetyka słoneczna jest jedną z najszybciej rozwijających się metod wykorzystania energii odnawialnej, a osoby prywatne, firmy i kraje inwestują w tę technologię, aby zrównoważyć emisję gazów cieplarnianych. Liczba instalacji solarnych amerykańskich firm podwoiła się od 2019 roku.

Wykorzystanie energii słonecznej wymaga zastosowania wielu urządzeń, które musimy chronić przed zagrożeniami środowiskowymi. Kluczowym elementem tej układanki są obudowy zapewniające ochronę przed zagrożeniami środowiskowymi i pomagające inżynierom zarządzać ciepłem w instalacjach. W przypadku zastosowań związanych z energią słoneczną obudowy niemetalowe mogą być korzystnym wyborem. Oto dlaczego:

1. Trwałość i żywotność

Instalacje energii słonecznej są często umieszczane w wymagających środowiskach. Sprzęt może być narażony na wysokie temperatury spowodowane światłem słonecznym (wysoki zysk słoneczny), silne wiatry, piasek nawiewany przez wiatr oraz inne czynniki środowiskowe, które sprawiają, że ochrona wrażliwego sprzętu wykorzystywanego do pozyskiwania energii słonecznej jest wymagająca. Obudowy niemetalowe są niezwykle trwałe i dobrze zachowują się pod wpływem naprężeń. Istnieje wiele materiałów, z których można korzystać, aby uzyskać najlepszą możliwą ochronę dla określonych potrzeb środowiskowych. Obudowy niemetalowe nVent poddawane są również testom udarowym, aby upewnić się, że będą wytrzymałe na naprężenia. Wysokiej jakości obudowy niemetalowe mogą również służyć przez długi czas, dzięki czemu instalacje solarne są trwalsze, ponieważ obudowy nie wymagają częstych wymian.

2. Łatwość transportu i instalacji

Obudowy niemetalowe są lżejsze oraz łatwiejsze w transporcie i ewentualnych modyfikacjach niż duże obudowy metalowe. Kiedy instalatorzy muszą jeździć do bardziej odległych miejsc w celu budowy instalacji solarnych, przenoszenie i modyfikowanie obudów ze stali nierdzewnej może być prawdziwym wyzwaniem. Łatwość transportu i instalacji oznacza również bezpieczniejsze środowisko pracy dla instalatorów.

Spostrzeżenia nVent: Obudowy niemetalowe →

3. Gospodarka cieplna

W przypadku zastosowań związanych z energią słoneczną w gorących, słonecznych środowiskach ważne jest, aby elektronika utrzymywała odpowiednią temperaturę roboczą. Inżynierowie mogą stosować rozwiązania chłodzące dla urządzeń, ale ważne jest również minimalizowanie ciepła wpadającego do systemu. W związku z tym, że obudowy niemetalowe mają niższą przewodność cieplną w porównaniu z obudowami wykonanymi z metalu, nie nagrzewają się one tak silnie, gdy pada na nie światło słoneczne. Z kolei ze względu na niższą przewodność cieplną obudowy niemetalowe mogą również zatrzymywać ciepło z urządzeń znajdujących się wewnątrz. Przegrzanie może poważnie skracać żywotność elektroniki. Firma nVent udostępnia inżynierom specjalny kalkulator, który pozwala upewnić się, że projektowane systemy pracują w odpowiedniej temperaturze roboczej.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach obudów niemetalowych nVent