Drukuj
Products sustainable future main

Produkty i rozwiązania nVent przyczyniające się do bardziej zrównoważonej przyszłości

Wizja filaru produktów firmy nVent na rok 2022 dotycząca środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) to: innowacyjne rozwiązania zapewniające wydajność, bezpieczeństwo i mniejsze zużycie zasobów, które tworzą bardziej zrównoważoną przyszłość.

„W czasie, gdy trwa globalna elektryfikacja, firma nVent ma dobrą pozycję, aby wywrzeć pozytywny wpływ w tym zakresie dzięki oferowanym produktom i rozwiązaniom” — mówi Aravind Padmanabhan, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. technologii. „Dążenie do zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa jest kluczową częścią tego, kim jesteśmy jako firma, i utrzymujemy ten cel w centrum uwagi, kontynuując wprowadzanie innowacji dla naszych klientów”.

Rozwój produktów mających pozytywny wpływ na założenia programu ESG w firmie nVent opiera się na trzech obszarach tematycznych produktów ESG — ekologicznych materiałach, projektach przyjaznych dla środowiska i bezpieczeństwie użytkowników końcowych. Te trzy kategorie ustanowiono w 2021 r., aby określić ramy tego, w jaki sposób przyczyniamy się do bezpieczniejszego i bardziej zrównoważonego świata.

Materiały ekologiczne

Staramy się wykorzystywać ekologiczne materiały, które są wykonane z materiałów biodegradowalnych nadających się do recyklingu lub wielokrotnego użytku. Obejmuje to materiały, które zawierają mniej substancji chemicznych podlegających ograniczeniom i rzadkich surowców, w przypadkach, gdzie jest to możliwe. Wysiłki te obejmują również stosowanie opakowań nadających się do recyklingu i wielokrotnego użytku, stosowanie materiałów o maksymalnej możliwej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu, stosowanie mniejszej liczby substancji chemicznych i materiałów podlegających ograniczeniom oraz wybór materiałów o większej trwałości.

Projekty przyjazne dla środowiska

Realizujemy projekty, które są przyjazne dla środowiska i mają na nie mniejszy wpływ, wydłużając żywotność produktu, poprawiając wydajność energetyczną i zmniejszając zapotrzebowanie na surowce. Naszym celem jest projektowanie produktów, które zmniejszają ślad węglowy i zwiększają wydajność dzięki technologii zdalnego dostępu, ograniczają składowanie odpadów poprzez ich ponowne wykorzystywanie, poprawiają wydajność energetyczną produktu i końcowego wykorzystania przez klienta oraz wykorzystują minimalne i nadające się do recyklingu opakowania.

Bezpieczeństwo użytkownika końcowego

Opracowujemy rozwiązania, które są łatwe w użyciu, poprawiają bezpieczeństwo i doświadczenie użytkowników końcowych oraz pomagają naszym klientom poprawić bezpieczeństwo ich działalności. Bezpieczeństwo użytkownika końcowego może obejmować promowanie łatwiejszej obsługi i transportu, umożliwienie stosowania metod instalacji o niższym ryzyku, utrzymanie działania infrastruktury krytycznej w sytuacjach awaryjnych oraz projektowanie instalacji bez użycia narzędzi lub z ograniczoną liczbą narzędzi.

W 2021 roku firma nVent wyznaczyła długoterminowe cele, koncentrując się na opracowywaniu produktów i rozwiązań o pozytywnym wpływie na założenia ESG. Nadal wdrażamy naszą strategię i postępy w realizacji celów długoterminowych.

Nasz proces wprowadzania nowych produktów (NPI) w nVent obejmuje system punktacji z jasnymi definicjami, wytycznymi i procedurami, które napędzają inwestycje w zrównoważone innowacje. Korzystamy z różnych metod angażowania interesariuszy, aby zebrać opinie kluczowych odbiorców na temat naszych produktów. W 2022 r. 76% nowych produktów nVent w naszym aktywnym kanale NPI miało pozytywny wpływ na ESG. Odsetek ten reprezentuje produkty, które przyczyniły się do co najmniej jednego z trzech obszarów zainteresowania. Stale zwiększamy świadomość i oczekiwania dotyczące opracowywania produktów i rozwiązań, które mają pozytywny wpływ.

Zaczęliśmy również badać oceny cyklu życia produktu. Obejmuje to proces oceny potencjalnego wpływu na środowisko związanego ze wszystkimi etapami życia produktu. Ponieważ deklaracje środowiskowe produktów stają się coraz ważniejsze dla klientów i interesariuszy, oceniamy nasze podejście, aby dostosować się do najlepszych praktyk i zintegrować je z naszą strategią produktową. W 2023 roku planujemy współpracować z naszymi klientami i kanałami dystrybucji, aby zidentyfikować możliwości produkcji opakowań wielokrotnego użytku i przyczynić się do tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym.