Drukuj
esg-stories

nVent stosuje materiały pochodzące z recyklingu poużytkowego do produkcji opakowań przewodów plecionych

Zespół nVent podjął się ambitnego projektu mającego na celu wprowadzenie zrównoważonych opakowań w produkcji przewodów plecionych nVent ERIFLEX poprzez przejście na materiały w 100% pochodzące z recyklingu poużytkowego (PCR) od 10 lipca 2023 r. Zmianę opakowania przeprowadził zespół nVent z Andrezieux we Francji, w którego skład weszli Frederic Bizet, kierownik ds. marketingu produktów, i Thierry Varillon, technolog. Wdrożenie tej poprawy w obszarze zrównoważonego rozwoju zmniejszy wpływ firmy nVent na środowisko — całkowite przejście z polipropylenu polietylen PCR zmniejszy emisję CO2, a firma nVent będzie wykorzystywała w swoich opakowaniach mniej nowo wyprodukowanych, niepodlegających recyklingowi materiałów.

Zmiana opakowania wpisuje się w wizję ESG Products firmy nVent, czyli innowacyjne rozwiązania zapewniające wydajność, mniejsze zużycie zasobów i bezpieczeństwo w celu zapewnienia zrównoważonej przyszłości. Tworząc zrównoważone produkty, firma nVent koncentruje się na trzech kategoriach: ekologicznych materiałach, ekologicznych projektach i bezpieczeństwie użytkownika końcowego. Aby sprostać standardom tych kluczowych kategorii, firma nVent polega na pracownikach, takich jak Bizet i Varillon, którzy wdrażają usprawnienia i przekuwają cele w działania.

W ciągu ostatnich kilku lat firma nVent otrzymała od klientów sugestie dotyczące zmiany materiałów opakowaniowych swoich produktów na bardziej zrównoważone. Bizet i Varillon postanowili sami znaleźć rozwiązanie. Tradycyjnie firma nVent do produkcji opakowań przewodów plecionych używała nowych tworzyw sztucznych, ponieważ inne materiały nie charakteryzowały się taką samą wytrzymałością i trwałością. Cztery miesiące temu dostawca nVent wprowadził materiał PCR, co doprowadziło do przeprowadzenia testów opakowań i ostatecznie do przyjęcia nowego, ulepszonego materiału. Zastosowanie 100% polietylenu PCR przynosi wiele korzyści, m.in. pozwala na redukcję emisji CO2 powstającej podczas produkcji opakowań przewodów plecionych o około 62%.

Przejście na materiał PCR wiąże się z pewnymi wyzwaniami. „Musimy się zorganizować, aby przy produkcji w nowym opakowaniu nie wysyłać klientom mieszanych opakowań” — wyjaśnił Bizet.

Aby sprostać temu wyzwaniu, firma nVent wdrożyła zasadę FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło), aby mieć pewność, że stare i nowe opakowania nie będą się mieszały. Po wprowadzeniu tego nowego materiału opakowaniowego firma nVent zamierza szukać dalszych, bardziej zrównoważonych rozwiązań dla opakowań innych produktów. Ponieważ firma nVent dąży do tego, aby przyczyniać się do bardziej zrównoważonej przyszłości, stosowanie tworzywa sztucznego z recyklingu do pakowania przewodów plecionych jest krokiem we właściwym kierunku.