Drukuj
Modernizing Power Management for Data Centers

Modernizacja zarządzania energią w centrach przetwarzania danych

Globalny popyt na dane rośnie. Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, rozwój chmury oraz trendy w dziedzinie systemów obliczeniowych dużej skali i cyfryzacji napędzają potrzebę stosowania większej liczby centrów danych, infrastruktury IT i technologii komunikacyjnych. Wydajne i efektywne zasilanie urządzeń INFORMATYCZNYCH nowej generacji może stanowić wyzwanie, ponieważ zapotrzebowanie na moc zmienia się i rośnie gęstość mocy wymagana w przypadku szaf z wyposażeniem high-Tech.

W miarę rozwoju centrów danych kierownicy centrów przetwarzania danych potrzebują systemów dostarczających odpowiednią ilość energii elektrycznej do urządzeń, które będą zasilać JE, zachowując jednocześnie możliwości systemów chłodzenia, aby poradzić sobie z tymi obciążeniami ciepnymi. Centra przetwarzania danych muszą również stale zarządzać zasilaniem, aby zapewnić efektywne zużycie energii i ochronę sprzętu.

Co to jest inteligentna moc?

Jednostki dystrybucji zasilania (PDU) to urządzenia, które rozdzielają zasilanie z zasilaczy zakładowych do urządzeń sieciowych za pośrednictwem wielu gniazd. Podstawowe jednostki dystrybucji zasilania są skuteczne w zasilaniu urządzeń, ale nie oferują wielu funkcji sterowania i monitorowania. Z drugiej strony inteligentne jednostki dystrybucji zasilania są wyposażone w technologię umożliwiającą dystrybucję i monitorowanie zużycia energii na wielu urządzeniach w centrum przetwarzania danych oraz powiadamianie o skokach napięcia lub innych problemach.

Funkcje zdalnego monitorowania i sterowania inteligentnych jednostek dystrybucji zasilania mogą zwiększyć wydajność energetyczną i zmniejszyć ryzyko przestojów. Na przykład pomiar wejściowy umożliwia zdalne monitorowanie zasilania dopływającego do jednostki PDU, co zmniejsza ryzyko przeciążenia jednostek PDU i spowodowania zadziałania wyłączników. Monitorowanie to może również pomóc w zapewnieniu, że jednostki PDU nie znajdą się zbyt blisko poziomów przerywaczy, umożliwiając operatorom centrów danych zdalne rozwiązywanie potencjalnych problemów przed ich wystąpieniem.

Niektóre jednostki PDU są również wyposażone w moduł pomiaru mocy wyjściowej, w którym technologia monitorowania i sterowania jest stosowana nie tylko do poziomu jednostki PDU, ale także na poziomie poszczególnych gniazd/gniazd zasilania jednostki PDU. Technologia ta pomaga operatorom lepiej zrozumieć określone zużycie energii przez urządzenie i porównać wydajność różnych technologii. Może również zidentyfikować sprzęt niewykorzystany lub „zombie”, który nie jest używany, ale nadal czerpiąc znaczną moc. Możliwość zdalnej identyfikacji tego sprzętu i jego wyłączenia pozwala menedżerom centrów przetwarzania danych upewnić się, że wykorzystują tylko te, których potrzebują.

Firma nVent oferuje zoptymalizowane rozwiązania do łączenia i ochrony najważniejszych centrów danych i infrastruktury sieciowej, w tym inteligentne obudowy, rozwiązania dystrybucji zasilania, zarządzania kablami i chłodzenia cieczą, aby pomóc w zwiększeniu odporności, energooszczędności i wdrożeniu technologii nowej generacji.

Uruchamianie centrów przetwarzania danych nowej generacji

Firma nVent, wiodący na świecie dostawca rozwiązań, oferuje klientom szeroką gamę elastycznych, modułowych i skalowalnych standardowych platform produktowych do zastosowań sieciowych, centrów przetwarzania danych i komunikacyjnych. Nasza oferta produktów umożliwia naszym klientom łączenie i ochronę systemów IT i systemów o znaczeniu krytycznym, od mniejszych, zdecentralizowanych systemów obliczeniowych w trudnych warunkach po duże centra danych i instalacje w centralnych biurach.

Jednostki PDU firmy nVent można skonfigurować tak, aby spełniały dokładne wymagania centrów danych klientów. Są one wyposażone w takie funkcje, jak gniazda blokujące, które pomagają zabezpieczyć sprzęt przed przypadkowym odłączeniem od źródła zasilania. Nasze rozwiązania zapewniają większą gęstość mocy w szafach serwerowych w bezpieczny i skuteczny sposób, a jednocześnie zapewniają inteligentne funkcje, takie jak monitorowanie, kontrola i czujniki środowiskowe. Oferując bardziej wydajne rozwiązania dystrybucji zasilania, pomagamy utrzymać centra danych w bezpieczniejszym i bezpieczniejszym stanie, zmniejszając ryzyko przestojów i utraty danych.

Jednostki PDU firmy nVent obejmują zarówno podstawowe rozwiązania, jak i inteligentne rozwiązania z funkcjami pomiaru wejścia i wyjścia. Nasze inteligentne jednostki dystrybucji zasilania są dostępne z możliwością montażu poziomego lub pionowego oraz szeroką gamą funkcji, w tym z funkcją monitorowania stanu wyłączników automatycznych, która umożliwia aktywne monitorowanie i generowanie alarmów stanu wyłączników. Nasze rozwiązania oferują również gniazda oznaczone kolorami za pomocą wyłącznika automatycznego do wizualnej identyfikacji fazy i obciążenia banku w celu ograniczenia błędów ludzkich i danych o wysokiej widoczności oraz interaktywnych wyświetlaczy graficznych.

Ponieważ menedżerowie centrów przetwarzania danych dostosowują się do zmieniających się potrzeb bardziej zelektryfikowanego i cyfrowego świata, zarządzanie zużyciem energii oraz zapewnienie bezpieczeństwa i zasilania urządzeń jest niezbędne. Rozwiązania nVent wspierają rozwój technologii nowej generacji, zapewniając bezpieczne, wydajne i niezawodne zasilanie najważniejszych aplikacji na całym świecie.