Drukuj
Iceotope and nVent Collaborate

Firmy Iceotope i nVent współpracują ze sobą, aby przyspieszyć wdrażanie zrównoważonego rozwiązania Open RAN

  • Nowe, wysoce wydajne rozwiązanie zmniejsza ograniczenia zasilania, jednocześnie upraszczając i znacznie obniżając koszty konserwacji dzięki wydłużeniu cyklu eksploatacji serwerów, zmniejszeniu liczby awarii i zdalnemu zarządzaniu poza pasmem.

  • To rozwiązanie zapewnia hybrydowe środowisko obsługujące wysokowydajne urządzenia chłodzone cieczą i powietrzem w jednej wzmocnionej obudowie.

  • Rozwiązanie oparte na otwartych standardach klasy korporacyjnej zostanie zaprezentowane podczas targów Mobile World Congress 2023.

Firmy nVent i Iceotope, światowy lider w dziedzinie precyzyjnego chłodzenia cieczą, ogłosiły dostępność wysoce wydajnego i skalowalnego rozwiązania Open RAN do obsługi obliczeń w odległym środowisku brzegowym dla zastosowań związanych z danymi telekomunikacyjnymi. Stworzone z myślą o najbardziej wymagających obciążeniach, Ku:l Extreme jest w pełni zintegrowanym, znormalizowanym rozwiązaniem, które zwiększa zakres zrównoważonego rozwoju, a także zapewnia energooszczędność i łatwość serwisowania dla przyszłych generacji serwerów. Rozwiązanie oparte na otwartych standardach klasy korporacyjnej zostanie zaprezentowane podczas targów Mobile World Congress 2023.

Ku:l Extreme jest produktem wynikającym ze ścisłej współpracy między nVent i Iceotope w celu zmniejszenia zużycia energii i zapewnienia zrównoważonego rozwiązania w zakresie rozproszonych obciążeń zarówno dla dostawców usług telekomunikacyjnych, jak i przedsiębiorstw. Zastosowania w tych obciążeniach wymagają bardzo małych opóźnień i wysokiej skalowalności, aby przetwarzać duże ilości danych w pobliżu miejsca ich generowania — często w odległych lokalizacjach.

Modułowa konstrukcja Ku:l Extreme jest wysoce konfigurowalna, aby umożliwić szybkie skalowanie we wszystkich typach wdrożeń. Począwszy od pojedynczego serwera w komórkowej stacji bazowej, poprzez wytrzymałe rozwiązanie dla odległego środowiska brzegowego, aż po centrum danych klasy korporacyjnej, każdą jednostkę Ku:l Extreme można łatwo umieścić w dowolnym miejscu. Rozwiązanie obsługuje zarówno wysokowydajne urządzenia chłodzone cieczą, jak i powietrzem, jednocześnie optymalizując obsługę techniczną i upraszczając konserwację w całym centrum danych. Rozwiązanie Ku:l Extreme wprowadza obliczenia klasy centrów danych do odległego środowiska brzegowego, pomagając klientom osiągnąć cele związane ze zrównoważonym rozwojem i zerową emisją netto.

Mniejsze zużycie energii i szybsza droga do zerowej emisji netto

Zmniejszenie zużycia energii staje się jednym z najważniejszych priorytetów firm telekomunikacyjnych. Znaczna część zużycia energii w sieci telekomunikacyjnej pochodzi z lokalizacji RAN, ponieważ lokalizacje te są zasilane przez całą dobę niezależnie od zapotrzebowania klientów. Rozwiązanie Open RAN, z otwartą platformą i neutralnymi dla dostawców standardami sprzętowymi, jest postrzegane jako czynnik sprzyjający bardziej energooszczędnym sieciom. Rozwiązania serwerowe Iceotope będą obsługiwać dwukrotnie większą pojemność bez zwiększania zużycia energii, umożliwiając klientom spełnienie ich kluczowych wymagań dotyczących wydajności, skalowania i efektywności energetycznej. Ku:l Extreme pomoże przyspieszyć wdrożenie systemu poprzez przełomowe zmniejszenie zużycia energii przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiększeniu gęstości centrum danych.

Przewaga nad konkurencją w brzegowym środowisku telekomunikacyjnym

Z powodu wielu dalekich lokalizacji obsługa urządzeń w odległym środowisku brzegowym w ramach sieci telekomunikacyjnej jest kosztowna, a minimalizacja konserwacji ma kluczowe znaczenie. Rozwiązanie Ku:l Extreme zapewnia wiodącą na rynku obsługę serwisową. Znacznie ogranicza awarie podzespołów, ponieważ nie wymaga wentylatorów serwera, jego płyn dielektryczny zmniejsza naprężenia termiczne, a zamknięta obudowa sprawia, że urządzenia są odporne na gazy, kurz i wilgoć. Wszystko to wydłuża cykl życia serwera i obniża koszty konserwacji. Ponadto OOBM (Out of Band Management) umożliwia zdalne monitorowanie stanu serwera z jednej lokalizacji.

„Szybkie wdrożenie niezawodnej infrastruktury o wysokiej wydajności odgrywa kluczową rolę w branży telekomunikacyjnej” — powiedział Marc Caiola, starszy dyrektor ds. globalnych rozwiązań w zakresie danych w firmie nVent. „Niezależnie od tego, czy chodzi o sprzęt do Open RAN, łączności bezprzewodowej, łączności przewodowej, obliczeń brzegowych, obsługi sieci bazowej, sieci 5G czy zastosowań w centrach danych, nasze modułowe platformy produktów mogą być dokładnie dostosowane do potrzeb klientów. W połączeniu z globalnym zasięgiem produkcji i globalną siecią wsparcia nVent jest idealnym partnerem, aby zapewnić wdrożenie infrastruktury telekomunikacyjnej na czas, w ramach budżetu i zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju”.

David Craig, dyrektor generalny Iceotope, powiedział: „To dla nas zaszczyt współpracować z nVent nad tą kluczową technologią. Z przyjemnością ogłaszam ważny rezultat tej współpracy — Ku:l Extreme, wiodące w swojej klasie, zintegrowane rozwiązanie umożliwiające skalowalną, wydajną i zrównoważoną eksploatację najbardziej wymagających obciążeń na skrajnym brzegu.

Odwiedź nVent i Iceotope na targach Mobile World Congress 2023, stoisko 3N10, w okresie od 27 lutego do 2 marca 2023 r., aby lepiej zapoznać się z rozwiązaniami Ku:l Extreme i najnowszymi innowacyjnymi technologiami precyzyjnego chłodzenia cieczą. Jeśli chcesz umówić się na spotkanie podczas targów, napisz na adres [email protected].

Informacje na temat firmy nVent

Firma nVent jest globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie połączeń elektrycznych i zabezpieczeń. Wierzymy, że nasze innowacyjne rozwiązania elektryczne oferują większe bezpieczeństwo systemów i zapewniają bezpieczniejszy świat. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i obsługujemy wydajne produkty i rozwiązania łączące i chroniące najbardziej wrażliwe na świecie urządzenia, budynki i procesy o kluczowym znaczeniu. Oferujemy szeroką gamę obudów, połączeń elektrycznych oraz rozwiązań z zakresu mocowania i zarządzania ciepłem dla wiodących w branży marek, cenionych na całym świecie ze względu na jakość, niezawodność i innowacyjność. Nasza siedziba główna znajduje się w Londynie, a nasze biuro zarządu w Stanach Zjednoczonych znajduje się w Minneapolis. Nasza oferta wiodących marek elektrycznych ma już ponad 100 lat i obejmuje takie nazwy jak nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF i TRACER. Więcej informacji na stronie www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF i TRACER są znakami towarowymi, których właścicielem jest firma nVent Services GmbH lub jej podmioty stowarzyszone.