Drukuj
Sustainable Hot Water Solutions

W jaki sposób technologia HWAT napędza zrównoważony rozwój w budynkach komercyjnych oraz bezpieczeństwo i wygodę dla pasażerów

Poniżej przedstawiono sekcję pytań i odpowiedzi z Bobem Silvą. Bob jest menedżerem ds. marketingu w nVent Thermal Management i ma ponad 20 lat doświadczenia w obszarach operacji, sprzedaży, zarządzania produktem oraz marketingu produktów do elektrycznego ogrzewania śledzącego.

Dla tych, którzy nie znają tego terminu, czym jest HWAT?

Systemy utrzymania temperatury ciepłej wody (Hot Water Temperature Maintenance — HWAT) to technologiczne rozwiązanie służące do stworzenia jednokierunkowego systemu dostarczania ciepłej wody, który może zwiększać efektywność, bezpieczeństwo oraz obniżać zużycie wody dla klientów. Systemy HWAT są stosowane w budynkach wielorodzinnych, apartamentowcach oraz domach mieszkalnych, a także w hotelach, biurach, szpitalach, szkołach oraz innych obiektach komercyjnych i instytucjonalnych.

System HWAT składa się z czujników umieszczonych przy podgrzewaczach wody, elektronicznego regulatora do kontrolowania temperatury wody oraz izolacji i samoregulujących kabli grzewczych na rurach wodnych, które utrzymują temperaturę ciepłej wody aż do punktów użytkowania. System ten umożliwia natychmiastowy dostęp do ciepłej wody zaraz po odkręceniu kranu przez mieszkańców budynku, niemal całkowicie eliminując marnowanie wody podczas oczekiwania na jej podgrzanie.

Jak systemy HWAT przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju w obszarze dystrybucji ciepłej wody?

Tradycyjne systemy ciepłej wody recyrkulują wodę przez obieg cyrkulacyjny, a następnie niewykorzystana woda jest zwracana do podgrzewacza i ponownie podgrzewana, aby utrzymać odpowiednią temperaturę dla potrzeb mieszkańców budynku. Systemy recyrkulacyjne wymagają, aby temperatura w podgrzewaczu wody była co najmniej o pięć stopni wyższa niż pożądana temperatura wody wypływającej z kranu, ponieważ woda traci ciepło podczas cyrkulacji przez rury. Ten proces przegrzewania powoduje marnotrawstwo energii. Systemy HWAT utrzymują stałą temperaturę wody w całym układzie bez recyrkulacji. Wyeliminowanie pętli recyrkulacji pozwala również oszczędzać materiały w budownictwie.

Kluczowym elementem systemu HWAT jest regulator HWAT. Oprócz zapewnienia elastycznej kontroli temperatury, regulatory umożliwiają oszczędność energii, inteligentnie wykorzystując tylko tę moc, która jest niezbędna do utrzymania odpowiedniej temperatury. Dodatkowo samoregulujące się kable grzewcze są z natury efektywne, ponieważ nie przewodzą prądu, gdy ich temperatura osiąga określony poziom — oznacza to, że kable nie działają i nie zużywają energii, gdy nie jest to potrzebne.

Jakie dodatkowe korzyści przynoszą użytkownikom budynków systemy HWAT?

Oprócz oszczędności energii, systemy HWAT ułatwiają podliczanie zużycia wody, ponieważ działają jednokierunkowo. Dzięki temu indywidualne osoby mogą łatwiej śledzić i kontrolować swoje zużycie wody. Dodatkowo systemy kontroli temperatury HWAT mogą skutecznie utrzymywać wymagane temperatury w ramach programu zarządzania ryzykiem legionellozy w budynku. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prawidłowego projektowania, instalacji, eksploatacji, konserwacji oraz zarządzania systemami wodnymi w budynkach w celu minimalizacji ryzyka choroby Legionella, zapoznaj się z normami ASHRAE 188-2018 oraz CIBSE TM13: 2013.

Oprócz kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, efektywnością i bezpieczeństwem, systemy HWAT są również po prostu bardzo wygodne. Kto nie chciałby mieć natychmiastowego dostępu do ciepłej wody? Brak konieczności czekania, aż woda w umywalce lub prysznicu się nagrzeje, nie tylko oszczędza wodę, ale także poprawia codzienne doświadczenia mieszkańców budynku.

Co wyróżnia systemy nVent HWAT w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami?

Jesteśmy liderem w technologii samoregulujących się systemów grzewczych. Opatentowaliśmy i wyprodukowaliśmy pierwszy komercyjnie dostępny samoregulujący się kabel grzejny, a także mamy bogate doświadczenie i tradycję w tej dziedzinie. Dodatkowo nasza technologia monitorowania i sterowania jest wykorzystywana wszędzie — od produkcji czystego paliwa po systemy usuwania lodu. Nasze doświadczenie w zakresie podstawowych technologii, które tworzą te systemy, jest kluczowe, aby móc doradzać naszym klientom najlepsze rozwiązania dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Dzięki naszemu doświadczeniu i szerokiemu portfolio nasze rozwiązania są łatwe do określenia, bezpieczne oraz niezwykle niezawodne. Nasze kable grzewcze, komponenty i systemy sterowania są zaprojektowane i certyfikowane jako całość, aby zoptymalizować instalację oraz wydajność.