Drukuj
Cold-Climate Data Centers Card

W jaki sposób menedżerowie centrów przetwarzania danych mogą przygotować się na gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji?

Zainteresowanie generatywną sztuczną inteligencją i modelami w dużych językach, takimi jak ChatGPT, sprawiło, że sztuczna inteligencja stała się liderem w publicznej rozmowie, ale możliwości sztucznej inteligencji są ogromne. Zarządzanie łańcuchem dostaw, badania i analizy oraz marketing produktów to tylko kilka przykładów tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja zostanie przyjęta przez firmy, aby zwiększyć wartość dla siebie i klientów. Sztuczna inteligencja będzie również coraz częściej stosowana w sektorze opieki zdrowotnej, e-mobilności, energetyki i energetyki, ponieważ technologia się usprawnia, a przedsiębiorstwa i rządy stają się coraz bardziej komfortowe po jej wdrożeniu.

Wszystkie te czynniki napędzają wzrost popytu na przemysł sztucznej inteligencji, który w nadchodzącej dekadzie będzie znacznie wzrastał do prawie dwóch bilionów dolarów do 2030 roku.

Nowa technologia oznacza nowe wymagania

Dzięki zgrabnym interfejsom, z którymi współpracują klienci, bardzo wiele danych i algorytmów jest wprowadzonych do pracy, zapewniając oczekiwane rezultaty. Zastosowania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego wymagają ogromnej ilości przetwarzania danych, co wymaga wysokowydajnych układów scalonych na najnowocześniejszych ROZWIĄZANIACH INFORMATYCZNYCH.

Te wydajne układy, które umożliwiają SI, wymagają dużej mocy do działania, a z kolei wydzielają więcej ciepła niż mniej zaawansowane aplikacje. Menedżerowie centrów przetwarzania danych muszą zarządzać tymi wysokimi obciążeniami ciepnymi, zachowując jednocześnie możliwość skalowania działalności w celu zaspokojenia popytu. Możliwości skalowania nie zawsze mogą oznaczać zwiększenie przestrzeni fizycznej — menedżerowie i inżynierowie centrów przetwarzania danych często muszą rozwiązać techniczne wyzwanie polegające na dopasowaniu coraz większej liczby serwerów do tych samych obszarów. Muszą również utrzymać czas pracy bez przestojów na poziomie 24/7: Wymagania aplikacji SI nie przestaną czekać na przebudowę centrum danych.

Zmiana podejścia do chłodzenia

W przypadku układów nowej generacji i innej infrastruktury sztucznej inteligencji tradycyjne metody chłodzenia powietrzem po prostu nie pozwolą na samodzielne wykonanie pracy. Centra danych, które próbują poradzić sobie z dodatkowymi obciążeniami ciepnymi poprzez zwiększenie prędkości powietrza, mogą stać się środowiskami podobnymi do tunelu aerodynamicznego, w których praca jest trudna do wykonania i kosztowna. Gdy układy chłodzenia powietrzem muszą pracować w godzinach nadliczbowych w celu utrzymania niezbędnej temperatury roboczej, w zakładach mogą również wystąpić awarie sprzętu, nieplanowane przestoje i wysokie koszty energii. W wielu centrach danych chłodzenie cieczą może zapewnić lepszą wydajność przy jednoczesnym oszczędzaniu energii i wspieraniu bardziej zrównoważonej pracy centrów danych. W większości zastosowań zaawansowanych technologicznie chłodzenie cieczą i bezpośrednio na układ jest jedyną możliwą opcją.

Chłodzenie cieczą może pomóc centrom przetwarzania danych zwiększyć pojemność przy jednoczesnym zachowaniu efektywnego wykorzystania przestrzeni i energii. Może również zapewnić korzystny zwrot z inwestycji i obniżyć całkowity koszt utrzymania centrów przetwarzania danych. Układy chłodzenia cieczą stanowią skuteczne rozwiązanie umożliwiające osiągnięcie wymaganych parametrów temperatury i zmniejszenie zużycia energii przez układy chłodzenia. Ciecz zapewnia znacznie większą wydajność wymiany ciepła niż powietrze, co pomaga chłodzić ciecz zwiększyć efektywność zużycia energii, skutecznie zarządzać obciążeniami cieplną, zmniejszyć koszty energii i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju środowiska.

Rozwiązania w skali

Chłodzenie cieczą nie musi być całkowicie ani wcale. Centra przetwarzania danych mogą rozważyć chłodzenie pojedynczego szafy serwerowej lub małego zestawu szaf serwerowych, w których znajdują się zastosowania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego bez wdrażania pełnoskalowych hal danych chłodzonych cieczą i obsługujących szafy krosownicze za urządzeniami wyposażonymi w wysokowydajne rozwiązania obliczeniowe.

Jednak podczas wdrażania tych rozwiązań Spot zrozumienie przyszłych planów biznesowych ma kluczowe znaczenie. Korzystanie z dedykowanych rozwiązań chłodzenia w celu rozwiązania unikalnego problemu jest ważne, ale ze względu na koszty, wydajność energetyczną i inne czynniki rozwiązanie jednego problemu może nie być rozwiązaniem innego problemu. Podobnie jak w przypadku wszystkich projektów centrów danych, różne wyzwania wymagają różnych rozwiązań, a podejście uniwersalne rzadko przynosi sukces.

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na wysokowydajne systemy obliczeniowe, którego celem jest rozwój sztucznej inteligencji, kierownicy centrów przetwarzania danych muszą dysponować planem skalowania rozwiązań chłodzenia. Może to oznaczać, że centra przetwarzania danych nowej generacji będą w pełni chłodzone cieczą lub będą badać rozwiązania hybrydowe, które umożliwiają chłodzenie cieczą na poziomie szafy serwerowej i układu scalonego podczas pracy w infrastrukturze chłodzonej powietrzem.

Największą zaletą planowania na przyszłość i zrozumienia obciążeń IT jest fakt, że prawie wszystkie potencjalne rozwiązania chłodzenia można zbudować w różnych kombinacjach, co pozwala menedżerom centrów przetwarzania danych na dopasowanie ich możliwości zasilania i chłodzenia do zmieniających się wymagań. Kluczem do zrównoważonego wzrostu jest różnorodność elastycznych opcji wspierania urządzeń nowej generacji. Technologie chłodzenia cieczą pomagają zwiększyć tę elastyczność.

Podejście do chłodzenia i zasilania centrów przetwarzania danych

NVent oferuje zoptymalizowane rozwiązania do łączenia i ochrony najważniejszych centrów danych i infrastruktury sieciowej. Nasza kompleksowa oferta inteligentnych obudów, rozwiązań dystrybucji zasilania, zarządzania kablami i chłodzenia cieczą pomaga w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju, odporności i energooszczędności, a jednocześnie chroni najważniejsze systemy dla centrów przetwarzania danych, sieci i aplikacji komunikacyjnych.

Skupiamy się na dostarczaniu produktów i rozwiązań, które umożliwiają naszym klientom bezpieczne wdrażanie technologii nowej generacji i spełnienie wymagań dotyczących wydajności. Dzięki zapewnieniu bardziej wydajnych i efektywnych rozwiązań mechanicznych, chłodzenia i dystrybucji zasilania pomagamy centrom przetwarzania danych pracować bezpieczniej i bezpieczniej, zmniejszając ryzyko przestojów i utraty danych.

Co najważniejsze, nasi eksperci ds. rozwiązań dla centrów przetwarzania danych współpracują z klientami, aby sprostać ich wyzwaniom. Zdajemy sobie sprawę, że w tej szybko rozwijającej się branży menedżerowie centrów przetwarzania danych potrzebują partnerów, którzy są gotowi reagować i reagować na nowe technologie i trendy.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej