W jaki sposób AI wprowadza chłodzenie cieczą do produkcji układów scalonych

How AI is Bringing Liquid Cooling into Chip Manufacturing Hero image
ARTYKUŁ PRASOWY
W jaki sposób AI wprowadza chłodzenie cieczą do produkcji układów scalonych

Wraz z postępem technologicznym oraz rozwojem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego rosną wymagania odnośnie do mocy sprzętu IT i generuje on więcej ciepła. Problem z wydajnością energetyczną i wykorzystaniem energii spowodowany przez zaawansowany sprzęt IT sam się potęguje — układy scalone wymagają więcej mocy i generują więcej ciepła, co wymaga dodatkowej mocy przeznaczonej na chłodzenie.

Badanie przeprowadzone na początku 2024 r. wśród 812 specjalistów IT wykazało, że 38.3% oczekuje, że do 2026 r. w swoich centrach danych będą korzystać z infrastruktury opartej na chłodzeniu cieczą, a procent ten będzie prawdopodobnie nadal rósł w najbliższych latach.

Chłodzenie cieczą ma kluczowe znaczenie dla skalowania sztucznej inteligencji, ponieważ skutecznie zarządza ciepłem wytwarzanym przez wysokowydajne systemy obliczeniowe. Takie podejście zwiększa niezawodność, zmniejsza zużycie energii i uwzględnia wysokie wymagania obliczeniowe zadań związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Dzięki zbliżeniu elementów chłodzących do źródła ciepła, rozwiązania oparte na chłodzeniu cieczą bezpośrednio układu scalonego zwiększają wydajność rozpraszania ciepła i umożliwiają bardziej precyzyjną kontrolę temperatury.

Ta innowacyjna metoda chłodzenia nie tylko poprawia ogólną wydajność i niezawodność serwerów, ale także umożliwia większą gęstość mocy obliczeniowej w centrach danych.

Bringing-Liquid-Cooling-into-Chip-Manufacturing.jpg


Tworzenie układu scalonego

Ważną częścią procesu produkcji układów scalonych jest testowanie. Producenci układów scalonych muszą mieć pewność, że produkowane przez nich układy scalone są gotowe do pracy z maksymalną wydajnością bez przerwy, 24/7. Wymaga to intensywnych testów przed opuszczeniem zakładu produkcyjnego. Ponieważ na potrzeby tych testów układy scalone muszą być schładzane, producenci potrzebują wydajnej infrastruktury chłodzenia w miejscu pracy. Dawniej producenci układów scalonych mogli używać do testów głównie chłodzenia powietrzem. Nawet jeśli układy scalone były chłodzone cieczą przez klientów końcowych, do testowania dostępna była mniej wydajna metoda chłodzenia. Jednak nowe układy AI i wysokowydajne układy scalone nie mogą zostać włączone, jeśli nie są chłodzone cieczą, ponieważ chłodzenie powietrzem nie może poradzić sobie z obciążeniem termicznym bez uszkodzenia układu scalonego.

Dlatego chłodzenie cieczą musi być wdrożone w środowiskach zakładowych już od pierwszego dnia. Producenci muszą mieć pewność, że układy scalone mogą z powodzeniem pracować wykorzystując maksymalną mocy w miejscu przeznaczenia, dlatego testy muszą być przeprowadzane w ekstremalnych warunkach pracy. Użytkownicy końcowi układów scalonych mogą również odnieść korzyści z tego procesu, ponieważ mogą wykorzystać tę samą infrastrukturę chłodzenia cieczą, wdrożoną w fabrykach, w miejscach przeznaczenia, co zapewni spójną infrastrukturę chłodzenia układów scalonych.

Testy szczelności przy użyciu helu

Kluczowym aspektem produkcji układów scalonych z wykorzystaniem chłodzenia cieczą jest testowanie szczelności przy użyciu helu, służące do wykrywania nawet najmniejszych wycieków w infrastrukturze chłodzenia cieczą. Ważne jest, aby producenci układów scalonych mieli pewność, że wszystkie komponenty układu chłodzenia cieczą dostarczane przez producentów, takie jak kolektory i CDU, przechodzą testy szczelności przy użyciu helu. Testy te pomagają utrzymać integralność i niezawodność, co podnosi ogólną jakość infrastruktury cieczy obsługującej systemy informatyczne o wysokiej wydajności. Dzięki zastosowaniu tej praktyki producenci układów scalonych mogą z pełną odpowiedzialnością zapewnić, że ich produkty są wytwarzane bez uszkodzeń lub awarii.

Firma nVent jest zarazem liderem i innowatorem w dziedzinie chłodzenia cieczą, mającym duże doświadczenie w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów związanych z chłodzeniem w instalacjach globalnych dostawców usług w chmurze oraz współpracy nastawionej na wspieranie przyszłości sztucznej inteligencji. Firma nVent dostarcza standardowe i niestandardowe rozwiązania, tworzone z myślą o komputerach nowej generacji, wspierane przez globalny zasięg i efekt skali. Dobre przygotowanie pozwala oferować niezawodne i zrównoważone rozwiązania do chłodzenia cieczą i zasilania, aby wspierać sztuczną inteligencję i wysokowydajne obliczenia na całym świecie.

Ważne jest, aby producenci i użytkownicy końcowi układów scalonych współpracowali z dostawcami infrastruktury chłodzenia, którzy wiedzą jak prawidłowo projektować, instalować i serwisować architekturę chłodzenia. Więcej informacji o wszechstronnym portfolio i doświadczeniu firmy nVent, w tym o elastycznych, modułowych i skalowalnych rozwiązaniach tworzonych dla centrów danych: Centra danych i sieci | nVent DATA-SOLUTIONS

nVent History

Informacje na temat firmy nVent

Zapewniamy łączność i ochronę danych dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty oraz rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.

Więcej informacji
Data Center and Networking Solutions

Rozwiązania dla centrów danych

Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w dziedzinie chłodzenia cieczą, dogłębnej wiedzy o zagadnieniach technicznych i globalnej obecności, firma nVent umożliwia tworzenie wydajnych rozwiązań, które zapewniają optymalną wydajność i niezawodność zaawansowanych środowisk obliczeniowych dla naszych partnerów.

Więcej informacji
Community Involvement

Kultura

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co przekłada się na zaangażowanie i wysoką wydajność. Nasza kultura została uhonorowana wieloma nagrodami.

Więcej informacji
ESG

Aktualności i informacje

Strona „Aktualności i informacje” prezentuje najnowsze wyniki finansowe firmy, strategiczne partnerstwa oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, podkreślając jej zaangażowanie w innowacje oraz współpracę ze społecznością w branży połączeń i ochrony elektrycznej.

Więcej informacji