Drukuj
Winterizing data Centers

Pomoc klientom z centrów przetwarzania danych w przygotowywaniu się na zimę bez zakłóceń

Rozważając ochronę infrastruktury danych o znaczeniu krytycznym, ważne jest, aby nie przeoczyć ochrony na poziomie obiektu. Kluczowe znaczenie ma utrzymanie chłodzenia, zasilania i ochrony układów elektronicznych, ale zapewnienie ochrony budynków, w których znajdują się te systemy, przed naturalnymi zakłóceniami ma również kluczowe znaczenie. Zimowe miesiące to wyzwania, które muszą wziąć pod uwagę kierownicy zakładów i architekci. Jednak dzięki odpowiednim rozwiązaniom można ograniczyć problemy, takie jak zamrożenie rur, uszczelki lodowe i niebezpieczne powierzchnie.

Jeśli przewody wodne nie są odpowiednio zabezpieczone, zimowa pogoda może spowodować poważne problemy z przewodami doprowadzającymi wodę do centrów przetwarzania danych, w tym z instalacją wodociągową w zakładzie, systemami tryskaczy awaryjnych i instalacją chłodzenia cieczą. W przypadku narażenia na działanie niskich temperatur linie te mogą zamarznąć i pęknąć. Aby chronić sprzęt INFORMATYCZNY oraz najważniejsze systemy bezpieczeństwa, doskonałym rozwiązaniem może być owijanie rur opakowaniem za pomocą kabla termotrakcyjnego.

Ochrona przewodów płynu i wykrywanie wycieków

Systemy ochrony przed zamarzaniem rur nVent RAYCHEM są elastyczne i łatwe w montażu na zewnątrz rury, aby zapobiec zamarzaniu rur, poparzeniom i uszkodzeniu wody. Systemy brzegowe XL-Trace mogą dostarczać precyzyjny poziom ciepła, aby zapobiec zamarzaniu rur wodnych przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia energii.

Systemy przeciwpożarowe zraszaczy krawędziowych XL-Trace mogą zamarznąć i zamarzać, zabezpieczając naziemne i zakopane rury zasilające, rury przeciwpożarowe, linie odgałęźne i odgałęzienia zawierające tryskacze podczas pracy w obszarach narażonych na zamarzanie. Samonastawne przewody grzewcze firmy nVent i systemy zdalnego monitorowania są łatwe w obsłudze dla kierowników zakładów i zapewniają stały wgląd w stan krytycznych systemów.

W przypadku wycieków płynu nie tylko z rur do zamrażania, ale również z systemów HVAC lub paliwa z generatorów zapasowych i innych źródeł cieczy, zakłady wykorzystujące technologię wykrywania wycieków nVent są w stanie szybko odizolować i rozwiązać wszelkie problemy. Przewód wykrywania wody nVent RAYCHEM TraceTek wykrywa i precyzyjnie lokalizuje wyciek wody. Ten kabel czujnika jest przeznaczony do pracy na płaskich powierzchniach i jest instalowany bezpośrednio na betonowej płycie pod wszystkimi przewodami danych i zasilania. Każda woda wyciekająca z modułów HVAC, złączek wody chłodzącej lub kanalizacji rezerwowej może być natychmiast wykrywana z dokładnością lokalizacji wystarczającą do pobrania odpowiedniej płytki podłogowej.

Zakłócenia spowodowane oblodzonym otoczeniem

Jeśli elementy zewnętrzne centrów danych nie są odpowiednio zabezpieczone, może to spowodować problemy z działaniem wnętrza. Zimą na dachach, w rynnach i w spłotach mogą powstawać chlody, co zapobiega ich prawidłowym odpływaniu i prowadzi do uszkodzenia wody. Stojąca woda za tłumikami lodu może przeciekać przez wewnętrzne ściany i meble. Ciężkie sople mogą również spaść i spowodować poważne obrażenia. Nasze systemy pomagają chronić dachy, rynny, chodniki i spadki.

Systemy odmrażania dachu i rynny nVent RAYCHEM zawierają pakiet rozwiązań opracowanych z myślą o spełnieniu określonych wymagań dotyczących zastosowań kierowników obiektów w centrach przetwarzania danych. Niektóre z naszych rozwiązań obejmują systemy odszraniania dachowego (RIM), uchwyt osłony kabla RIM (CCB) i system odszraniania IceStop.

System dachowego topnienia lodu (RIM) to niestandardowy system ukrytego przewodu, który minimalizuje ryzyko nagromadzenia się lodu. Wspornik osłony kabla RIM (CCB) to aluminiowa obudowa z ciągłą powłoką, która zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi przy jednoczesnym zwiększeniu mocy wyjściowej kabla grzewczego. IceStop to zaawansowane, wysokowydajne, określone rozwiązanie do usuwania szronu z dachu i rynny, idealne do budynków komercyjnych o dużym i lekkim obciążeniu śniegiem. Można go przyciąć na długość w celu łatwego montażu w plastikowych, miedzianych, stalowych lub aluminiowych rynnach, a także na płaskich lub pochylonych dachach, dolinach i wystawach.

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Zimą śnieg i lód mogą gromadzić się na betonie i asfalcie, powodując niebezpieczeństwo poślizgu dla ludzi i pojazdów. Ogrzewane, betonowe podjazdy oraz chodniki stanowią przyjazną dla środowiska alternatywę dla systemów wodnych lub ręcznego odladzania. Oznacza to, że ogrzewane powierzchnie nie wymagają już soli kamiennej ani innych niebezpiecznych odladzaczy. Nasze systemy mogą być instalowane pod podjazdami betonowymi oraz asfaltowymi i wytrzymają wszelkie wyzwania związane z zimową pogodą. Dostarczamy kable i maty do śledzenia ciepła, a także zaawansowane połączone systemy sterowania.

W firmie nVent wierzymy, że bezpieczniejsze systemy pozwalają uczynić świat bardziej bezpiecznym. Zapewniamy łączność i ochronę danych naszym klientom dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym. Dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo, komfort i wydajność pracy w warunkach zimowych. Są one przeznaczone dla specjalistów z branży budownictwa, projektowania infrastruktury, inżynierii, obsługi i konserwacji. Od zabezpieczenia przed zamarzaniem rur po konserwację i topnienie śniegu, a także podłogi i chodniki grzewcze — rozwiązania i usługi nVent RAYCHEM zapewniają większe bezpieczeństwo, komfort i wydajność.