Elektryfikacja pojazdów flotowych: Stawianie czoła wspólnym wyzwaniom

Fleet Vehicle Electrification Addressing Common Challenges Hero
ARTYKUŁY PRASOWE
Elektryfikacja pojazdów flotowych: Stawianie czoła wspólnym wyzwaniom

Pojazdy elektryczne są bardziej powszechne niż kiedykolwiek. Wraz z tą zmianą projekty elektryfikacji pojazdów flotowych mogą przynieść wiele korzyści, zarówno finansowych, jak i środowiskowych. Firmy używają pojazdów elektrycznych do wizyt serwisowych, dostawy ostatniej mili lub podróży służbowych, w zależności od charakteru prowadzonej działalności. Dzięki temu oszczędzają pieniądze i wywierają pozytywny wpływ na środowisko.

Korzyści płynące z elektryfikacji floty można jednak przekazać jedynie za pomocą odpowiedniej infrastruktury do wspierania flot. Obejmuje to miejsce zasilania oraz sposób zapewnienia właściwej ochrony systemów przed ryzykiem przestojów. Każda sytuacja jest inna i ważne jest, aby każdy, kto bada elektryfikację, zbadał specyficzne środowisko biznesowe dla swojej firmy, a także wszelkie wyjątkowe względy, takie jak lokalizacja, dostępność władzy i gotowość przywództwa do inwestowania w technologię e-mobilności.

Ulepszanie technologii, poprawa zwrotów

Istnieje kilka czynników, które sprawiają, że teraz jest to interesujący czas na zbadanie elektryfikacji floty. Po pierwsze, technologia pojazdów elektrycznych i akumulatorów poprawia się. W ciągu ostatniej dekady koszty akumulatorów litowo-jonowych spadły i przewiduje się, że będą nadal spadać, co stwarza firmom możliwości integracji większej liczby technologii akumulatorów w swoich instalacjach, a także ulepszenia technologii akumulatorów stosowanych w samych pojazdach. Nowoczesne pojazdy elektryczne są bardzo opłacalne do stosowania we flotach pojazdów o dużym zasięgu, szybkim ładowaniu i szerokiej akceptacji ze strony konsumentów. National Electrical Manufacturing Association (NEMA) przewiduje, że do 2035 roku na drogach będzie 55 milionów lekkich pojazdów elektrycznych.

Fleet-Vehicle-Electrification-Addressing-Common-Challenges-Story-Image.webp

Ponadto rosnąca dostępność publicznej infrastruktury ładowania poprawia środowisko dla pojazdów elektrycznych flotowych. Podczas gdy pojazdy flotowe powinny być ładowane przede wszystkim w zajezdniach flotowych, publiczna infrastruktura ładowania może oferować zabezpieczenie i rozszerzyć zasięg floty zelektryfikowanej, umożliwiając korzystanie z pojazdów w bardziej odległych zadaniach. Wraz z rozwojem infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych floty pojazdów mogą nadal uzupełniać własną infrastrukturę ładowania o korzystanie z publicznych miejsc.

Wyzwania związane z elektryfikacją

Elektryfikacja pojazdów flotowych jest inwestycją, a koszty związane z budową infrastruktury ładowania mogą być wysokie, nawet jeśli ceny pojazdów elektrycznych nadal spadają. Długoterminowe korzyści finansowe związane z elektryfikacją flot można znacznie poprawić poprzez stworzenie na miejscu mikrosieci, które obejmują wytwarzanie energii odnawialnej w celu ładowania flot. Elektryfikacja floty może z pewnością działać bez odnawialnych źródeł energii na miejscu, ale generowanie energii elektrycznej w celu wsparcia floty tworzy oszczędności kosztów, które mogą naprawdę się sumować.

Innym dużym wyzwaniem związanym z elektryfikacją pojazdów flotowych jest mniej bariera, a bardziej kluczowa kwestia. Planowanie budowy floty elektrycznej w czasie jest z pewnością najlepszym podejściem do przyjęcia pojazdów elektrycznych, ale długoterminowe myślenie jest kluczowe. Firmy mogą zacząć od kilku pojazdów i ładowarki, ale muszą pamiętać o potencjalnym wzroście, ponieważ dodają infrastrukturę. Na przykład, upewnij się, że stacje ładowania znajdują się w części nieruchomości, gdzie okablowanie może być prowadzone przez trawę zamiast pod parkingiem, aby można było wykopać bez rozbijania betonu. Połóż podwaliny pod infrastrukturę EV z większą ilością okablowania i przewodów niż potrzebujesz, aby dać projektowi przestrzeń do oddychania. Menedżerowie flot, obiektów i IT muszą być na tej samej stronie, aby koordynować wysiłki bez powodowania zamieszania. Bardzo korzystne może być posiadanie jednej osoby koordynującej budowę i pozwalającej, która może mieć wgląd w całą operację. Tam, gdzie to możliwe, staraj się ograniczyć liczbę różnych wykwalifikowanych handlowców w pracy, a także zachować wiedzę fachową.

Osoba ta może być również przydatna w monitorowaniu otoczenia regulacyjnego i politycznego dla pojazdów elektrycznych. Dzięki różnym zachętom i wsparciu rządowemu, w zależności od tego, gdzie jesteś na świecie, kierownicy projektów muszą upewnić się, że są na bieżąco z lokalnymi przepisami podczas planowania projektów.

Mikrosieci są krytyczne

Magazynowanie energii ma zasadnicze znaczenie dla elektryfikacji pojazdów flotowych, która wykorzystuje energię odnawialną, ponieważ oddziela produkcję energii od zużycia. Zmienne wytwarzanie energii odnawialnej pochodzące ze źródeł takich jak energia słoneczna nie zawsze jest dostępne bezpośrednio ze źródła, ale pojazdy flotowe wymagają ładowania dostępnego 24/7. Magazynowanie energii i odnawialne mikrosieci wypełniają tę lukę. Wprowadzenie odnawialnych źródeł energii i magazynowania energii do instalacji pojazdów flotowych może również przynieść korzyści poza ładowaniem pojazdów – jeśli pojazdy nie są używane lub nie muszą być ładowane, firmy mogą sprzedać nadmiar energii z powrotem do sieci.

Jednak nawet bez odnawialnych źródeł energii zintegrowanej z infrastrukturą ładowania floty, magazynowanie energii może poprawić matematykę finansową flot elektrycznych poprzez szczytowe golenie i optymalizację ładowania. Floty pojazdów zelektryfikowanych mogą wykorzystywać instalacje magazynowania energii do obniżania kosztów energii, wykorzystując energię zmagazynowaną, gdy energia z sieci jest kosztowna, oraz ładować jednostki magazynowania energii, gdy moc z sieci jest tańsza. Ta inteligentna infrastruktura ładowania ułatwia uzasadnianie inwestycji w floty pojazdów elektrycznych i pozwala zaoszczędzić pieniądze firm. Pomaga również przyczynić się do bardziej niezawodnej i odpornej sieci elektrycznej poprzez zmniejszenie zapotrzebowania w czasach, gdy reszta użytkowników sieci zużywa dużo energii. Magazynowanie energii zwiększa również odporność energetyczną floty pojazdów w przypadku awarii lub ekstremalnych warunków pogodowych. Z tych powodów, w ciągu najbliższych 15 lat, ilość magazynowania podłączonego do sieci elektrycznej w USA wzrośnie o 1100%, według NEMA.

Bezpieczeństwo i niezawodność poza ładowarką

Wprowadzając więcej technologii elektrycznych do infrastruktury budynków i obiektów, niezwykle ważne jest zapewnienie odpowiedniej ochrony i uziemienia systemów. Prąd zawsze przepływa przez ścieżkę o najniższej impedancji, a nawet najbardziej dobrze zaprojektowane systemy elektryczne mogą być narażone na ryzyko wystąpienia prądów zakłóceniowych spowodowanych piorunami, awariami urządzeń lub przepięciami ze źródeł zasilania. Dobre systemy uziemienia i klejenia uwzględniają warunki glebowe, wzorce sezonowe i inne unikalne różnice w miejscu. Zwiększa to bezpieczeństwo osób pracujących z instalacjami ładowania pojazdów elektrycznych i wokół nich.

Obudowy odgrywają również kluczową rolę w zwiększaniu odporności infrastruktury ładowania poprzez ochronę wrażliwych elementów elektrycznych i utrzymanie ich w działaniu w różnych warunkach. Obudowy chronią sprzęt przed czynnikami środowiskowymi, takimi jak ekstremalne temperatury, wilgoć, kurz i zanieczyszczenia. Obudowy zwiększają również bezpieczeństwo, zapobiegając przypadkowemu zetknięciu się z częściami elektrycznymi pod napięciem, a także zapewniają fizyczne zabezpieczenie przed wandalizmem i kradzieżą.

Obudowy wyposażone w zaawansowane systemy zarządzania temperaturą, takie jak chłodzenie cieczą, pomagają również zarządzać ciepłem wytwarzanym przez komponenty o dużej mocy, zapobiegając przegrzaniu i zapewniając wydajną pracę. Zgodność z normami branżowymi i przepisami ma kluczowe znaczenie, ponieważ certyfikowane obudowy spełniają wymogi prawne i ubezpieczeniowe, przyczyniając się do bezpiecznej eksploatacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Dla wszystkich technologii, zarówno tych bezpośrednio związanych z ładowaniem pojazdów, jak i tych wspierających instalacje ładowania, modułowość i skalowalność są kluczowe. Kierownicy zakładów muszą upewnić się, że współpracują z producentami OEM, którzy oferują projekty, które można łatwo skalować, aby sprostać przyszłym wymaganiom bez kosztownych przeróbek i przestojów.

Wiedza inżynierska i produkty firmy nVent zapewniają naszym klientom niezawodnego partnera na każdym etapie procesu wsparcia aplikacji e-mobilności. Wspieramy stacje ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie dostarczania energii i ochrony. Dowiedz się więcej o naszej ofercie: E-mobilność | nVent

About nVent

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy za pomocą innowacyjnych rozwiązań elektrycznych. Projektujemy, produkujemy, wprowadzamy na rynek, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty i rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.

Dowiedz się więcej
Data Center and Networking Solutions

Rozwiązania dla centrów danych

Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w zakresie chłodzenia cieczą, głębokie doświadczenie techniczne nVent w zakresie zastosowań i globalna obecność umożliwia tworzenie wydajnych rozwiązań, które zapewniają optymalną wydajność i niezawodność zaawansowanych środowisk obliczeniowych dla naszych partnerów.

Dowiedz się więcej
Community Involvement

Kultury

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co napędza zaangażowanie i wysoką wydajność. Nasza kultura zdobyła wiele nagród.

Dowiedz się więcej
ESG

Wiadomości i spostrzeżenia

Strona News and Insights podkreśla ostatnie wyniki finansowe firmy, strategiczne partnerstwa i wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, pokazując jej zaangażowanie w innowacje i zaangażowanie społeczności w branży połączeń elektrycznych i ochrony.

Dowiedz się więcej