Wyjaśnienia dotyczące inwestycji infrastrukturalnych BABA NEVI

BABA/NEVI Infrastructure Investments Hero Image
ARTYKUŁ PRASOWY
Wyjaśnienia dotyczące inwestycji infrastrukturalnych BABA/NEVI

Jak rozwiązania nVent pomagają producentom wykorzystać inwestycje w infrastrukturę BABA/NEVI 

Wielu konsumentów, którzy chcą uczestniczyć w budowaniu bardziej zrównoważonego i elektryfikowanego świata, decyduje się na pojazdy elektryczne. W ciągu ostatniej dekady technologia pojazdów elektrycznych znacznie się poprawiła, a ich liczba wciąż rośnie. Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że do 2030 roku 50% samochodów sprzedawanych na całym świecie będzie pojazdami elektrycznymi.   

Szybki rozwój infrastruktury wspierającej jest jednym z największych wyzwań dla powszechnego przyjęcia pojazdów elektrycznych. Korzystanie z pojazdów elektrycznych wymaga niezawodnej sieci ładowania, dlatego wiele rządów na całym świecie wprowadziło programy finansowania i zachęty wspierające rozbudowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. W Stanach Zjednoczonych rząd przeznaczył 7 miliardów dolarów na finansowanie w ramach programów Build America, Buy America (BABA) oraz National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI). Producenci OEM i integratorzy systemów, którzy są gotowi sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych, zyskają mieli wiele możliwości biznesowych, a nVent służy im pomocą.  

Czym jest program BABA/NEVI? 

BABA i NEVI to para programów mających na celu zachęcanie i finansowanie inwestycji w zrównoważoną infrastrukturę wspierającą amerykańską gospodarkę. BABA jest częścią ustawy Infrastructure Investment and Jobs Act z 2021 roku. Ustawa nakłada wymóg, aby wykonawcy korzystający z funduszy rządowych na projekty infrastrukturalne używali produktów żelaznych i stalowych, wyrobów przemysłowych, materiałów budowlanych oraz materiałów określonych w sekcji 70917 ©, które są wyprodukowane w USA. Każda z tych czterech kategorii musi spełniać określone kryteria zawartości krajowej, które producenci muszą spełnić lub przekroczyć, aby być zgodni z wymogami BABA. 

BABA-NEVI-Infrastructure-Investments-Story-Image.jpg

Program NEVI jest zarządzany przez Federalną Administrację Dróg (FHWA) i dotyczy wyłącznie branży pojazdów elektrycznych. Program „zapewnia finansowanie dla stanów na strategiczne rozmieszczenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EV) oraz na utworzenie połączonej sieci ułatwiającej zbieranie danych, dostęp i niezawodność”.  

Program NEVI nakłada bardziej rygorystyczne wymagania, które zobowiązują do stosowania materiałów wyprodukowanych w USA w dalszych etapach łańcucha dostaw. Projekty korzystające z dofinansowania NEVI wymagają, aby wszystkie procesy produkcyjne dotyczące wyrobów lub komponentów z żelaza lub stali były realizowane na terenie Stanów Zjednoczonych. Obejmuje to wykorzystywanie stali pochodzącej i wyprodukowanej w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ program NEVI nakłada bardziej rygorystyczne kryteria, projekty zgodne z NEVI spełnią również wymogi BABA. W przypadku projektów kwalifikujących się do dofinansowania, zarówno BABA, jak i NEVI dotyczą wszystkich elementów instalacji pojazdów elektrycznych, a nie tylko części widocznych dla konsumentów. Oznacza to, że zgodność muszą spełniać również inwertery, transformatory, obudowy baterii oraz rozwiązania połączeniowe, a nie tylko słupy ładujące. 

Nie wszystkie projekty związane z pojazdami elektrycznymi podlegają programowi NEVI. Program NEVI określa, że aby projekt kwalifikował się do dofinansowania, musi być ogólnodostępny (np. stacje obsługi, drogi, obiekty handlowe) oraz akceptować płatności w systemie otwartego dostępu. Lokalizacje muszą znajdować się również w obszarach wyznaczonych przez poszczególne stany na projekty dotyczące alternatywnych źródeł paliwa. Regulacja ta ma na celu zachęcenie do tworzenia rozległych korytarzy, w których kierowcy pojazdów elektrycznych mogą spodziewać się dostępnych opcji ładowania, zamiast rozproszonych i odizolowanych punktów ładowania.  

Jak firmy powinny podejść do zapewnienia zgodności z wymaganiami BABA/NEVI?  

BABA i NEVI mogą wydawać się wymagające, ale dla producentów warto podjąć wysiłek opracowania zgodnych produktów, aby skorzystać z dostępnego finansowania rządowego i wspierać rozwój infrastruktury czystej energii w USA. Programy BABA/NEVI stanowią szansę na udział w elektryfikacji Ameryki i budowie bardziej zrównoważonej przyszłości, jednocześnie wspierając tworzenie miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych.  

Szczegóły programów BABA i NEVI prawdopodobnie będą się zmieniać z biegiem czasu. Jednorazowe zapoznanie się z programami nie wystarczy — producenci muszą na bieżąco śledzić zmiany i upewnić się, że mają odpowiednie mechanizmy kontrolne, aby w razie potrzeby dostosować się do nowych wymagań. Kluczowe znaczenie ma również dobre zarządzanie łańcuchem dostaw i zarządzanie danymi. Producenci muszą mieć pełną przejrzystość co do tego, gdzie w całym łańcuchu dostaw wytwarzane są surowce i komponenty podrzędne. Producenci dostarczający komponenty podrzędne do projektów NEVI muszą być przygotowani do udostępnienia swoim klientom dokumentacji dotyczącej źródła pochodzenia materiałów, gdy zajdzie taka potrzeba.  

Rozwiązania nVent zgodne z wymaganiami BABA/NEVI 

Nasza nowa obudowa nVent HOFFMAN do falowników ładowania pojazdów elektrycznych jest z dumą produkowana w USA z amerykańskiej stali, aby spełniać wymagania programów NEVI/BABA. Obudowa ta, którą zaprojektowano z myślą o pracy w najtrudniejszych warunkach, chroni przed działaniem substancji korozyjnych, wody, dużymi wahaniami temperatury, wilgocią oraz promieniowaniem UV. Rozwiązanie to zapewnia łatwość obsługi i niezawodność, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo użytkownika końcowego oraz skracając czas instalacji.  To nowe rozwiązanie obudowy zostało również celowo zaprojektowane z kluczowymi funkcjami, które zapewniają długowieczność i maksymalny czas pracy w terenie, gdzie falowniki odgrywają istotną rolę w przekształcaniu prądu stałego (DC) na prąd zmienny (AC), który zasila pojazdy elektryczne.   

W miarę jak świat staje się coraz bardziej zrównoważony i zelektryfikowany, pojawia się wiele możliwości dla producentów sprzętu elektrycznego do rozwoju swoich działalności i wspierania inwestycji w infrastrukturę Nasi partnerzy mogą liczyć na naszą kluczową wiedzę ekspercką dotyczącą wykorzystania tych środków finansowych. Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla infrastruktury pojazdów elektrycznych tutaj →  

nVent History

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty oraz rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.  

Więcej informacji
ESG

Aktualności i informacje

Strona „Aktualności i informacje” prezentuje najnowsze wyniki finansowe firmy, strategiczne partnerstwa oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, podkreślając jej zaangażowanie w innowacje oraz współpracę ze społecznością w branży połączeń i ochrony elektrycznej.

Więcej informacji
Community Involvement

Kultura

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co przekłada się na zaangażowanie i wysoką wydajność. Takie podejście pozwoliło nam zdobyć wiele nagród. 

Więcej informacji