Nowe trendy w projektowaniu systemów elektrycznych dla rozwijającej się infrastruktury energetycznej

Emerging Trends for Electrical System Design for Evolving Energy Infrastructure Hero
ARTYKUŁY PRASOWE
Nowe trendy w projektowaniu systemów elektrycznych dla rozwijającej się infrastruktury energetycznej

Według badania odporności sieci National Electrical Manufacturers Association zapotrzebowanie na energię elektryczną do zasilania amerykańskich domów, firm, transportu i innych ma wzrosnąć o 50% do 2050 roku. W ciągu ostatniej dekady zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrosło dwukrotnie szybciej niż całkowite zapotrzebowanie na energię. Zmiana ta przyspiesza wraz ze wzrostem globalnego popytu na pojazdy elektryczne, a konsumenci, firmy i rządy poszukują bardziej zrównoważonych sposobów wytwarzania energii elektrycznej.

Projektowanie efektywnych i wydajnych systemów infrastruktury energetycznej wymaga starannej równowagi czynników technicznych, środowiskowych i ludzkich. Stworzenie przemyślanego projektu nie tylko poprawia niezawodność systemu, ale także zwiększa jego wkład w zrównoważoną przyszłość. Istnieje pięć trendów, które operatorzy sieci i inżynierowie elektrycy muszą mieć oko.

Rozproszone zasoby energii (Ders) dla poprawy odporności energetycznej

DER to małe, zlokalizowane źródła energii, które są zdolne do wytwarzania, przechowywania i dystrybucji energii do użytkowników. Zazwyczaj obejmują one wytwarzanie energii odnawialnej, takiej jak energia słoneczna lub wiatrowa, systemy magazynowania energii baterii i sieć dystrybucji. Duże projekty, takie jak stacje ładowania pojazdów flotowych i aplikacje o znaczeniu krytycznym, takie jak centra danych i media, mogą wykorzystać technologię DER, aby zwiększyć odporność i niezawodność. Systemy te mogą również obniżyć koszty energii, wykorzystując energię zmagazynowaną w czasach, gdy moc sieci jest szczególnie kosztowna.

Magazynowanie energii ma kluczowe znaczenie w rozproszonych systemach energetycznych, aby oddzielić czas produkcji energii od czasu zużycia energii. W związku z tym systemy magazynowania energii mogą również odgrywać kluczową rolę w przygotowaniu systemów energetycznych do zarządzania zagrożeniami dla środowiska i wspierania ludzi w czasach, gdy energia sieciowa jest niedostępna.

Emerging Trends for Electrical System Design for Evolving Energy Infrastructure Story Image

Mikrosieci pojawiające się jako kluczowe elementy infrastruktury

W dzisiejszych czasach każdy musi myśleć o mikrosieciach. Niezależnie od tego, czy skupiasz się głównie na elektryfikacji pojazdów flotowych, magazynowaniu energii baterii czy technologii chłodzenia, każdy inżynier musi zastanowić się, w jaki sposób jego wiedza technologiczna pasuje do mikrosieci. Jak zapewnić dostawcom infrastruktury pojazdów elektrycznych wystarczającą dostępność energii dzięki centrom danych i innym aplikacjom, które wymagają większej przepustowości? Czy w przypadku producentów OEM zajmujących się magazynowaniem energii z baterii robisz wystarczająco dużo, aby zapewnić, że Twoje rozwiązania mogą być wykorzystywane w różnych zastosowaniach związanych z wytwarzaniem energii? Czy dla inżynierów chłodnictwa posiadasz niezbędną wiedzę specjalistyczną w zakresie zastosowań zewnętrznych, aby zapewnić rozwiązania chłodzenia cieczą do magazynowania energii akumulatora?

Głównym zadaniem sieci elektrycznej jest zapewnienie energii dostępnej dla społeczności, ale rosnąca presja na sieć z powodu zapotrzebowania na energię elektryczną, starzejącej się infrastruktury, integracji odnawialnych źródeł energii, ekstremalnych zjawisk pogodowych i zagrożeń cyberbezpieczeństwa sprawia, że praca ta staje się coraz trudniejsza. Mikrosieci mogą złagodzić lub rozwiązać wiele problemów, przed którymi stoi nowoczesna infrastruktura elektryczna, ale wymagają od inżynierów o różnych specjalnościach ścisłej współpracy w celu projektowania skutecznych systemów, minimalizacji ryzyka i opóźnień oraz poprawy bezpieczeństwa. Inżynierowie muszą zrozumieć to, czego nie wiedzą, i zbudować silne partnerstwo skoncentrowane na projektowaniu kompletnych systemów.

Rosnące potrzeby w zakresie ochrony środowiska i personelu

Ponieważ huragany, pożary i inne ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz częstsze, świat musi podjąć kroki w celu poprawy odporności energetycznej. Przerwy w dostawie prądu spowodowane ekstremalnymi warunkami pogodowymi mogą mieć wpływ na usługi o znaczeniu krytycznym, takie jak reagowanie w nagłych wypadkach, szpitale i sieci komunikacyjne.

Systemy energii odnawialnej są jeszcze bardziej podatne na zagrożenia, ponieważ często działają w trudnych, a czasem trudnych warunkach. Projektowanie z myślą o trwałości środowiska jest niezbędne do utrzymania wydajności operacyjnej i długowieczności. Komponenty powinny być odporne na działanie czynników atmosferycznych, aby były odporne na deszcz, śnieg, wilgoć, ekstremalne temperatury i promieniowanie UV. W przypadku systemów zainstalowanych na obszarach przybrzeżnych lub przemysłowych materiały muszą być odporne na korozję słoną lub narażenie na działanie substancji chemicznych.

Bezpieczeństwo ma również kluczowe znaczenie w projektowaniu i eksploatacji systemów energii odnawialnej, aby chronić personel podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji. Mechanizmy bezpieczeństwa obejmują uziemienie, wykrywanie usterek i funkcje automatycznego wyłączania w sytuacjach awaryjnych.

Zmiana potrzeb serwisowych i konserwacyjnych sieci

Wraz ze zmianami w sieci obejmującymi więcej energii odnawialnej i magazynowania energii z baterii, zmieniają się również potrzeby serwisowe i konserwacyjne. Dobrze zaprojektowany system energii odnawialnej musi ułatwiać sprawną obsługę i konserwację przez cały okres eksploatacji. Komponenty modułowe upraszczają wymianę i modernizację, minimalizując przestoje. Aby zapobiec awariom, ważne jest zaplanowanie planów konserwacji i wdrożenie protokołów konserwacji predykcyjnej w oparciu o dane operacyjne. Ponadto ważne jest zaprojektowanie układu elementów elektrycznych, który ułatwia dostęp do kluczowych elementów podczas rutynowych kontroli i napraw.

Ważne jest również zaprojektowanie systemów z jasnym etykietowaniem, dostępnymi komponentami i znormalizowanymi procedurami bezpieczeństwa w celu wsparcia przeszkolonego personelu. Programy szkoleniowe muszą być stale odświeżane, aby upewnić się, że są odpowiednie do aktualnych warunków, z jakimi będą musieli się zmierzyć pracownicy w terenie.

Wymagania dotyczące bilansu elektrycznego dla systemów energii odnawialnej

Utrzymanie właściwego bilansu elektrycznego systemów energetycznych jest podstawowym krokiem, ale nie można go zignorować, ponieważ systemy energetyczne szybko się zmieniają i ewoluują. Prace te obejmują wybór komponentów, które łączą urządzenia do wytwarzania energii odnawialnej, takie jak panele słoneczne i turbiny wiatrowe z siecią. UL1741 Zgodność jest kluczowym standardem bezpieczeństwa dla falowników, konwerterów i sterowników stosowanych w systemach energii odnawialnej. Zapewnienie zgodności z normą UL1741 ma kluczowe znaczenie dla instalacji podłączonych do sieci, ponieważ poświadcza, że komponenty spełniają wymagania bezpieczeństwa i wydajności. Wdrożenie odpowiedniego projektu bilansu elektrycznego systemów wspiera płynną konwersję energii, minimalizuje straty i wspiera kompatybilność z siecią.

Projektowanie systemów infrastruktury energetycznej wymaga starannej równowagi czynników technicznych, środowiskowych i ludzkich. Mając na uwadze rozważania przedstawione w tym artykule, inżynierowie mogą współpracować ze swoimi partnerami w celu osiągnięcia optymalnej wydajności systemu przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka i kosztów oraz przygotowaniu globalnej infrastruktury energetycznej na bardziej zrównoważoną przyszłość.

Rozwiązania firmy nVent do magazynowania energii upraszczają projektowanie, zaopatrzenie, produkcję i instalację w zakładzie, jednocześnie zwiększając całkowity koszt energii. Nasze rozwiązania mogą spełniać szeroki zakres zastosowań i środowisk. Poznaj nasze rozwiązania magazynowania energii: Magazynowanie energii | nVent POWER-UTILITIES

About nVent

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy za pomocą innowacyjnych rozwiązań elektrycznych. Projektujemy, produkujemy, wprowadzamy na rynek, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty i rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.

Dowiedz się więcej
Data Center and Networking Solutions

Rozwiązania dla centrów danych

Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w zakresie chłodzenia cieczą, głębokie doświadczenie techniczne nVent w zakresie zastosowań i globalna obecność umożliwia tworzenie wydajnych rozwiązań, które zapewniają optymalną wydajność i niezawodność zaawansowanych środowisk obliczeniowych dla naszych partnerów.

Dowiedz się więcej
Community Involvement

Kultury

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co napędza zaangażowanie i wysoką wydajność. Nasza kultura zdobyła wiele nagród.

Dowiedz się więcej
ESG

Wiadomości i spostrzeżenia

Strona News and Insights podkreśla ostatnie wyniki finansowe firmy, strategiczne partnerstwa i wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, pokazując jej zaangażowanie w innowacje i zaangażowanie społeczności w branży połączeń elektrycznych i ochrony.

Dowiedz się więcej