Innowacje na Dzień Ziemi: Zrównoważone rozwiązania firmy nVent

Earth Day Innovations Story Assets
ARTYKUŁ PRASOWY
Innowacje na Dzień Ziemi: Zrównoważone rozwiązania firmy nVent

Dzień Ziemi to wspaniały dzień, aby pomyśleć o tym, jak lepiej chronić i zadbać o naszą planetę. Świętując ten ważny dzień, cieszymy się, że możemy podzielić się kilkoma naszymi innowacyjnymi rozwiązaniami, które mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i zmniejszyć wpływ na środowisko dla naszych klientów. W nVent dążymy do rozwoju technologii, które zwiększają wydajność, zmniejszają ilość odpadów i przyczyniają się do bardziej ekologicznej przyszłości. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób firma nVent współpracuje z całą branżą w celu wzmocnienia zrównoważonych praktyk, od energooszczędnych systemów chłodzenia po rozwiązania w zakresie inteligentnych sieci elektroenergetycznych.  

Chłodzenie cieczą 

Wdrożenie technologii nowej generacji, takich jak sztuczna inteligencja, zwiększa zapotrzebowanie na dane i obliczenia. Bardziej zaawansowane technologie układów scalonych wytwarzają więcej ciepła, więc metody stosowane w centrach danych w celu chłodzenia urządzeń mają ogromny wpływ na zrównoważony rozwój.  

Efektywna i zrównoważona technologia chłodzenia cieczą stanowi podstawowa potrzebę rozwijającej się branży centrów danych, a firma nVent jest liderem w opracowywaniu, produkcji i instalacji tej technologii. Rozwiązania do chłodzenia cieczą potrafią zapewnić znacznie większą efektywność energetyczną niż tradycyjne metody chłodzenia powietrzem, ponieważ chłodzenie cieczą można umiejscowić bliżej źródła ciepła w systemie komputerowym, a zdolność przenoszenia ciepła cieczy jest większa niż powietrza. Chłodzenie cieczą może nawet o 45% poprawić efektywność energetyczną (miarę wydajności energetycznej centrum danych) w porównaniu z chłodzeniem powietrzem.  

Nasze projekty chłodzenia cieczą mogą pomóc centrom danych w ograniczeniu zużycia wody, ponieważ płyn w naszych systemach krąży w zamkniętej pętli przez infrastrukturę obliczeniową. Usuwanie ciepła przez zamknięte obiegi wody to też potencjalny sposób na zmniejszenie obciążenia systemów chłodzenia powietrza, a jednocześnie otwiera możliwość zagospodarowania ciepła poprzez wykorzystanie ciepłej wody w ochronie przed zamarzaniem i do topienia lodu, w ogrzewaniu, a nawet w zastosowaniach rolniczych. 

Earth-Day-Innovations-Story-Image.png


Wydajne połączenia zasilania 

Nasze produkty do wykonywania połączeń elektrycznych tworzą podstawę, który pomaga w zapewnieniu bezpiecznej i niezawodnej energii elektrycznej odbiorcom na całym świecie. Tworzenie bezpiecznych i niezawodnych połączeń elektrycznych jest niezbędne do budowy niezawodnej sieci opartej na czystej energii. Straty energii podczas przesyłu między różnymi urządzeniami elektrycznymi, takimi jak falowniki i transformatory, zmniejszają wydajność całego systemu.  

Magazynowanie energii może być wykorzystywane do zmniejszenia obciążenia sieci elektrycznej w szczytowych okresach użytkowania i ma kluczowe znaczenie w dziedzinie energii odnawialnej. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną technologie magazynowania energii zyskują na znaczeniu w zakresie skutecznego zarządzania dystrybucją energii, przyczyniając się do zwiększenia odporności sieci. Ponadto magazynowanie energii umożliwia rozwój energii odnawialnej, umożliwiając wytwarzanie energii w jednym czasie, a jej wykorzystywanie innym. Nasze zaawansowane komponenty do wykonywania połączeń elektrycznych pomagają klientom poprawić gęstość mocy, zmniejszyć zużycie materiałów, ograniczyć wagę i rozmiar sprzętu, polepszyć bezpieczeństwo i skrócić przestoje. Nasze rozwiązania połączeniowe mogą zostać dostosowane w fabryce pod kątem specyfikacji klienta, co ułatwia i przyspiesza instalację oraz zmniejsza liczbę punktów narażonych na awarie w instalacjach elektrycznych. 

Zarządzanie energią 

Rozwiązania firmy nVent do zarządzania mocą ułatwiają centrom danych efektywne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej. Nasze inteligentne jednostki dystrybucji mocy (PDU) monitorują zużycie i powiadamiają o przepięciach lub innych problemach. Takie przekazywane zdalnie, w czasie rzeczywistym, informacje pomagają operatorom centrów danych w identyfikacji urządzenia wykorzystującego zbyt dużo mocy lub sięgającego wartości granicznych bezpieczeństwa, a także pozwalają szybko i bezpiecznie rozwiązać potencjalne problemy. 

Wydajne i efektywne zasilanie sprzętu obliczeniowego nowej generacji może stanowić wyzwanie, ponieważ wymagania w zakresie zasilania zmieniają się, a gęstość mocy wymagana w szafach serwerowych z zaawansowanym sprzętem rośnie. Wraz z rozwojem centrów danych ich operatorzy potrzebują systemów pozwalających dostarczyć odpowiednią moc do urządzeń przy jednoczesnym dostosowaniu do wydajności układów chłodzenia do poradzenia sobie z obciążeniami cieplnymi. Centra danych muszą również stale zarządzać dostarczaniem mocy, aby efektywnie wykorzystywać energię i chronić sprzęt. 

Podejmujemy się tego wyzwania poprzez wdrażanie inteligentnych PDU o dużej mocy, które znajdują się w szafach serwerowych centrów danych i aktywnie monitorują środowisko w centrum danych, nieustannie poszukując zagrożeń związanych z przeciążeniami obwodów elektrycznych oraz wszelkimi warunkami fizycznymi lub środowiskowymi, które mogą stanowić zagrożenie dla krytycznych zadań obliczeniowych. Zastosowanie inteligentnej dystrybucji mocy może umożliwić centrom danych ograniczenie zużycia energii nawet o 10%.  

Ochrona instalacji energii odnawialnej 

Producenci energii odnawialnej są pod presją, aby wytwarzać więcej energii niż kiedykolwiek wcześniej. Nasze wyspecjalizowane obudowy chronią instalacje energii odnawialnej pracujące w trudnych warunkach, w tym położone w oddalonych obszarach elektrownie słoneczne oraz lądowe i morskie elektrownie wiatrowe. W miarę jak sieć energetyczna staje się inteligentniejsza, operatorzy sieci potrzebują bardziej czułych urządzeń elektrycznych do regulowania produkcji i dystrybucji mocy.  

Chronimy infrastrukturę produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. Przejście na energię odnawialną wymaga od operatorów sieci korzystania z energii odnawialnej, która jest generowana dalej od miejsca jej wykorzystania. Wymaga to od nich budowy nowych linii przesyłowych i podstacji, aby zapewnić przesył czystej energii z dalekich elektrowni słonecznych i wiatrowych społecznościom, które jej potrzebują. Wykorzystujemy naszą wyspecjalizowaną wiedzę praktyczną wraz z portfolio rozwiązań do ochrony odgromowej i uziemienia, aby chronić linie przesyłowe i podstacje elektryczne przed zakłóceniami pochodzenia naturalnego, na przykład piorunami i deszczem, jak i spowodowanymi przez człowieka. 

Dowiedz się więcej o działaniach nVent na rzecz zrównoważonego rozwoju w sekcji „Produkty” naszego Raportu zrównoważonego rozwoju za rok 2024! 

About nVent

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty oraz rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.  

Dowiedz się więcej
Data Center and Networking Solutions

Rozwiązania dla ośrodków przetwarzania danych

Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w dziedzinie chłodzenia cieczą, dogłębnej wiedzy o zagadnieniach technicznych i globalnej obecności nVent umożliwia tworzenie wydajnych rozwiązań, które zapewniają optymalną wydajność i niezawodność zaawansowanych środowisk obliczeniowych dla naszych partnerów.

Więcej informacji
Community Involvement

Kultura

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co przekłada się na zaangażowanie i wysoką wydajność. Takie podejście pozwoliło nam zdobyć wiele nagród. 

Więcej informacji
ESG

Aktualności i informacje

Strona „Aktualności i informacje” prezentuje najnowsze wyniki finansowe firmy, strategiczne partnerstwa oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, podkreślając jej zaangażowanie w innowacje oraz współpracę ze społecznością w branży połączeń i ochrony elektrycznej.

Dowiedz się więcej