Drukuj
Mini-Load-Automation

Zwiększenie wydajności logistyki dzięki rozwiązaniu do automatyzacji Mini-Load

W firmie nVent wierzymy, że bezpieczniejsze systemy pozwalają uczynić świat bardziej bezpiecznym. Dążąc do większej wydajności, nieustannie staramy się zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom końcowym, skrócić czas instalacji i chronić systemy kontroli misji. Zgodnie z tymi celami, z dumą dzielimy się udanym wdrożeniem zrobotyzowanego i opartego na danych rozwiązania Mini-Load do automatycznego przechowywania i pobierania kontenerów w naszym zakładzie logistycznym w Straubenhardt w Niemczech.

Firma nVent rozpoczęła prace nad tym projektem w marcu 2022 r., a montaż rozpoczęto w Straubenhardt w lipcu 2022 r. Po miesiącach starannego planowania i skrupulatnej realizacji faza rozruchu rozpoczęła się w styczniu 2023 roku, a kulminacją było oficjalne uruchomienie systemu w marcu 2023 roku.

Zwiększona pojemność magazynowa

Jedną z niezwykłych cech rozwiązania Mini-Load jest jego duża pojemność magazynowa. W centrum logistycznym znajduje się obecnie 10 800 pojemników rozmieszczonych w dwóch korytarzach. Każdy korytarz jest wyposażony w dedykowaną układnicę automatyczną, zapewniającą bezproblemowe pobieranie i umieszczanie pojemników. Ta zwiększona pojemność pozwala na wydajną obsługę operacji przychodzących i wychodzących, przy imponującej szybkości obsługi 343 pojemników przychodzących na godzinę i 234 pojemników wychodzących na godzinę na korytarz. Aby usprawnić nasze procesy operacyjne, strategicznie utworzyliśmy różne stacje w obrębie zakładu logistycznego. Obejmują one jedną stację przychodzącą, trzy stacje kompletacji i cztery stacje pakowania. Ta przemyślana konfiguracja optymalizuje wydajność przepływu pracy, przyspiesza procesy kompletacji i poprawia ogólną produktywność.

Najważniejsze korzyści i ulepszenia

Wdrożenie zautomatyzowanego rozwiązania Mini-Load opartego na danych przynosi wiele korzyści i usprawnień w naszych operacjach intralogistycznych. Dzięki tej najnowocześniejszej technologii byliśmy świadkami znacznego wzrostu ogólnej wydajności. System pozwala nam zaoszczędzić miejsce i czas, zmniejszając obciążenie pracowników i przyspieszając proces kompletacji. Zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym pozwala na większą kontrolę i lepsze podejmowanie decyzji. Co więcej, ulepszona ergonomia rozwiązania pozytywnie wpłynęła na naszych pracowników, zwiększając wydajność i zmniejszając obciążenie fizyczne. W rezultacie doświadczyliśmy mniejszej ilości skarg dotyczących jakości, co jeszcze bardziej zwiększyło zadowolenie klientów. Dodatkowo rozszerzona pojemność magazynowa w rozwiązaniu Mini-Load zapewnia nam elastyczność, dzięki której możemy sprostać rosnącym wymaganiom i efektywnie zarządzać zapasami. W nVent nieprzerwanie angażujemy się w tworzenie bardziej zrównoważonej przyszłości poprzez opracowywanie innowacyjnych rozwiązań zapewniających wydajność, bezpieczeństwo i mniejsze zużycie zasobów. Dzięki takim projektom, jak zautomatyzowane rozwiązanie Mini-Load oparte na danych, nadal torujemy drogę dla bardziej wydajnej, bezpiecznej i przyjaznej dla środowiska branży logistycznej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ (film wideo) →