Drukuj
Cooling Innovation

Innowacje w precyzyjnym chłodzeniu cieczą dzięki współpracy z firmą Iceotope

Innowacje w chłodzeniu mają kluczowe znaczenie dla zastosowań związanych z danymi. Biorąc pod uwagę, że obciążenia cieplne nadal rosną, a infrastruktura IT nowej generacji wymaga większej mocy chłodniczej, centra danych muszą rozwiązać problem związany z efektywnym chłodzeniem sprzętu bez użycia ogromnych ilości energii.

Obecnie tylko około 5% centrów danych jest chłodzonych cieczą. Ale to się zmienia. Jeśli centra danych chcą skalować i wspierać działania takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i inteligentna infrastruktura, potrzebują szybszych procesorów, a technologia ta musi być chłodzona cieczą.

Centra danych są znane z tego, że zużywają dużo energii, a dostawcy rozwiązań zasilania i chłodzenia, tacy jak firma nVent, mogą pomóc rozwiązać ten problem, oferując energooszczędne rozwiązania. Może to obejmować takie rozwiązania, jak wydajne zasilacze i rozwiązania chłodzące, które zużywają mniej energii w porównaniu z tradycyjnymi metodami chłodzenia powietrzem. Priorytetowe traktowanie wydajności chłodzenia ma sens zarówno z finansowego, jak i środowiskowego punktu widzenia.

Zmniejszenie zużycia energii może ograniczyć negatywny wpływ, jaki centra danych wywierają na środowisko. Ponadto w przypadku zastosowań związanych z danymi każdy ułamek energii elektrycznej, który musi być wykorzystany na chłodzenie, nie może być wykorzystany na obliczenia. W związku z tym, że obliczenia stanowią sposób na zarabianie pieniędzy przez firmy telekomunikacyjne i centra danych, wydajniejsze chłodzenie ma sens z punktu widzenia finansowego.

Chłodzenie cieczą jest wydajniejsze niż chłodzenie powietrzem i może być stosowane w różnym zakresie w całym centrum danych. Począwszy od wprowadzenia chłodzenia cieczą do istniejącej infrastruktury centrów danych chłodzonych powietrzem, poprzez chłodzenie od tyłu, aż po precyzyjne chłodzenie bezpośrednie chipów, chłodzenie cieczą może być stosowane na różne sposoby i w zróżnicowanym zakresie w nowoczesnych centrach danych.

Jedną z najbardziej wydajnych opcji jest chłodzenie zanurzeniowe. W przypadku chłodzenia zanurzeniowego komponenty elektroniczne są całkowicie zanurzone w izolowanym elektrycznie roztworze cieczy. Ten płynny roztwór wyprowadza ciepło z infrastruktury IT, ale nie uszkadza elementów elektrycznych. Chłodzenie zanurzeniowe można skontrastować z chłodzeniem wodnym, gdzie ciecz krąży wewnątrz zamkniętych linii pętli. Chłodzenie zanurzeniowe jest nową technologią w branży rozwiązań do przetwarzania danych i zapewnia dużą wydajność chłodzenia nawet w porównaniu z innymi formami wydajnego chłodzenia cieczą. Chłodzenie zanurzeniowe może również zapewnić stabilną fizyczną ochronę przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami.

Firma nVent współpracowała z firmą Iceotope w celu dostarczenia rozwiązań w zakresie chłodzenia zanurzeniowego do zastosowań wymagających zaawansowanej technologii chłodzenia. Rozwiązania firmy Iceotope do precyzyjnego chłodzenia cieczą zapewniają najwyższą wydajność chłodzenia, jednocześnie chroniąc i izolując kluczowe systemy IT od otoczenia i atmosfery. Rozwiązania te można łatwo dostosować do rosnących obciążeń cieplnych najnowszych procesorów, jednocześnie gwarantując bardzo niskie zużycie energii, aby pomóc klientom w osiągnięciu ich celów w zakresie redukcji energii i zrównoważonego rozwoju.

„Prawdziwa innowacja pojawia się, gdy technologia i rozwiązania się jednoczą, i to właśnie stało się, gdy firmy nVent i Iceotope rozpoczęły współpracę w 2021 roku” — powiedział Marc Caiola, wiceprezes ds. globalnych rozwiązań w zakresie danych w firmie nVent. „Dzięki połączeniu naszej specjalistycznej wiedzy i odpowiednich gam produktów stworzyliśmy zintegrowane rozwiązanie do precyzyjnego chłodzenia zanurzeniowego, które ma potencjał w zakresie zwiększenia wydajności obliczeniowej. Pokazuje to, że postęp można osiągnąć, gdy technologia i rozwiązania łączą się w skoordynowany sposób”.