Poza pojemnością: Trzy kluczowe funkcje chłodnicy tylnych drzwi dla nowoczesnych centrów danych

Beyond Capacity: Three Key Rear Door Cooler Features for Modern Data Centers Hero Image
ARTYKUŁY PRASOWE
Poza pojemnością: Trzy kluczowe funkcje chłodnicy tylnych drzwi dla nowoczesnych centrów danych

Uruchomienie i wdrożenie chłodzenia i sieci w centrach danych jest wyzwaniem, zwłaszcza gdy centra danych ewoluują, aby sprostać potrzebom szybko rozwijającej się i stale zmieniającej się infrastruktury IT. Chłodnice tylnych drzwi mogą pomóc w wydajnej pracy w centrach danych i zapewnić elastyczność planowania infrastruktury przed jej zainstalowaniem. Jednak krajobraz chłodnicy tylnych drzwi zmienia się, a klienci kładą większy nacisk na funkcje, a mniej na moc.

Przez wiele lat menedżerowie centrów danych, którzy chcą wdrożyć tylne drzwi, koncentrowali się na jednym podstawowym pytaniu: Ile KW może obsługiwać chłodnica tylnych drzwi? Teraz, podczas gdy wydajność jest nadal ważna, chłodnice tylnych drzwi są często używane w połączeniu z chłodzeniem bezpośrednim na wióry, które kompensuje najwyższe obciążenia cieplne. Funkcja tylnych drzwi nie polega już na samodzielnym chłodzeniu najgorętszych drzwi, ale na zapewnieniu niewiarygodnie niezawodnego, zawsze bazowego poziomu chłodzenia, który może skutecznie poradzić sobie z chłodzeniem każdego URZĄDZENIA w szafie, która nie jest pokryta bezpośrednio do chipa.

Ta zmiana w sposobie, w jaki menedżerowie centrów danych myślą o wdrożeniu tylnych drzwi, naturalnie wpływa na to, jakie cechy tylnych drzwi są uważane za najcenniejsze w branży. Zamiast drzwi o ekstremalnej wydajności chłodzenia, menedżerowie centrów danych szukają drzwi, które oferują wysoki poziom redundancji i wydajności, zwiększając niezawodność i spójność swojej działalności. W przypadku szaf serwerowych, które mogą zawierać miliony dolarów, utrzymywanie bezpiecznych temperatur pracy ma kluczowe znaczenie dla ciągłości działania. Oto rodzaje funkcji, które postrzegamy jako priorytetowe dla menedżerów centrów danych:

Beyond-Capacity-Three-Key-Rear-Door-Cooler-Features-for-Modern-Data-Centers-Story-Image.jpg

Czujnik ciśnienia, temperatury i wody

W dzisiejszym środowisku stale rozwijającej się infrastruktury IT i zwiększonej presji na zrównoważone wykorzystanie energii i wody, wykrywanie i monitorowanie ma kluczowe znaczenie. Menedżerowie centrów danych szukają tylnych drzwi, które mogą monitorować i modulować prędkości wentylatora w oparciu o ciśnienie powietrza, temperaturę i przepływ wody, zapewniając wielokrotną nadmiarowość czujników.

W przeszłości menedżerowie centrów danych byli często proszeni o ręczne sprawdzenie ciśnienia tylnych drzwi – jeśli ciśnienie było zbyt wysokie z powodu niewspółosiowości tylnych drzwi i prędkości wentylatorów serwera, usłyszeli pop po otwarciu drzwi. Te czasy minęły: Czujniki mogą wykonać znacznie dokładniejszą pracę bez zakłócania krytycznych operacji centrów danych. Ekrany z przodu tylnych drzwi powinny być również w stanie dostarczyć w czasie rzeczywistym dane dotyczące ciśnienia, temperatury wody i prędkości wentylatora. W rzadkich przypadkach, gdy wszystkie trzy czujniki ulegną awarii, sterowniki tylnych drzwi muszą umożliwiać ręczne sterowanie, aby utrzymać ciągłość działania.

Redundancja i komponenty z możliwością wymiany podczas pracy

Po włączeniu kierownicy centrów danych powinni mieć możliwość ciągłej pracy chłodnic tylnych drzwi. Jednak z biegiem czasu niektóre elementy tylnych drzwi będą musiały być serwisowane lub wymieniane. Wentylatory wymieniane podczas pracy nie podlegają negocjacjom — wyłączenie całych tylnych drzwi w celu wymiany pojedynczego wentylatora nie jest po prostu opcją dla menedżerów centrów danych. Jednak ta łatwość serwisowania musi wykraczać poza wentylatory. Awarie lub potrzeby serwisowe w sterownikach i zasilaczach mogą zwiększyć ryzyko przestojów, chyba że drzwi są ustawione tak, aby umożliwić konserwację bez zamykania drzwi. Co ważne, cała ta konserwacja powinna być również możliwa do wykonania z przodu drzwi, z zamkniętymi drzwiami. Łączność Ethernet powinna być również nadmiarowa, aby umożliwić wiele połączeń sieciowych.

Interfejsy WebGUI

Zdalne monitorowanie i kontrola mają kluczowe znaczenie w dzisiejszym środowisku centrów danych wysokiego ciśnienia. Menedżerowie centrów danych muszą być w stanie szybko i dynamicznie reagować na zmieniające się potrzeby nawet ze zdalnych lokalizacji. Użytkownicy powinni mieć możliwość zdalnego logowania się w celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego, monitorowania zużycia energii i dostosowania ustawień na tylnych drzwiach.

Ten zdalny monitoring może być dość szczegółowy z odpowiednią konfiguracją, w stanie pokazać zużycie energii na poziomie poszczególnych drzwi, wraz z innymi ważnymi wskaźnikami wydajności. Interfejsy sterowania chłodnic tylnych drzwi powinny być również bardzo konfigurowalne, ponieważ różni menedżerowie centrów danych mogą mieć różne potrzeby.

Koncentrując się na niezawodności i wydajności, firma nVent jest zaangażowana w dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań chłodniczych dostosowanych do wymagań nowoczesnych centrów danych i środowisk o wysokiej wydajności. Dowiedz się więcej o wszechstronnym portfolio i wiedzy specjalistycznej firmy nVent, w tym o rozwiązaniach dla centrów danych: Centra danych i sieci | nVent DATA-SOLUTIONS

About nVent

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy za pomocą innowacyjnych rozwiązań elektrycznych. Projektujemy, produkujemy, wprowadzamy na rynek, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty i rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.

Dowiedz się więcej
Data Center and Networking Solutions

Rozwiązania dla centrów danych

Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w zakresie chłodzenia cieczą, głębokie doświadczenie techniczne nVent w zakresie zastosowań i globalna obecność umożliwia tworzenie wydajnych rozwiązań, które zapewniają optymalną wydajność i niezawodność zaawansowanych środowisk obliczeniowych dla naszych partnerów.

Dowiedz się więcej
Community Involvement

Kultury

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co napędza zaangażowanie i wysoką wydajność. Nasza kultura zdobyła wiele nagród.

Dowiedz się więcej
ESG

Wiadomości i spostrzeżenia

Strona News and Insights podkreśla ostatnie wyniki finansowe firmy, strategiczne partnerstwa i wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, pokazując jej zaangażowanie w innowacje i zaangażowanie społeczności w branży połączeń elektrycznych i ochrony.

Dowiedz się więcej