Przełomowe innowacje w zakresie akumulatorów: Przyszłość magazynowania zielonej energii

The Future of Green Energy Storage Hero Banner
ARTYKUŁ PRASOWY
Przełomowe innowacje w zakresie akumulatorów: Przyszłość magazynowania zielonej energii

Przyszłość zielonej energii została umożliwiona dzięki przełomom w technologii akumulatorów. Akumulatory odgrywają kluczową rolę w magazynowaniu energii odnawialnej do późniejszego wykorzystania. Chociaż pojawia się wiele nowych typów akumulatorów, warto zwrócić uwagę na baterie w stanie stałym, na bazie powietrza-żelaza oraz baterie litowo-jonowe następnej generacji.  

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, średnie koszty akumulatorów spadły o 90% od 2010 roku dzięki postępom w chemii akumulatorów i procesach produkcyjnych. Obniżenie kosztów sprawiło, że magazynowanie energii w akumulatorach stało się bardziej konkurencyjne i atrakcyjne dla konsumentów.  

Magazynowanie energii to proces magazynowania nadwyżki energii wytworzonej w określonym czasie i oszczędzania jej na później, gdy zapotrzebowanie jest wyższe. Magazynowanie zielonej energii odnosi się do energii przechowywanej specjalnie z odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr, energia słoneczna i energia wodna. Jest to istotne dla stworzenia niezawodnego i łatwo dostępnego źródła energii odnawialnej oraz zmniejszenia zależności od paliw kopalnych. Systemy magazynowania energii wspierają redukcję śladu węglowego na świecie oraz umożliwiają efektywne wykorzystanie energii odnawialnej. Magazynowanie energii do wykorzystania w optymalnym lub okresie dużego zapotrzebowania może również zmniejszyć obciążenie infrastruktury sieciowej w czasie szczytowego zapotrzebowania na energię. 

Battery-Breakthroughs-Story-Image.jpg


Następujące technologie akumulatorów tworzą przyszłość zielonego magazynowania energii: 

Akumulatory półprzewodnikowe 

W akumulatorach stałoelektrolitowych zastąpiono ciekły elektrolit stosowany w konwencjonalnych akumulatorach litowo-jonowych stałymi materiałami, w tym ceramiką i polimerami. Te materiały poprawiają zrównoważony rozwój magazynowania energii, zwiększając wydajność i zmniejszając zależność od materiałów szkodliwych dla środowiska. Tego typu akumulatory mogą zwiększyć gęstość energii, umożliwić szybsze ładowanie oraz zmniejszyć ryzyko pożaru, poprawiając tym samym bezpieczeństwo. 

Akumulatory oparte na technologii żelazo-powietrze 

Tego typu akumulatory składają się głównie z żelaza, które jest tanim i powszechnie dostępnym surowcem. Akumulatory oparte na technologii żelazo-powietrze działają na zasadzie „odwróconej rdzy”, gdzie energia jest wytwarzana podczas przemiany żelaza w tlenek żelaza. Często są wykorzystywane do magazynowania energii na skalę sieciową. Akumulatory oparte na technologii żelazo-powietrze mają zazwyczaj niższą wydajność niż inne baterie, ale ich niski koszt materiałów czyni je bardzo opłacalną opcją do magazynowania energii odnawialnej, szczególnie na dłuższe okresy. 

Akumulatory litowo-jonowe nowej generacji 

Akumulatory te zostały stworzone, aby rozwiązać problemy występujące w obecnych akumulatorach litowo-jonowych, takie jak wysokie koszty, ryzyko pożaru, brak możliwości recyklingu oraz negatywny wpływ na środowisko. Naukowcy opracowali akumulatory litowo-jonowe nowej generacji, aby obniżyć koszty, poprawić wydajność oraz zwiększyć całkowitą pojemność. Akumulatory litowo-jonowe nowej generacji będą nadal rozwijane dzięki innowacjom technologicznym, które pozwolą na osiąganie wyższych gęstości energii, jednocześnie eliminując nieskuteczne i nieekologiczne minerały, takie jak kobalt i nikiel. 

Przełomy w technologii akumulatorów umożliwiają coraz czystsze procesy produkcyjne. Innowacje w procesie produkcyjnym zmniejszają całkowity wpływ na środowisko i poprawiają zrównoważony rozwój produkcji akumulatorów.  

Ekologiczne magazynowanie energii ma być kluczowym czynnikiem umożliwiającym rozwój technologii w wielu branżach. Systemy energii odnawialnej opierają się na magazynowaniu energii, aby dostarczać moc klientom wtedy, gdy jej potrzebują, a kluczowe usługi, takie jak banki, ośrodki przetwarzania danych i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, polegają na magazynowaniu energii jako źródle zasilania awaryjnego. Systemy magazynowania energii oparte na akumulatorach wymagają ochrony, połączeń elektrycznych oraz technologii kontroli klimatu/chłodzenia, które wspierają ich ciągłą pracę. nVent oferuje kluczowe rozwiązania wspierające ekologiczne magazynowanie energii. Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach do magazynowania energii wykorzystujących akumulatory: https://www.nvent.com/energy-storage

nVent History

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty oraz rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.  

Więcej informacji
ESG

ESG

ESG od samego początku istnienia naszej firmy stanowi kluczowy element tego, kim jesteśmy i jak działamy. W nVent koncentrujemy nasze wysiłki na rzecz ESG w trzech obszarach: ludziach, produktach i planecie.

Więcej informacji
Community Involvement

Kultura

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co przekłada się na zaangażowanie i wysoką wydajność. Takie podejście pozwoliło nam zdobyć wiele nagród. 

Więcej informacji