Ochrona naszej przyszłości

MissionCriticalBWR-EN-2203-DrivingInnovation.
Historia sukcesu klienta
Ochrona naszej przyszłości

Zapewnienie kluczowej ochrony odgromowej dla innowacyjnych systemów ekologicznych 

Kontakt
Image of two people standing in front of the Climeworks' Orca facility in Iceland

Niestandardowa ochrona odgromowa w ramach unikalnego zastosowania

Zmiany klimatu to jedno z największych wyzwań stojących przed dzisiejszym światem. Wiele organizacji podjęło kroki w celu zmniejszenia emisji, ale oprócz zmniejszenia ilości CO2 emitowanego do atmosfery, niektóre firmy, w tym innowacyjna firma w zakresie technologii wychwytywania powietrza, Climeworks, próbują zrównoważyć wpływ dwutlenku węgla poprzez usunięcie istniejącego CO2 z powietrza.  

Jeden z najnowszych zakładów Climeworks, „Orca”, stanowi największą na świecie instalację bezpośredniego wychwytywania i składowania CO2. Znajduje się w sąsiedztwie elektrowni geotermalnej Hellisheiði należącej do firmy ON Power na Islandii i działa wyłącznie w oparciu energię odnawialną. Firma nVent odgrywa kluczową rolę, zapewniając ciągłość działalności zakładu firmy Climeworks i chroniąc obiekt przed uderzeniami pioruna.  

Dostosowana ochrona 

Orca ma zdolność do usuwania 4000 ton CO2 rocznie. Po wychwyceniu przez zakład Orca CO2 jest mieszany z wodą i wpompowywany głęboko pod ziemię, gdzie zostaje uwięziony w kamieniu w procesie naturalnej mineralizacji. Zakład Orca może osiągnąć te imponujące wyniki dzięki najnowocześniejszym systemom elektrycznym. Ten wyjątkowy sprzęt musi być przez cały czas chroniony przed piorunami.  

Systemy elektryczne — oraz osoby pracujące przy nich i wokół nich — muszą być chronione przed zagrożeniami. Systemy nVent zapewniają ochronę w kluczowych obszarach. Mimo że uderzenia pioruna nie mają miejsca codziennie, mogą one mieć katastrofalne skutki dla działalności obiektu. Wysokiej klasy system ochrony odgromowej może pomóc w zapewnieniu spokoju pracownikom obiektu. 

Każdy projekt instalacji odgromowej musi być specjalnie dostosowany do warunków panujących na obszarze, w którym realizowane są projekty, oraz konstrukcji, która musi być chroniona. Nie ma jednego podejścia do skutecznej ochrony odgromowej, co sprawia, że konsultacje inżynieryjne i projektowe są ważną fazą procesu.  

Firma nVent współpracowała z firmą Mannvit, konsultantem inżynieryjnym odpowiedzialnym za projekt, na potrzeby oceny zakładu Orca i wykorzystała oprogramowanie do projektowania instalacji odgromowej nVent wraz z rysunkami technicznymi Climeworks i Mannvit w celu opracowania systemu dostosowanego do obiektu Orca.  

„Nasza współpraca z firmą nVent była doskonała — powiedział Barry Lennon, inżynier firmy Mannvit. Zespół sprzedaży i inżynierii z firmy nVent był zawsze dostępny, dobrze się komunikował i poświęcił czas na staranne przepracowanie zmian, które powstały w projekcie Orca, zapewniając pełną ochronę obiektu zgodnie z wymaganiami IEC w zakresie systemu ochrony odgromowej klasy IV. 

Nasza współpraca z firmą nVent była doskonała.

Barry Lennon, inżynier w firmie Mannvit

Zasoby


 

Informacje o nVent

Więcej informacji
Storm in the city (Sydney)

Instalacje odgromowe

Więcej informacji
View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

Więcej historii sukcesu klientów

Więcej informacji