Ochrona świata online przed kosztownymi zakłóceniami

nVent Mission Critical Energy Panel
Historia sukcesu klienta
Uproszczenie rozwiązań zasilania awaryjnego

Firma Hanley Energy podpisała kontrakt na dostarczenie 12 dużych skidów dla klienta centrum danych, we współpracy z firmami Logstrup Ireland i DAVENHAM switchgear.

Kontakt

Wspieranie centrów danych poprzez krytyczną ochronę przed przestojami i awariami

Wraz z postępem elektryfikacji rozszerza się zakres działań operacyjnych centrów przetwarzania danych obsługujących usługi internetowe i chmurowe. Korzystamy z Internetu, aby przeglądać wiadomości, wymieniać informacje w mediach społecznościowych i robić zakupy — każdy z nas oczekuje więc, że odwiedzane strony będą zawsze działać. Za ich pełną funkcjonalność odpowiadają centra przetwarzania danych, które muszą pracować cały czas. 

Podobnie jak inne firmy, centra danych polegają na energii z lokalnych sieci elektroenergetycznych do zasilania swoich operacji, ale muszą mieć plan awaryjny, jeśli dostawa energii z sieci zostanie zakłócona. Ponadto ten plan awaryjny musi być w stanie aktywować się w momencie wystąpienia zakłócenia, aby zapewnić nieprzerwaną obsługę. Zasilanie akumulatorowe jest ważnym elementem zapewniającym krytyczną ochronę centrów danych przed awariami i zakłóceniami.  


Krytyczna kopia zapasowa 

Firma Hanley Energy podpisała kontrakt na dostarczenie 12 dużych skidów dla klienta centrum danych, we współpracy z firmami Logstrup Ireland i DAVENHAM switchgear. Skidy to duże metalowe ramy, które w tym przypadku przechowują zasilacz awaryjny (UPS) i rozdzielnice dla obiektu. Skidy mają około ośmiu metrów długości, dwa metry szerokości i mogą przechowywać dwa megawaty mocy. 

Oprócz utrzymywania zasilacza UPS i rozdzielnicy na miejscu skidy Hanley Energy musiały połączyć zainstalowane podzespoły ze sobą, aby mogły działać jako jeden system. Po podłączeniu skida do sieci elektrycznej ładuje ona zasilacz UPS na płozach i zasila obiekt. W przypadku przerwy w dostawie energii z sieci rozdzielnice skidu automatycznie pobierają energię z zasilacza UPS, dzięki czemu centrum danych może kontynuować nieprzerwaną pracę. 

Firma Hanley Energy prefabrykowała skidy, co oznacza, że zbudowała każdą konstrukcję w całości w swoim zakładzie przed dostarczeniem jej do klienta. Jest to wygodniejsze dla klienta końcowego, ponieważ nie musi on przeprowadzać montażu na miejscu. Wykonane na zamówienie skidy dla klienta Hanley Energy umieszczono niezwykle nisko nad ziemią. Z tego powodu firma Hanley Energy szybko zdał sobie sprawę, że kable, których zwykle używała do tworzenia połączeń między podzespołami, nie zmieściłyby się pod skidami. Na potrzeby tego projektu firma Hanley potrzebowała 56 różnych połączeń — wszystkie z nich zostały specjalnie skalibrowane, aby zapewnić nieprzerwane zasilanie. 

Firma Hanley Energy potrzebowała rozwiązania, które oferowałoby elastyczne opcje projektowe bez zmniejszania obciążalności prądowej zapewnianej przez kable — potrzebowała również rozwiązania, które byłoby możliwe do zainstalowania w krótkim czasie. Firma Logstrup Ireland doradziła Hanley Energy wypróbowanie produktów nVent ERIFLEX. Firma Hanley Energy zdała sobie sprawę, że nVent ERIFLEX Flexibar Advanced było idealnym rozwiązaniem dla ich problemu dotyczącego przestrzeni. 


Odpowiednie dopasowanie 

Flexibar Advanced wykonano z wielu warstw cienkiej miedzi, dzięki czemu mieści się w małych przestrzeniach i może być zginane w ciasnych narożnikach bez utraty wydajności prądowej. Izolacja Flexibar Advanced jest wykonana z odpornych na wysokie temperatury, niskodymowych, bezhalogenowych i trudnopalnych materiałów wymaganych przez klienta Hanley Energy dla bezpieczeństwa pracowników i ochrony centrum danych. Co więcej możliwość dostosowywania Flexibar Advanced zmniejszyła liczbę gorących punktów w systemie dystrybucji zasilania skida, czyniąc cały system bezpieczniejszym i poprawiając estetykę skida, ponieważ połączenia są uporządkowane i ukryte. 

Inżynierowie nVent współpracowali z Hanley Energy nad układem skida i zaprojektowali wszystkie połączenia Flexibar. Firma nVent dostarczyła niestandardowe długości izolacji Flexibar Advanced, do 10 m, w oparciu o połączenia projektowe. Zapewniła również szkolenie i narzędzia inżynierom Hanley Energy, aby mogli podłączyć wszystko na miejscu. 

Rozwiązanie Flexibar Advanced zapewniło elastyczność projektową wymaganą przez firmę Hanley Energy, a ostateczny wynik był zrównoważony lepiej niż oryginalne rozwiązanie kablowe. Ponadto firma nVent umożliwiła szybką realizację tego projektu. Projekt trwał zaledwie osiem tygodni, w tym zaprojektowanie rozwiązania, wyprodukowanie produktu na zamówienie i dostarczenie produktu do instalacji w zakładzie Hanley Energy Firma nVent wyprodukowała 360 sztuk izolacji Flexibar o niestandardowej długości dla firmy Hanley Energy do zastosowania w skidach. 

„Dzięki rozwiązaniu nVent ERIFLEX Flexibar Advanced nasze skidy są w stanie spełniać swoją główną funkcję — zapewniać stałą łączność dla ważnych centrów danych” — mówi M. Aidan Fee, kierownik projektu w firmie Hanley Energy. 

Dzięki w pełni sprawnym centrom danych, obsługiwanym przez firmę nVent, klienci Hanley Energy mogą mieć pewność, że ich działalność będzie kontynuowana bez zakłóceń, a zwykli użytkownicy będą mogli polegać na dostępie do stron internetowych i aplikacji zasilanych przez centrum danych. 

INNE zasoby

ZASOBY

Informacje o nVent

Zapewniamy łączność i ochronę danych dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym.

ZASOBY

Aktualności i informacje

Zobacz wszystkie wiadomości

ZASOBY

Historie sukcesu klientów

Zobacz wszystkie historie