Szyny miedziane | nVent ERIFLEX

Szyny miedziane

Wytrzymałe połączenia zasilające do najtrudniejszych zadań

Miedziane szyny prądowe firmy ERIFLEX stanowią alternatywę dla wielu grubych kabli i umożliwiają łatwe wykonywanie solidnych i niezawodnych połączeń zasilających oraz uziemiających.

Przekonaj się, jak prosta może być instalacja w rozdzielnicach elektrycznych, transporcie morskim, produkcji maszyn, systemach szynoprzewodów oraz w zastosowaniach związanych z wytwarzaniem energii.

Szyna gwintowana:

  • Miedź elektrolityczna
  • Zaokrąglone narożniki
  • Grubość: 2–10 mm
  • Długość: od 1000–2000 mm

Dziurkowana i gładka szyna zbiorcza:

  • Prąd: do 7400 A
  • Grubość: 4–10 mm
  • Długość: 1000–4000 mm

Korzyści:

  • Połączenie bez wiercenia lub wybijania otworów
  • Kompaktowe konstrukcje umożliwiające zaoszczędzenie wolnego miejsca
  • Idealne rozwiązanie do modyfikacji na miejscu

Rozwiązania nVent ERIFLEX są wyjątkowo zaprojektowane do niskonapięciowych połączeń zasilających i uziemiających, wykorzystywanych przez producentów OEM oraz konstruktorów szaf sterowniczych.

Polecane produkty

Szyny miedziane bez powłoki ochronnej PCB

Dziurkowana szyna miedziana bez powłoki ochronnej DPCB, pojedyncza

Dziurkowana szyna miedziana bez powłoki ochronnej DPCB, podwójna

Szyna gwintowana TCB

Szyna gwintowana TCB z otworem mocującym

Szyna gwintowana TCB z gniazdem mocującym

Szyna gwintowana TCBW, gwint W

Płytka bimetalowa BMS

Łącznik szyny gwintowanej XM5

Zasoby

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, gdzie kupić produkty nVent ERIFLEX.

nVent ERIFLEX Catalog

Get product details and more.

DOWNLOAD NOW

Jak możemy pomóc?

Chętnie znajdziemy rozwiązanie Twoich problemów.

KONTAKT