Produkty Advanced Technology do zastosowań w kolejnictwie

nVent ERIFLEX Advanced dla kolejnictwa

nVent ERIFLEX Advanced Technology dla kolejnictwa


PH37697g-1280x1280.jpeg image

Rozwiązania nVent ERIFLEX w zakresie dystrybucji energii niskiego napięcia doskonale nadają się do kolejowych systemów elektrycznych w całej sieci, od szafek przytorowych po pokładowe panele elektryczne. Produkty nVent ERIFLEX Advanced Technology przyczyniają się do tworzenia bezpiecznych, niezawodnych i wydajnych instalacji elektrycznych dzięki kompleksowej linii produktów z innowacyjnymi kompozycjami materiałów i unikalnymi projektami, w tym:

  • Giętkim szynom zbiorczym
  • Przewodom zasilającym
  • Blokom rozdzielczym i zasilającym
  • Przewodom w oplocie metalicznym
  • Rękawom kablowym

Oferując oszczędzającą miejsce elastyczność, produkty nVent ERIFLEX są idealne do modernizacji starszej infrastruktury poprzez włączenie do niej nowych urządzeń, zwłaszcza w systemach pokładowych, przy ograniczeniach przestrzeni. Asortyment produktów Advanced Technology spełnia wymagania normy EN-45545-2, która stanowi kluczowy europejski wymóg ognioodporności dla produktów stosowanych na pokładach pojazdów szynowych.

Doskonała wydajność może również oznaczać, że w niektórych przypadkach pojedyncze połączenie nVent ERIFLEX może zastąpić wiele ciągów konwencjonalnych kabli. Wszystkie te usprawnienia prowadzą do oszczędności, które się sumują.

Poznaj szczegóły technologii i konstrukcji szyn giętkich nVent ERIFLEX Flexibar.

Pobierz Podręcznik techniczny nVent ERIFLEX Flexibar, aby dowiedzieć się więcej o projektowaniu, zastosowaniach i doborze szyn giętkich Flexibar.


POBIERZ PODRĘCZNIK

Uwzględnij Advanced Technology w swoim następnym projekcie.

Pobierz i wstaw specyfikacje dla wszystkich produktów jednocześnie.



POBIERZ SPECYFIKACJE

nVent Low Voltage Power Distributions Solutions at Work on Railways

Play

Zobacz film, aby poznać korzyści produktów nVent ERIFLEX Advanced Technology dla kolejnictwa, zobacz certyfikaty branżowe, zalety zastosowań i wiele więcej.

OBEJRZYJ TERAZ

Rozwiązania nVent ERIFLEX Advanced zapewniają:


Elastyczność

Produkty nVent ERIFLEX, takie jak szyny giętkie nVent ERIFLEX Flexibar Advanced są bardzo elastyczne i umożliwiają wykonywanie połączeń w ciasnych przestrzeniach. Szyny zbiorcze Flexibar Advanced można zginać i kształtować niezależnie od wymiaru, co sprawia, że nadają się idealnie do zastosowań w kolejnictwie.

Oszczędność miejsca

Produkty nVent ERIFLEX, takie jak szyny giętkie nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, są niezwykle lekkie, mają niski profil i są wyjątkowo kompaktowe. W szczególności szyny giętkie nVent ERIFLEX Flexibar Advanced zajmują o 25% mniej miejsca i ważą o 40% mniej niż tradycyjne przewody kablowe.

Bezpieczeństwo i zgodność ze standardami

nVent ERIFLEX oferuje szeroki wybór rozwiązań Advanced Technology, obejmujący produkty wykonane z materiałów niskodymiących, bezhalogenowych i trudnopalnych, które nadają się do eksploatacji w wysokich temperaturach – to podstawowe cechy, którymi powinny charakteryzować się komponenty instalacji elektrycznych w kolejnictwie. Elastyczne szyny zbiorcze Flexibar Advanced oraz izolowane przewody plecione IBSB Advanced spełniają wymogi normy EN-45545-2.

Najlepsze parametry

Produkty nVent ERIFLEX mają wiele zalet w porównaniu z konwencjonalnym okablowaniem. Dzięki wyższej obciążalności szyny Flexibar Advanced mogą zastępować wiązki przewodów konwencjonalnych.

Koleje przechodzą obecnie na systemy nowej generacji (w tym telekomunikacyjne), co stanowi jedne z największych zmian w technologii kolejowej od pokoleń. Produkty nVent są dostosowane do przyszłych potrzeb przemysłu kolejowego i obejmują asortyment produktów nVent ERIFLEX, które są dobrze dostosowane zarówno do środowiska kolejowego, jak i przechodzenia tej branży na coraz bardziej zaawansowane systemy elektryczne i elektroniczne. Produkt, taki jak szyny giętkie Flexibar Advanced został z powodzeniem przedstawiony głównym w branży transportowej producentom OEM pokładowych systemów elektrycznych. Uniwersalność produktów nVent ERIFLEX wykracza nawet poza pokładowe i przytorowe panele elektryczne – przewody w oplocie metalowym nVent ERIFLEX MBJ zostały niedawno zaakceptowane jako łączniki szynowe w zastosowaniach związanych z kolejowymi układami sygnalizacyjnymi.

Pobierz zasoby

Pobierz zasoby dotyczące rozwiązań z serii nVent ERIFLEX Advanced Technology dla kolejnictwa oraz innych serii produktów dla tej branży.

CENTRUM ZASOBÓW DLA KOLEJNICTWA

Zacznij korzystać z rozwiązań nVent ERIFLEX Advanced dla kolejnictwa.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi technicznej. Jeśli chcesz zacząć realizację projektu, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży.

KONTAKT