Produkty Advanced Technology do zastosowań w gospodarce morskiej i przybrzeżnej
Optymalizuj połączenia zasilania elektrycznego za pomocą nVent ERIFLEX
Dostarczamy rozwiązania do rozdziału mocy niskiego napięcia*,
które zmniejszają całkowity koszt instalacji i zwiększają elastyczność projektowania dzięki
zastosowaniu szeregu nowatorskich i niezawodnych produktów opartych na szerokiej wiedzy o ich wykorzystaniu przez użytkowników końcowych i bezpośrednich kontaktach z nimi.
*Od 80 A do 6000 A
Poznaj szczegóły technologii i konstrukcji szyn giętkich nVent ERIFLEX Flexibar.
Pobierz Podręcznik techniczny nVent ERIFLEX Flexibar, aby dowiedzieć się więcej o projektowaniu, zastosowaniach i doborze szyn giętkich Flexibar.
Uwzględnij Advanced Technology w swoim następnym projekcie.
Pobierz specyfikacje wszystkich produktów nVent ERIFLEX Advanced Technology na raz! Wstaw je bezpośrednio do swoich dokumentów specyfikacji.
Rozwiązania nVent ERIFLEX Advanced zapewniają:
Niezawodność
Aby zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność w przestrzeniach zamkniętych, nVent ERIFLEX stworzyło kompletny asortyment niezawodnych produktów, w których w celu poprawy odporności na korozję jako materiał zastosowano blachę cynowaną. Ponadto nasze wyjątkowe produkty zapewniają lepszy dostęp i większą odporność na wibracje.
Bezpieczniejsze rozwiązania
W odpowiedzi na wyjątkowe potrzeby rynku morskiego
i przybrzeżnego materiał izolacyjny nVent ERIFLEX
najnowszej generacji łączy w sobie następujące cechy:
- Niskodymiący, bezhalogenowy, trudnopalny
- Odporny na wysokie temperatury
- Cynowany
Zaawansowane certyfikaty nVent ERIFLEX dla zastosowań morskich i przybrzeżnych
nVent ERIFLEX to sprawdzony partner, pomocny przy projektowaniu szafek elektrycznych. Nasza oferta światowej klasy certyfikatów obejmuje:
Certyfikaty o zasięgu ogólnoświatowym:
- Szyny giętkie nVent ERIFLEX Flexibar Advanced IEC 61 439-1 oraz UL 67 / UL 758
- Przewody nVent ERIFLEX IBSB Advanced IEC 61 439-1 oraz UL 67 / UL 758
- Cały asortyment produktów nVent ERIFLEX jest zgodny z RoHS i CE
Certyfikaty wyrobów nVent ERIFLEX Advanced Technology:
- Bezhalogenowe: Normy IEC 60754-1 oraz/lub UL 2885
- Niskodymiące: UL 2885 i IEC 60754-2
- Trudnopalne: IEC 60695-2-11 Test drutu rozżarzonego w 960°C oraz/lub UL 94-V0
- Odporne na UV: UL 2556 i UL 854
Karta produktów nVent ERIFLEX Advanced certyfikowanych do zastosowań morskich i przybrzeżnych
Technologia i produkty nVent ERIFLEX Advanced Technology posiadają certyfikaty w całej branży. Stosowane łącznie, wyroby Advanced Technology mogą przyczynić się do tworzenia bezpieczniejszych instalacji zgodnie z unikalnymi wymaganiami Twoich zastosowań.
Optymalizuj połączenia zasilania elektrycznego za pomocą nVent ERIFLEX Advanced Technology. Pobierz ulotkę dotyczącą zastosowań morskich i przybrzeżnych, aby zapoznać się ze szczególnymi dla nich cechami i zaletami produktów.
Zacznij korzystać z części nVent ERIFLEX Advanced.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi technicznej. Jeśli chcesz zacząć realizację projektu, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży.