Opis produktów Advanced Technology

Advanced Technology

Co oznacza Advanced Technology?


Bezpieczeństwo | Niezawodność | Innowacyjność

Chcesz dowiedzieć się więcej o
Advanced Technology?

Pobierz białą księgę nVent ERIFLEX IBS i IBSB Advanced, aby dowiedzieć się więcej na temat wydajności wyrobów Advanced Technology i korzyści z ich stosowania.

POBIERZ BIAŁĄ KSIĘGĘ

Poznaj szczegóły technologii i konstrukcji szyn giętkich nVent ERIFLEX Flexibar.

Pobierz Podręcznik techniczny nVent ERIFLEX Flexibar, aby dowiedzieć się więcej o projektowaniu, zastosowaniach i doborze szyn giętkich Flexibar.

Pobierz Podręcznik

Zalety produktów niskodymiących


Cecha ta odnosi się do ilości dymu powstającego w sytuacjach awaryjnych, takich jak spalanie. i służy do określenia gęstość dymu powstającego podczas pożaru. Pod tym względem nasze przewody giętkie nVent ERIFLEX, takie jak szyny giętkie nVent ERIFLEX Flexibar Advanced oraz przewody IBS/IBSB Advanced są zgodne z UL 2885 oraz IEC 60754-2, co oznacza, że przepuszczalność światła poprawiła widoczność.

Wsporniki szyn zbiorczych, izolatory, bloki rozdzielcze i zasilania nVent ERIFLEX są testowane według normy ISO 5659-2 i zgodne z nią.

Właściwość w postaci niskiego zadymienia wyrobów Advanced Technology oznacza większe bezpieczeństwo osób, mniej uszkodzeń urządzeń elektrycznych i mniejsze oddziaływanie na środowisko.

Bezhalogenowe przewody i materiały izolacyjne


Ponieważ kolejne badania chemiczne wykazują wysoce korozyjny i toksyczny charakter materiałów halogenowych, wzrosło zapotrzebowanie na rozwiązania bezhalogenowe, które mają chronić zarówno urządzenia elektryczne, jak i bezpieczeństwo ludzi.

Wyroby Advanced Technology spełniają wymagania co do braku zawartości halogenu zgodnie z normami IEC 60754-1 oraz/lub UL 2885. W przypadku pożaru wyroby Advanced Technology nie powodują powstawania gazów korozyjnych, a zamiast tego wytwarzają głównie parę o niskiej zawartości tlenku węgla.

Wyroby Advanced Technology zawierają materiały bezhalogenowe i zapewniają lepszą ochronę bezpieczeństwa ludzi i instalacji elektrycznych poprzez ograniczenie korozji i wytwarzania dymu.

Wyroby Advanced Technology można z łatwością wykorzystywać w różnych zastosowaniach, takich jak zamknięte centra danych, kolej i inne przestrzenie, w których zdrowie i bezpieczeństwo ludzi ma ogromne znaczenie, takie jak szpitale i szkoły.

Wyroby Advanced Technology można także instalować w zastosowaniach szczególnych ze względu na ostrzejsze przepisy, takie jak łodzie podwodne, rozdzielnie i inne środowiska zamknięte, które wymagają rozwiązań niskoemisyjnych.

Zalety produktów trudnopalnych


Wyroby Advanced Technology to unikalne połączenie właściwości niskodymiącego, bezhalogenowego i trudnopalnego poliamidu termoplastycznego lub wzmocnionego włóknem szklanym, które zmniejsza i łagodzi zagrożenie pożarowe poprzez opóźnienie zapłonu, ograniczenie rozpraszania ciepła i wydłużenie czasu na ucieczkę. Funkcja ognioodporności Advanced Technology spełnia wymagania norm UL 94-V0 i/lub testu IEC 60695-2-11 Glow Wire przy 960°C. Część testu dotycząca ognioodporności odzwierciedla zdolność samogaszenia, zmniejszając ryzyko rozprzestrzeniania się ognia oraz minimalizując uszkodzenia instalacji elektrycznej. Zmniejsza również uszkodzenia instalacji elektrycznych. O doskonałych właściwościach wyrobów Advanced Technology świadczy także ograniczający indeks tlenowy (LOI) na poziomie 30%.

Wysoka temperatura


Dzięki izolacji Advanced Technology o unikalnych właściwościach zastosowanej w giętkich szynach Flexibar Advanced i przewodach IBS/IBSB Advanced kwalifikują się one także jako przewody klasy II o odporności na wysokie temperatury do 115°C.

Ta temperatura robocza zmniejsza ryzyko powstania gorących punktów w obszarze łączenia. Temperatura robocza kabla elektrycznego zwykle odnosi się do minimalnej i maksymalnej temperatury, w której kabel może bezpiecznie pracować przez dłuższy czas.

Ta temperatura robocza zależy od izolacji oraz/lub materiału osłony wokół kabla. Przy typowej izolacji z polichlorku winylu zakres tych temperatur wynosi od -15°C do 70°C.

Tworzywo termoplastyczne stosowane w naszych blokach zasilających i rozdzielczych pozwala na osiągnięcie temperatury otoczenia wokół tych urządzeń do 40°C bez obniżania wartości znamionowych.

Dzięki zastosowaniu wzmocnionego włóknem szklanym poliamidu w naszych izolatorach i wspornikach szyn zbiorczych nVent ERIFLEX ich temperatura robocza wynosi od -40 do 130°C

Solidne połączenia przy użyciu cynowanych końcówek w formie ucha


Przewodniki płaskie Advanced Technology wykonane są z czystej miedzi z zabezpieczonymi cyną końcówkami w formie ucha dłoni. Bloki zasilające i rozdzielcze nVent ERIFLEX, wykonane z czystej miedzi lub aluminium i zabezpieczone cyną, umożliwiają połączenia przewodów miedzianych lub aluminiowych.

PH35555m.jpg
PH22064m.jpg

Cynowanie miedzi zapewnia:

  • Lepszą odporność na korozję
  • Trwałość (10 razy dłuższa w niektórych zastosowaniach)
  • Wyższą przewodność elektryczną styków
  • Zgodność z różnymi specyfikacjami/przepisami krajowymi i aplikacjami niszowymi
  • Wysoką wydajność przy mniejszej konserwacji
  • Umożliwienie wykonywania połączeń z użyciem przewodów miedzianych lub aluminiowych

Kilka norm UL wymaga miedzi cynowanej:

  • UL67 (Tablice rozdzielcze), rozdział 10.1.5 – złącza powyżej 600 A muszą być pokryte cyną, srebrem, niklem lub kadmem
  • UL891 (Rozdzielnie), rozdział 8.8.1.1.5 – złącza powyżej 600 A muszą być pokryte cyną, srebrem lub niklem
  • UL845 (Centra sterowania silnikami), rozdział 8.2.9 – połączenia śrubowe powyżej 600 A muszą być pokryte cyną lub srebrem
  • UL508A (Przemysłowe panele sterowania), rozdział 29.3.10 – połączenia śrubowe powyżej 600 A muszą być pokryte cyną, srebrem lub niklem

Branże, w których wymaga się miedzi cynowanej:

  • Gospodarka morska i przybrzeżna
  • Przemysł naftowy
  • Oczyszczalnie wody
  • Energetyka jądrowa
  • Przemysł chemiczny

Dowiedz się więcej o dodatkowych funkcjach certyfikacji, takich jak certyfikacja klasy II.

Dzięki izolacji Vent ERIFLEX Advanced Technology o unikalnych właściwościach nasze szyny nVent ERIFLEX Flexibar i przewody IBS/IBSB kwalifikują się także jako przewody klasy II o odporności na wysokie temperatury do 115°C. Dowiedz się więcej na stronie dotyczącej naszych certyfikatów.

ZOBACZ CERTYFIKATY

Zacznij korzystać z części nVent ERIFLEX Advanced.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi technicznej. Jeśli chcesz zacząć realizację projektu, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży.

KONTAKT