Wolnostojące obudowy elektryczne | nVent HOFFMAN

Obudowy autonomiczne

Ochrona, na której możesz polegać — od łagodnych po ekstremalne warunki środowiskowe

Chroń swój sprzęt praktycznie w każdym środowisku i zapewnij płynną pracę dzięki uniwersalnym, wolnostojącym obudowom nVent HOFFMAN. Wybieraj spośród szerokiej gamy modeli, konfiguracji, opcji montażu, rozmiarów, wykończeń i klas ochrony, w tym NEMA 4, NEMA 4X oraz NEMA 12. Skorzystaj z gotowych do wysyłki lub dostosowanych do potrzeb rozwiązań, dostarczanych szybko dzięki naszej globalnej sieci ponad 3000 dystrybutorów.

  • Wybieraj spośród różnych materiałów: aluminium, stal węglowa, stal nierdzewna lub włókno szklane
  • Standardowe głębokości od 8" do 36" (od 20,32 cm do 91,44 cm)
  • Obudowy od jednodrzwiowych do sześciodrzwiowych z dostępem z przodu lub z przodu i z tyłu.
  • Niestandardowe usługi inżynieryjne dla niestandardowych potrzeb

Obudowy wolnostojące ze stali miękkiej

Obudowy wolnostojące ze stali miękkiej firmy HOFFMAN są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów i klas ochrony, w tym: Typ 1, Typ 12, Typ 3R oraz Typ 4, aby sprostać Twoim potrzebom przemysłowym. Dostępne są z dostępem przez drzwi przednie lub zarówno przednie, jak i tylne.

Dowiedz się więcej

Obudowy wolnostojące ze stali bezrdzewnej

Obudowy wolnostojące ze stali nierdzewnej firmy HOFFMAN są zaprojektowane w celu ochrony sprzętu przed warunkami pogodowymi, zmywaniem oraz wieloma innymi trudnymi i korozyjnymi środowiskami. Specjalnie zaprojektowane do zastosowań w branżach spożywczej, wodno-ściekowej oraz naftowo-gazowej, są dostępne w stali nierdzewnej typu 304 i typu 316. Są testowane pod kątem zgodności z globalnymi standardami branżowymi i mogą być modyfikowane lub dostosowywane do Twoich wymagań.

Dowiedz się więcej
Fiberglass Free-Stand Enclosure.png image

Obudowy wolnostojące z włókna szklanego

Obudowy wolnostojące z włókna szklanego to ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań wymagających elastyczności podczas montażu paneli i szaf. Materiał z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym cechuje się doskonałą odpornością na temperaturę i chemikalia, a także może być łatwo przebijany, wiercony, piłowany lub obrabiany pilnikiem, co ułatwia modyfikacje.

Dowiedz się więcej

Opracowanie techniczne: Określanie właściwego materiału obudowy

Dowiedz się więcej na temat dostępnej obecnie szerokiej gamy typów obudów i wyboru odpowiedniego materiału do ochrony sprzętu elektrycznego.

POBIERZ OPRACOWANIE TECHNICZNE TERAZ