All Products
Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Złącze dwóch profili strut

Wire Basket Tray Box Support
The nVent CADDY Wire Basket Tray Box Support is a streamlined solution for mounting standard electrical boxes directly to the side of wire basket trays.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wire Basket Tray Electrical Box Support, Pregalvanized
Wire Basket Tray Electrical Box Support, Black


2-2-otworowy wspornik kątowy z otwartym otworem
Wsporniki kątowe do tworzenia ram i konstrukcji wsporczych.

Śruba oczkowa
Dodatek do mocowania systemu zawieszania linek CADDY Speed Link do łączenia z konstrukcją.

Kotwa rozszerzająca o lekką obciążalność
Lekka kotwa rozporowa do betonu zarysowanego i niezarysowanego, przeznaczona do montażu młotkiem w otworze o średnicy 6 mm.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Kotwa rozporowa do małych obciążeń


Zacisk belki z obrotem
Odwracalny zacisk belki obrotowej do stosowania ze standardowymi szerokościami kołnierzy i konstrukcjami pochyłymi.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw klamer do belek z funkcją obrotu, EG, 24 mm Maks. Kołnierz

Wieszak pętli regulowanej wysokości FCS
Wieszak do rur z regulacją wysokości, z gwintowaną nakrętką i gładkimi krawędziami, do stosowania z nieizolowanymi rurami metalowymi i rurami z tworzywa sztucznego.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
FCS Wieszak pętlowy z regulacją wysokości, 1" rury, 25 DN, 34 mm OD, M10 Pręta
FCS Wieszak pętlowy z regulacją wysokości, 1" rury, 25 DN, 34 mm OD, M8 Pręta
FCS Wieszak pętlowy z regulacją wysokości, 1 1/4" rury, 32DN, 43mm OD, M10 Pręta
FCS Wieszak pętlowy z regulacją wysokości, 1 1/4" rury, 32 DN, 43 mm OD, M8 Pręta
FCS Wieszak pętlowy z regulacją wysokości, 1 1/2" rury, 40DN, 48mm OD, M10 Pręta
FCS Wieszak pętlowy z regulacją wysokości, 1 1/2" rury, 40 DN, 48mm OD, M8 Pręta
FCS Wieszak pętlowy z regulacją wysokości, 2" rury, 50 DN, 60 mm OD, M8 Pręta
FCS Wieszak pętlowy z regulacją wysokości, 2 1/2" rury, 65DN, 76mm OD, M10 Pręta
FCS Wieszak pętlowy z regulacją wysokości, 3" rury, 80 DN, 89 mm OD, M10 Pręta
FCS Wieszak pętlowy z regulacją wysokości, 4" rury, 100 DN, 114 mm OD, M10 Pręta
FCS Wieszak pętlowy z regulacją wysokości, 5" rury, 125 DN, 140 mm OD, M12 Pręta
FCS Wieszak pętlowy z regulacją wysokości, 6" rury, 150 DN, 165 mm OD, M12 Pręta
FCS Wieszak pętlowy z regulacją wysokości, 8" rury, 200 DN, 219 mm OD, M16 Pręta

Zacisk kabla MC/AC
Wspornik kablowy do systemu podwieszania przewodów CADDY Speed Link, aby starannie zabezpieczyć kabel wzdłuż instalacji.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
MC/AC uchwyt kablowy, 12,7–18,2 mm OD

PIERŚCIEŃ FRF /1 Pojedynczy zacisk rurowy z wtyczką
Wbijany pojedynczy zacisk do rur z tworzywa sztucznego do stosowania z nieizolowanymi rurami metalowymi / miedzianymi / plastikowymi i kablami / kanałami.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
RING FRF /1 Pojedynczy klips rurowy z zatyczką, 14 mm OD
RING FRF /1 Pojedynczy klips rurowy z zatyczką, 16 mm OD
RING FRF /1 Pojedynczy klips rurowy z zatyczką, 18 mm OD
RING FRF /1 Pojedynczy klips rurowy z zatyczką, 20 mm OD
RING FRF /1 Pojedynczy klips rurowy z zatyczką, 22 mm OD
RING FRF /1 Pojedynczy klips rurowy z zatyczką, 25 mm OD
RING FRF /1 Pojedynczy klips rurowy z zatyczką, 28 mm OD