All Products

All Products
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 0
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Zastosowania
Filtr0

Podkategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Szczegóły

Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

PH39947.jpg image

Wkładka pistoletu do paznokci

Wkładka nylonowa do bezpośredniego mocowania kruchych elementów z tworzywa sztucznego, takich jak skrzynki elektryczne. Kompatybilny z najpopularniejszymi na rynku pistoletami do gwoździ zasilanymi gazem i akumulatorem, co zapewnia bezpieczniejszy montaż.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wkładka gwoździarki
PH5840.jpg image

Kanał rozpórki typu E, szczelinowy

Do tworzenia ram kanałów strut i konstrukcji.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Profil strut typu E, perforowany, PG, 3 000 mm x 83 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil strut typu E, perforowany, PG, 6 000 mm x 83 mm x 41 mm x 2,5 mm
PH5829.jpg image

Płyta podstawy słupka, kąt 1-1 otworów

Podstawa słupka do mocowania szyn do ścian lub podłóg.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Płyta podstawy słupa, kątownik z 2-ma otworami 1-1, 100 mm x 100 mm x 40 mm
PH5435.jpg image

1-3-otworowy kątownik narożny

Wsporniki kątowe do tworzenia ram i konstrukcji wsporczych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Łącznik kątowy z 4-ma otworami 1-3, 132 mm x 56 mm
PH41413.jpg image

Narzędzie do wkręcania młotka do kotw

To narzędzie jest przeznaczone do osadzania metalowych kotew wbijanych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Młotkowane narzędzie do kotwi wrzutowych, M10 Pręta, 40 mm
Młotkowane narzędzie do kotwi wrzutowych, M12 Pręta, 50 mm
Młotkowane narzędzie do kotwi wrzutowych, M6 Pręta, 30 mm
PH5507.jpg image

Zacisk do rur izolowanych SIT CLIM z gumowymi końcówkami

Obejma z 2 śrubami z gwintowaną nakrętką kombi i elementem izolacyjnym, do stosowania z izolowaną rurą metalową.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 13 mm Izolacji, 10 mm OD
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 13 mm Izolacji, 12 mm OD
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 13 mm Izolacji, 15 mm OD
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 13 mm Izolacji, 18 mm OD
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 13 mm Izolacji, 22 mm OD
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 13 mm Izolacji, 27 mm OD, 3/4" rury, 20 DN
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 13 mm Izolacji, 28 mm OD
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 13 mm Izolacji, 34 mm OD, 1" rury, 25 DN
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 13 mm Izolacji, 35 mm OD
Izol. obejma do rur SIT CLIM z gum. końc., gr. izol. 13 mm, śr. zewn. 42 mm, rura 1 1/4", 32 DN
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 13 mm Izolacji, 49 mm OD, 1 1/2" rury, 40 DN
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 13 mm Izolacji, 54 mm OD
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 13 mm Izolacji, 60 mm OD, 2" rury, 50 DN
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 13 mm Izolacji, 76 mm OD, 2 1/2" rury, 65 DN
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 13 mm Izolacji, 89 mm OD, 3" rury, 80 DN
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 13 mm Izolacji, 108 mm OD
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 19 mm Izolacji, 10 mm OD
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 19 mm Izolacji, 12 mm OD
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 19 mm Izolacji, 15 mm OD
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 19 mm Izolacji, 18 mm OD
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 19 mm Izolacji, 21 mm OD, 1/2" rury, 15 DN
Izol. obejma do rur SIT CLIM z gum. końc., gr. izol. 19 mm, śr. zewn. 22 mm
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 19 mm Izolacji, 27 mm OD, 3/4" rury, 20 DN
Izol. obejma do rur z gum. końc., gr. izol. mm, rura 28 mm
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 19 mm Izolacji, 34 mm OD, 1" rury, 25 DN
Izol. obejma do rur SIT CLIM z gum. końc., gr. izol. 19 mm, śr. zewn. 35 mm
Izol. obejma do rur z gum. końc., gr. izol. 19 mm, rura 42 mm (1 1/4")
Izol. obejma do rur SIT CLIM z gum. końc., gr. izol. 19 mm, śr. zewn. 49 mm, rura 1 1/2", 40 DN
Izol. obejma do rur SIT CLIM z gum. końc., gr. izol. 19 mm, śr. zewn. 54 mm
Izol. obejma do rur SIT CLIM z gum. końc., gr. izol. 19 mm, śr. zewn. 60 mm, rura 2", 50 DN
Izol. obejma do rur z gum. końc., gr. izol. 19 mm, rura 76 mm (2 1/2")
Izol. obejma do rur z gum. końc., gr. izol. 19 mm, rura 89 mm (3")
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 19 mm Izolacji, 108 mm OD
Izol. obejma do rur z gum. końc., gr. izol. 19 mm, rura 114 mm (4")
Izol. obejma do rur z gum. końc., gr. izol. 19 mm, rura 139,7 mm (5")
Izol. obejma do rur z gum. końc., gr. izol. 19 mm, rura 168,3 mm (6")
nVent CADDY Cat HP J-Hook Assemblies

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with T-Grid Clip

The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with T-Grid Clip offers a quick installation to floor-mounted T-grid applications.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Hak J nVent CADDY Cat HP z klipsem rusztu T, 25 mm Średnica
Vertical Up

Wire Basket Tray Vertical Up

The nVent CADDY Wire Basket Tray Vertical Up assists in the management of low-voltage cabling systems when transitioning from a horizontal to a vertical application.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wire Basket Tray Vertical Up, Electrogalvanized
PH39082.jpg image

Uniwersalny wspornik konstrukcyjny, podpórka

Służy do mocowania usztywnienia sejsmicznego do konstrukcji.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Uniwersalny wspornik konstrukcyjny, stężenie profilu strut, 14,3 mm Otworu
Uniwersalny wspornik konstrukcyjny, stężenie profilu strut, 20,6 mm Otworu
PH34334.jpg image

4J15 Twist Clip z kołkiem, wąska siatka

Szybko, przekręć, aby zainstalować klips do gwintowanego punktu mocowania w wąskich akustycznych zastosowaniach z t-gridem.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Przekręcany zacisk 4J15 z trzpieniem, wąski ruszt, 15 mm Rastra T, M6 Gwintu, 16 mm Gwintu
PH4592.jpg image

nVent CADDY Superklip W wkładce nakrętka

Osprzęt do serii nVent CADDY Superklip.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Superklip IN Nakrętka wkładana, M6 Pręta
nVent CADDY Superklip IN Nakrętka wkładana, M8 Pręta
PH5378.jpg image

Złącze kanału C.

Zaprojektowany do użytku z profilami C, użyj łączników do łączenia profili od końca do końca.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Złączka do profili C, E0, E1, E2, E0L, E2L kanału
Złączka do profili C, E3, E4 kanału