All Products
Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

Uchwyt przytrzymujący
Bezpieczny wspornik przytrzymujący z funkcjami, które ulepszają specjalny profil systemu drabinek kablowych Speedway
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wspornik przytrzymujący

PEMSA Wire Basket Tray Mini Uniwersalny wspornik
Uniwersalne wsporniki koryta siatkowego do szybkiego i bezpiecznego montażu na ścianie lub instalacji akcesoriów do puszek elektrycznych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Miniwspornik uniwersalny koryta siatkowego PEMSA, PG
Miniwspornik uniwersalny koryta siatkowego PEMSA, czarny cynk

Szybkozłącze tacy kosza drutowego PEMSA
Uniwersalna listwa łącząca do koszyków drucianych PEMSA wykorzystuje technologię szybkiego łączenia do szybkiego i bezpiecznego łączenia prostych odcinków.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Szybkozłączka koryta siatkowego PEMSA, czarna, średnica 4–4,5 mm
Szybkozłączka koryta siatkowego PEMSA, średnica 4–4,5 mm

Podwójny kabel do zacisku kołnierza
Skuteczne sposoby podparcia i mocowania kabli do stalowych elementów konstrukcyjnych belek. Łatwa instalacja, wbijanie i wciskanie kabli w klips, aby starannie zainstalować wzdłuż kołnierza ze stali konstrukcyjnej.

Kanał rozpórki typu C, szczelinowy
Profil szynowy do budowy trapezów, konstrukcji i stężeń.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Profil strut typu C, perforowany, Stal, PG, 2 000 mm x 21 mm x 41 mm x 1,5 mm
Profil strut typu C, perforowany, Stal, PG, 3 000 mm x 21 mm x 41 mm x 1,5 mm
Profil strut typu C, perforowany, Stal, PG, 6 000 mm x 21 mm x 41 mm x 1,5 mm
Profil strut typu C, perforowany, Stal, PG, 2 000 mm x 21 mm x 41 mm x 2 mm
Profil strut typu C, perforowany, Stal, PG, 3 000 mm x 21 mm x 41 mm x 2 mm
Profil strut typu C, perforowany, stal, ocynk. ogn., 300 × 21 × 41 × 2,5 mm
Profil strut typu C, perforowany, stal, ocynk. ogn., 400 × 21 × 41 × 2,5 mm
Profil strut typu C, perforowany, stal, ocynk. ogn., 600 × 21 × 41 × 2,5 mm
Profil strut typu C, perforowany, stal, ocynk. ogn., 800 × 21 × 41 × 2,5 mm
Profil strut typu C, perforowany, Stal, PG, 2 000 mm x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil strut typu C, perforowany, Stal, HD, 3 000 mm x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil strut typu C, perforowany, Stal, PG, 3 000 mm x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil strut typu C, perforowany, Stal, HD, 6 000 mm x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil strut typu C, perforowany, Stal, PG, 6 000 mm x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil strut typu C, perforowany, S316, 6 000 mm x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil strut typu C, perforowany, stal, ocynk. ogn., 1000 × 21 × 41 × 2,5 mm

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Nakrętka z łbem sześciokątnym, Stal, EG, M10 Pręta
Nakrętka z łbem sześciokątnym, Stal, HD, M10 Pręta
Nakrętka z łbem sześciokątnym, S304, M10 Pręta
Nakrętka z łbem sześciokątnym, Stal, EG, M12 Pręta
Nakrętka z łbem sześciokątnym, Stal, HD, M12 Pręta
Nakrętka z łbem sześciokątnym, S304, M12 Pręta
Nakrętka z łbem sześciokątnym, Stal, EG, M16 Pręta
Nakrętka z łbem sześciokątnym, Stal, EG, M6 Pręta
Nakrętka z łbem sześciokątnym, Stal, EG, M8 Pręta
Nakrętka z łbem sześciokątnym, S304, M8 Pręta

Kabel C-ES do zacisku kołnierza pionowego
Skuteczne środki podparcia i zabezpieczenia wielu kabli do stalowych elementów konstrukcyjnych belek. Łatwy w instalacji, sprzęt jest zintegrowany, aby wyeliminować problemy związane z luźnymi częściami.

Przewód H-PIN do zacisku kołnierza
Łatwa metoda mocowania na młotek z kołnierza ze stali konstrukcyjnej.

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wspornik z profilem E4, 200 mm
Wspornik z profilem E4, 300 mm
Wspornik z profilem E4, 350 mm
Wspornik z profilem E4, 450 mm
Wspornik z profilem E4, 550 mm
Wspornik z profilem E4, 650 mm
Wspornik z profilem E4, 800 mm

Kanał C typu E2L, perforowany
Profil C do budowy ram i konstrukcji dostępny w różnych konfiguracjach.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Profil C, typ E2L, perforowany, 34 mm x 15,5 mm x 1,5 mm

nVent CADDY Speed Link LD urządzenie blokujące
Łatwe w użyciu urządzenia blokujące ze stali nierdzewnej są dostępne w dużych ilościach, co pozwala instalatorom dostosować systemy nVent CADDY Speed Link do dowolnego projektu.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zamek do wersji nVent CADDY Speed Link LD, 1,5 mm Linki

Ramię wspornikowe siłownika typu C, szczelinowe
Profil z płytą do montażu naściennego, typu C.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wspornik profilu strut typu C, perforowany, stal, EG, 2,5mmx150mmx41mmx21mm
Wspornik profilu strut typu C, perforowany, stal, HD, 2,5mmx150mmx41mmx21mm
Wspornik profilu strut typu C, perforowany, stal, EG, 2,5mmx300mmx41mmx21mm
Wspornik profilu strut typu C, perforowany, stal, HD, 2,5mmx300mmx41mmx21mm
Wspornik profilu strut typu C, perforowany, stal, EG, 2,5mmx450mmx41mmx21mm
Wspornik profilu strut typu C, perforowany, stal, HD, 2,5mmx450mmx41mmx21mm