All Products

All Products
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 0
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Zastosowania
Filtr0

Podkategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Szczegóły

Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

PH22367.jpg image

Uchwyt zatrzaskowy otworu HSC

Łatwa metoda mocowania na młotek do metalowej konstrukcji pokładu.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zacisk HSC, 10–11 mm OD
Zacisk HSC, 12–14 mm OD
Zacisk HSC, 15–18 mm OD
Zacisk HSC, 19–24 mm OD
Zacisk HSC, 25–32 mm OD
Zacisk HSC, 6–7 mm OD
Zacisk HSC, 7–8 mm OD
Zacisk HSC, 8–9 mm OD
Zacisk HSC, 9–10 mm OD
PH22320.jpg image

Uchwyt na opaskę kablową J-CT z zaciskiem C Purlin

Skuteczny sposób zabezpieczenia kabla od elementu konstrukcyjnego płatwi C.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zacisk J-CT do płatwi „C” z uchwytem opaski zaciskowej, 1,5–4 mm Kołnierz, Nie Opaska
Zacisk J-CT do płatwi „C” z uchwytem opaski zaciskowej, 4–6,5 mm Kołnierz, Nie Opaska
PH22368.jpg image

SCD Dovetail Mount Cable Snap Clip Adapter

Akcesoria do asortymentu produktów z zatrzaskami, które umożliwiają stosowanie większych kołnierzy stalowych i wielu konfiguracji zatrzasków.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Adapter SCD typu „jaskółczy ogon” dla zacisków do przewodów, 12–17 mm
Adapter SCD typu „jaskółczy ogon” dla zacisków do przewodów, 17–22 mm
PH2396.jpg image

Zamknięcie kanału/zacisku rury śrubowej

Łatwy w użyciu zamykany na śrubę kanał kablowy i wspornik rury. Sprzęt w pakietach ułatwia bezproblemową instalację.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Klamra rury/rury osłonowej zamykana śrubą, Stal, 19–25 mm OD, 7,14 mm Otworu
PH23104.jpg image

2-2-otworowy regulowany wspornik obrotowy rozpórki

Uchwyty obrotowe do tworzenia ram i konstrukcji z profili.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Regulowany, przegubowy łącznik do profili strut z 4-ma otworami 2-2
WBT Center Supports

Wire Basket Tray Center Support

The nVent CADDY Wire Basket Tray Center Support is a simple and efficient way to support wire basket trays from a single threaded rod.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wire Basket Tray Center Support, 300 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 100 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 100 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 150 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 200 mm, Electrogalvanized
PH31790.jpg image

310M Uniwersalny zacisk belki, gruby kołnierz

Odwracalny zacisk do belek gwintowanych do stosowania z grubymi kołnierzami.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
310M Uniwersalna klamra do belek, gruby kołnierz, M10 Otworu, Gwintowany, 31,8 mm Maks. Kołnierz
310M Uniwersalna klamra do belek, gruby kołnierz, M12 Otworu, Gwintowany, 31,8 mm Maks. Kołnierz
PH35350.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem pokładowym

Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych metalowych konstrukcjach pomostów.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK z DECKING hakiem, 1,5 mm Linki, 1 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z DECKING hakiem, 1,5 mm Linki, 2 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z DECKING hakiem, 1,5 mm Linki, 5 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z DECKING hakiem, 2 mm Linki, 3 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z DECKING hakiem, 2 mm Linki, 5 m Długość
PH35624.jpg image

nVent CADDY Piramida ST Most Montaż

Zapewnia platformę montażową o stałej wysokości 142 mm ponad powierzchnię dachu, z długością użytkową profilu strut od 610 do 1524 mm.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Podpora typu mostek nVent CADDY Pyramid ST, 610 mm
Podpora typu mostek nVent CADDY Pyramid ST, 1 067 mm
PH37463.jpg image

nVent CADDY Pyramid Zestaw wsparcia sprzętu, 6-słupkowa podstawa

Po wyjęciu z pudełka, zawiera wszystkie słupki z podporami, osprzęt i profile ramy potrzebne do zbudowania systemu wsporników o długości 2 m.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw z 6-cioma podporami - system wsporników nVent CADDY Pyramid, 2 172 mm
PH5374.jpg image

Śruba T KP do kanału C E0/E0L/E1

Sprzęt do mocowania do profili szynowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Śruba młoteczkowa KP do profili C E0/E0L/E1, M8 Gwintu, 30 mm Gwintu
Śruba młoteczkowa KP do profili C E0/E0L/E1, M8 Gwintu, 40 mm Gwintu
PH38399.jpg image

nVent CADDY Pyramid Beznarzędziowy kabel taca pin

Pozwala zamocować perforowane koryta kablowe na górze podpór serii nVent CADDY Pyramid Tool-Free.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Kołek do koryta kablowego nVent CADDY Pyramid Tool-Free