All Products

All Products
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 0
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Zastosowania
Filtr0

Podkategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Szczegóły

Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

PH22334.jpg image

EER-Ti/T Trapezoidalny wieszak prętowy z gwintem

Dziurkowany trapezowy klips do zawieszania pokładu z wyciskiem gwintu, do stosowania z prętem gwintowanym.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
EER-Ti/T Wieszak gwintowanego pręta do poszycia, M10 Otworu, Gwintowany, 0,8–3 mm Kołnierz
EER-Ti/T Wieszak gwintowanego pręta do poszycia, M6 Otworu, Gwintowany, 0,8–3 mm Kołnierz
EER-Ti/T Wieszak gwintowanego pręta do poszycia, M8 Otworu, Gwintowany, 0,8–3 mm Kołnierz
PH34274.jpg image

Śruba U

Śruba w kształcie litery U z gwintami na obu końcach, do bezpośredniego mocowania do szyny rozpórki lub innych elementów konstrukcyjnych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Śruba „U”, Stal, EG, 49 mm OD, 1 1/2" rury, 40 DN, M8 Pręta
Śruba „U”, Stal, EG, 90 mm OD, 3" rury, 80 DN, M10 Pręta
Śruba „U”, Stal, EG, 160 mm OD, 5 1/2" rury, M8 Pręta
Śruba „U”, S316, 160 mm OD, 5 1/2" rury, M8 Pręta
Śruba „U”, S316, 219 mm OD, 8" rury, 200 DN, M10 Pręta
Śruba „U”, Stal, EG, 219 mm OD, 8" rury, 200 DN, M16 Pręta
Śruba „U”, Stal, EG, 273 mm OD, 10" rury, 250 DN, M16 Pręta
Śruba „U”, Stal, EG, 323 mm OD, 12" rury, 300 DN, M10 Pręta
PH32366.jpg image

Tuleja owalna

Nasadka żelazna używana do blokowania usztywnienia przewodów sejsmicznych na miejscu.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Tuleja zaciskająca, Miedź, EG, #12 wspornika
Tuleja zaciskająca, Miedź, EG, #18 wspornika
Tuleja zaciskająca, Miedź, EG, #36 wspornika
PH5599.jpg image

PX Zcisk do rur o dużej wytrzymałości z gwintem zewnętrznym

Obejma na 2 śruby z nakrętką z gwintem zewnętrznym i izolacją z gumy EPDM, do stosowania z grubymi, nieizolowanymi rurami metalowymi.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, S316, EPDM-SBR, 10–13 mm OD
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, Stal, EPDM-SBR, EG, 14–18 mm OD, 3/8" rury, 10 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, S316, EPDM-SBR, 14–18 mm OD, 3/8" rury, 10 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, Stal, EPDM-SBR, EG, 19–22 mm OD, 1/2" rury, 15 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, S316, EPDM-SBR, 19–22 mm OD, 1/2" rury, 15 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, Stal, EPDM-SBR, EG, 23–28 mm OD, 3/4" rury, 20 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, S316, EPDM-SBR, 23–28 mm OD, 3/4" rury, 20 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, Stal, EPDM-SBR, EG, 29–34 mm OD, 1" rury, 25 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, S316, EPDM-SBR, 29–34 mm OD, 1" rury, 25 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, Stal, EPDM-SBR, EG, 41–45 mm OD, 1 1/4" rury, 32 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, S316, EPDM-SBR, 41–45 mm OD, 1 1/4" rury, 32 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, Stal, EPDM-SBR, EG, 46–50 mm OD, 1 1/2" rury, 40 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, S316, EPDM-SBR, 46–50 mm OD, 1 1/2" rury, 40 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, Stal, EPDM-SBR, EG, 56–61 mm OD, 2" rury, 50 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, S316, EPDM-SBR, 56–61 mm OD, 2" rury, 50 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, Stal, EPDM-SBR, EG, 75–81 mm OD, 2 1/2" rury, 65 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, S316, EPDM-SBR, 75–81 mm OD, 2 1/2" rury, 65 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, Stal, EPDM-SBR, EG, 88–93 mm OD, 3" rury, 80 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, S316, EPDM-SBR, 88–93 mm OD, 3" rury, 80 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, S316, EPDM-SBR, 94–99 mm OD
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, S316, EPDM-SBR, 100–105 mm OD, 3 1/2" rury
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, S316, EPDM-SBR, 106–111 mm OD
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, Stal, EPDM-SBR, EG, 112–118 mm OD, 4" rury, 100 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, S316, EPDM-SBR, 112–118 mm OD, 4" rury, 100 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, S316, EPDM-SBR, 119–125 mm OD
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, Stal, EPDM-SBR, EG, 139–145 mm OD, 5" rury, 125 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, S316, EPDM-SBR, 139–145 mm OD, 5" rury, 125 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, S316, EPDM-SBR, 146–151 mm OD
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, S316, EPDM-SBR, 158–164 mm OD
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, Stal, EPDM-SBR, EG, 165–170 mm OD, 6" rury, 150 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, S316, EPDM-SBR, 165–170 mm OD, 6" rury, 150 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, S316, EPDM-SBR, 188–194 mm OD
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, Stal, EPDM-SBR, EG, 215–220 mm OD, 8" rury, 200 DN
PX Klamra do rur z zewnętrznym gwintem do wysokich obciążeń, S316, EPDM-SBR, 215–220 mm OD, 8" rury, 200 DN
PH3771.jpg image

EQZS Kwadratowe mocowanie kanałowe z reduktorem dźwięku, z-Shape

Wspornik wentylacyjny z izolacją z gumy EPDM do stosowania z kwadratowymi i prostokątnymi kanałami metalowymi.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
EQZS Kwadratowe mocowanie kanału z reduktorem dźwiękowym, kształt „Z”
PH36229.jpg image

nVent CADDY Pyramid Zestaw montażowy ramy H

Zawiera dwa łącznik kątowe ,,L", sześć śrub i sześć nakrętek do profila, aby zmontować niestandardową ramę H, poprzez dodanie profili strut o odpowiedniej długości.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw montażowy ramy H nVent CADDY Pyramid
PH19607.jpg image

Zacisk belki rozpórki ze śrubą, kształt okna

Zaciski do belek do mocowania szyn nośnych do belek sufitowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Klamra do profili strut ze śrubą i okienkiem, HD, A Profila
PH31772.jpg image

Wspornik znaku do okrągłego bieguna, dwa otwory

Wsporniki do zawieszania i podtrzymywania znaków.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wspornik do znaku do okrągłych słupów, dwa otwory, M8 Otworu, Gwintowany
PH34009.jpg image

Przyłączenie struktury umocowania linii odgałęzienia do drewna/betonu

Przytwierdza mocowanie pręta gwintowanego do konstrukcji drewnianej lub betonowej.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Łącznik usztywniający przewody rozprowadzające, mocowany do drewna/betonu, M10, M12 Pręta
PH4018.jpg image

Narzędzie do napinania paska

Narzędzie do łatwego napinania metalowego paska w systemie szyldowym Fixoband.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Narzędzie do naprężania paska
PH22389.jpg image

Hak KN

Idealne rozwiązanie do zawieszania lamp w różnych środowiskach.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Hak KN, 3 mm Średnica
Hak KN, 4 mm Średnica
Hak KN, 5 mm Średnica
PH31788.jpg image

Opaska kablowa, stal nierdzewna

Użyj opasek kablowych, aby przymocować kable do profila.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Opaska kablowa ze stali nierdzewnej, 200 mm