All Products

All Products
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 0
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Zastosowania
Filtr0

Podkategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Szczegóły

Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

PH2326.jpg image

Podkładka czworokątna

Podkładka do mocowania do szyn.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Podkładka kwadratowa do profili, Stal, HD, 13 mm Otworu, Gwintu
Podkładka kwadratowa do profili, Stal, HD, 13 mm Otworu
Podkładka kwadratowa do profili, S316, 11 mm Otworu
PH2324.jpg image

Płaski uchwyt z trzema otworami

Płaskie wsporniki do łączenia ram i konstrukcji wsporników.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Płaski łącznik z trzema otworami, Stal, HD, 136 mm
PH5800.jpg image

Otwórz podstawę słupka dla rozpórki typu A z wekslem

Podstawa słupka do mocowania szyn do ścian lub podłóg.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Otwarta, wzmacniana podstawa słupa dla profili strut typu A, A Profila, 216 mm x 152 mm
Otwarta, wzmacniana podstawa słupa dla profili strut typu A, AA Profila, 256 mm x 152 mm
PH5413.jpg image

Wspornik w kształcie litery z do rozpórki typu C.

Kątownik odsadzony do łączenia nakładanych szyn nośnych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Łącznik w kształcie „Z” do profili strut typu C
PH5410.jpg image

Wspornik w kształcie litery U do rozpór AA/E, od tyłu do tyłu

Kątownik odsadzony do łączenia nakładanych szyn nośnych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Łącznik w kształcie „U” do profili strut typu AA/E, symetryczny
PH5824.jpg image

Wewnętrzne złącze w kształcie litery U.

Łączniki do tworzenia ram i konstrukcji z profili.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wewnętrzna złączka „U”, HD, C Profila, 250 mm
Wewnętrzna złączka „U”, HD, A Profila, 250 mm
PH2329.jpg image

1-1-otworowy wspornik kątowy z otwartym otworem

Wsporniki kątowe do tworzenia ram i konstrukcji wsporczych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Łącznik kątowy z 2-ma otworami 1-1, kąt otwarty, HD, 45°
PH3576.jpg image

EB-H Śruba z oczkiem do drewna

Użyj śrub oczkowych do zamocowania kabli i opasek.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
EB-H Śruba oczkowa do drewna, H6 Gwintu, 100 mm Gwintu, 35 mm
PH5522.jpg image

Ochraniacz kołnierza wielofunkcyjnego C-Clamp

Stalowa osłona kołnierza C-Clamp do ochrony lakieru i innych wykończeń przed zarysowaniem.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Ochraniacz półki belki do uniwersalnej klamry C, Stal, HD, M6 Gwintu
Ochraniacz półki belki do uniwersalnej klamry C, S304, M6 Gwintu
Ochraniacz półki belki do uniwersalnej klamry C, Stal, HD, M8 Gwintu
Ochraniacz półki belki do uniwersalnej klamry C, S304, M8 Gwintu
PH5338.jpg image

TBHK Trapezoidalny wieszak pokładowy

Dziurkowana trapezowa nasadka do zawieszania pokładu z otworem przelotowym, do użytku z prętem gwintowanym.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
TBHK Trapezowy wieszak do poszycia
PH5475.jpg image

Kotwica uniwersalna FPN

Plastikowa wkładka do mocowania do płyt gk i innych tego typu podłoży.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
FPN Uniwersalna kotew, 6–8 mm Gwintu
FPN Uniwersalna kotew, 8–10 mm Gwintu
PH5454.jpg image

Obrót kulowy RTU

Obrotowy pręt.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
RTU Kulowe połączenie obrotowe, M10 Gwintu, 18 mm Gwintu
RTU Kulowe połączenie obrotowe, M10 Gwintu, 18 mm Gwintu
RTU Kulowe połączenie obrotowe, M8 Gwintu, 15 mm Gwintu