All Products

All Products
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 0
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Zastosowania
Filtr0

Podkategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Szczegóły

Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

PH38160.jpg image

Nakrętka kołnierzowa SNSW

Połączenie podkładki i nakrętki ze szczeliną, które może być zainstalowane w dowolnym miejscu wzdłuż pręta gwintowanego. Doskonały wybór w przypadku projektów modernizacyjnych, w których demontaż istniejących profili montażowych, ustawionych wielopoziomowo, nie jest pożądany.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Nakrętka z kołnierzem SNSW, M10 Pręta, 42,4 mm Średnica
PH38411.jpg image

Wymiana rozpórki teleskopowej, montaż

Regulowany profil trapezowy zmniejsza całkowity koszt instalacji, umożliwiając szybką i prostą modernizację.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zmodernizowany, Teleskopowy Zamiennik Profila Strut, M10 Pręta
PH38286.jpg image

nVent CADDY Pyramid Zestaw podpórki kablowej bez użycia narzędzi

Zapewnia podparcie o stałej wysokości 102 mm ponad powierzchnię dachu. Zestawy są w długościach 140 mm, 254 mm lub 406 mm, łącznie z mocującymi, wciskanymi kołkami.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Podpora koryta kablowego nVent CADDY Pyramid Tool-Free - zestaw, 318 mm
Podpora koryta kablowego nVent CADDY Pyramid Tool-Free - zestaw, 482,6 mm
Podpora koryta kablowego nVent CADDY Pyramid Tool-Free - zestaw, 196 mm
PH38717.jpg image

nVent CADDY Szybkie mocowanie drążka

Zabezpieczenie sejsmiczne, które zatrzaskuje się bez użycia narzędzia, kanał kolumny do pręta gwintowanego w celu usztywnienia pręta gwintowanego przed pionowym podnoszeniem indukowanym przez sejsmikę.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Quick Clip Zatrzaskowy usztywniacz pręta, M10 Pręta
nVent CADDY Quick Clip Zatrzaskowy usztywniacz pręta, M12 Pręta
nVent CADDY Quick Clip Zatrzaskowy usztywniacz pręta, M16 Pręta
PH38718.jpg image

nVent CADDY Macrofix izolowany M8 / M10, stal nierdzewna

Obejma na 2 śruby z gwintowaną nakrętką kombi i izolacją z gumy EPDM, do użytku z nieizolowaną rurą metalową.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, Stal nierdzewna, 11–15 mm OD, 1/4" rury, 8 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, Stal nierdzewna, 15–19 mm OD, 3/8" rury, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, Stal nierdzewna, 19–25 mm OD, 1/2" rury, 15 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, Stal nierdzewna, 25–31 mm OD, 3/4" rury, 20 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, Stal nierdzewna, 31–37 mm OD, 1" rury, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, Stal nierdzewna, 37–44 mm OD, 1 1/4" rury, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, Stal nierdzewna, 44–50 mm OD, 1 1/2" rury, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, Stal nierdzewna, 50–58 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, Stal nierdzewna, 58–68 mm OD, 2" rury, 50 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, Stal nierdzewna, 68–78 mm OD, 2 1/2" rury, 65 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, Stal nierdzewna, 78–88 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, Stal nierdzewna, 88–98 mm OD, 3" rury, 80 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, Stal nierdzewna, 98–108 mm OD, 3 1/2" rury, 90 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, Stal nierdzewna, 108–118 mm OD, 4" rury, 100 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, Stal nierdzewna, 118–128 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, Stal nierdzewna, 128–138 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, Stal nierdzewna, 138–148 mm OD, 5" rury, 125 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, Stal nierdzewna, 150–160 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, Stal nierdzewna, 160–170 mm OD, 6" rury
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, Stal nierdzewna, 190–200 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, Stal nierdzewna, 215–225 mm OD, 8" rury, 200 DN
PH39296.jpg image

Bateryjne narzędzie do ważenia

Narzędzie akumulatorowe umożliwia bezproblemowe i spójne zagniatanie.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Akumulatorowe narzędzie do zagniatania, #12, #18, #36 wspornika
PH39421.jpg image

Podwójny uchwyt kablowy do pistoletu do paznokci

Gotowy do użycia podwójny wspornik kablowy do bezpośredniego mocowania do betonu. Kompatybilny z najpopularniejszymi na rynku pistoletami do gwoździ zasilanymi gazem i akumulatorem, co zapewnia bezpieczniejszy montaż.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Podwójny wspornik kablowy do gwoździarki
PH39435.jpg image

Elastyczny przewód z tworzywa sztucznego i zacisk rurowy

Innowacyjna gama zacisków o wielu rozmiarach do szybkiego montażu plastikowych rur osłonowych na różnych konstrukcjach dzięki konstrukcji zatrzaskowej kompatybilnej z wieloma różnymi mocowaniami konstrukcyjnymi.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Elastyczny przewód z tworzywa sztucznego i obejma, średnica zewnętrzna 16–20 mm
Elastyczny przewód z tworzywa sztucznego i obejma, średnica zewnętrzna 20–25 mm
Elastyczny przewód z tworzywa sztucznego i obejma, średnica zewnętrzna 25–32 mm
Elastyczny przewód z tworzywa sztucznego i obejma, średnica zewnętrzna 32–40 mm
Elastyczny przewód z tworzywa sztucznego i obejma, średnica zewnętrzna 40–50 mm
PH39420.jpg image

Wkładka wciskana do arkusza blachy

Innowacyjne, wciskane mocowanie strukturalne do plastikowych zacisków i zacisków do rur, zaprojektowane do ręcznego montażu w dowolnym otworze o średnicy od 6 do 8 mm w blasze lub innych elementach mocujących.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wciskany wkład do blachy
PH39223.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK z zaciskiem z drutu

Kompletny system obejmuje linkę, zamek blokujący i założone zamocowanie ze stali sprężynowej, umożliwiające zawieszanie elementów instalacji na linie nośnej Catenary.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
System nVent CADDY Speed Link SLK z wieszakiem na przewody doprowadzeniowe, 1,5 mm Linki, 1 m Długość
System nVent CADDY Speed Link SLK z wieszakiem na przewody doprowadzeniowe, 1,5 mm Linki, 2 m Długość
System nVent CADDY Speed Link SLK z wieszakiem na przewody doprowadzeniowe, 1,5 mm Linki, 3 m Długość
System nVent CADDY Speed Link SLK z wieszakiem na przewody doprowadzeniowe, 1,5 mm Linki, 5 m Długość
System nVent CADDY Speed Link SLK z wieszakiem na przewody doprowadzeniowe, 2 mm Linki, 1 m Długość
System nVent CADDY Speed Link SLK z wieszakiem na przewody doprowadzeniowe, 2 mm Linki, 2 m Długość
System nVent CADDY Speed Link SLK z wieszakiem na przewody doprowadzeniowe, 2 mm Linki, 3 m Długość
System nVent CADDY Speed Link SLK z wieszakiem na przewody doprowadzeniowe, 2 mm Linki, 5 m Długość
System nVent CADDY Speed Link SLK z wieszakiem na przewody doprowadzeniowe, 3 mm Linki, 1 m Długość
System nVent CADDY Speed Link SLK z wieszakiem na przewody doprowadzeniowe, 3 mm Linki, 2 m Długość
System nVent CADDY Speed Link SLK z wieszakiem na przewody doprowadzeniowe, 3 mm Linki, 3 m Długość
System nVent CADDY Speed Link SLK z wieszakiem na przewody doprowadzeniowe, 3 mm Linki, 5 m Długość
PH39721.jpg image

Zestaw mocowania belki

Uniwersalny punkt mocowania do linek nośnych CADDY Speed ​​Link do stali konstrukcyjnej.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw zaczepu belki
PH39914.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK z uchwytem pistoletu do paznokci

Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo regulować i szybko instalować za pomocą pistoletów gazowych i akumulatorowych do różnych konstrukcji sufitu lub tarasu.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK ze wspornikiem gwoździarki, 1,5 mm Linki, 2 m Długość