Wspieranie badań nad najnowocześniejszymi technologiami przetwarzania brzegowego

W związku z tym, że każdego roku na całym świecie są instalowane miliony serwerów danych, gęstość cieplna sprzętu w zaawansowanych centrach danych nadal stymuluje zapotrzebowanie na bardziej wydajne i skuteczne technologie chłodzenia. W marcu 2021 r. firmy nVent i CoolIT ogłosiły strategiczny sojusz, który zapewnia klientom kompletne i niezawodne rozwiązania w zakresie ochrony obudów chłodzonych cieczą o dużej gęstości. 

Wiele centrów danych HPC (High-Performance Computing) znajduje się w instytucjach badawczych. Instytucje te wykorzystują zaawansowane możliwości obliczeniowe serwerów HPC do dostarczania kluczowych innowacji — odkrywania tajemnic wszechświata i odblokowywania nowych możliwości w dziedzinie technologii, energii i inżynierii materiałowej.  

Aby wygenerować moc obliczeniową niezbędną do najnowocześniejszych badań, centrum badawcze HPC w Berlinie w Niemczech wykorzystuje zaawansowaną technologię IT i układy scalone, które są ściśle ze sobą połączone. Sprzęt ten jest zarówno drogi, jak i delikatny — musi być utrzymywany w optymalnych temperaturach, aby działać wydajnie, i może ulec awarii, jeśli temperatura nadmiernie wzrośnie. Jednakże systemy HPC i układy scalone generują dużą ilość ciepła podczas normalnych operacji, co komplikuje sytuację kierownikom centrum danych w instytucji badawczej. 

Połączenie produktów firm nVent i CoolIT było doskonałym rozwiązaniem dla instytucji badawczej, ponieważ obie firmy mogły zapewnić zaawansowane chłodzenie cieczą, które bezpośrednio chłodziło wysokowydajne układy scalone, a także technologię, która pasuje do infrastruktury obiektu.  

Łączenie chłodzenia powietrzem i cieczą 

Rozwiązanie chłodzenia bezpośrednio cieczą firmy CoolIT dla ośrodka badawczego wykorzystuje zamknięty obieg cieczy. Płyn chłodzący jest podawany do układu za pomocą dużych przewodów zasilających w dolnej części stojaków, a moduł dystrybucji płynu chłodzącego (CDU) steruje przepływem płynu chłodzącego przez układ. Ten system chłodzenia bezpośrednio cieczą chłodzi układy scalone w stojakach montażowych, które muszą obsługiwać największe obciążenie obliczeniowe. Stojaki montażowe zawierające sprzęt używany do mniej wymagających zadań, takich jak zarządzanie sieci, nie mają zainstalowanego bezpośredniego chłodzenia układów scalonych, ponieważ nie wymagają chłodzenia z taką samą intensywnością.  

Wszystkie stojaki montażowe w centrum badawczym są również wyposażone w wymienniki ciepła tylnych drzwi montowane w stojakach (RDHX) marki nVent SCHROFF. RDHX to aktywne rozwiązanie typu powietrze-ciecz z wentylatorami, które wyciągają ciepłe powietrze ze stojaka za pośrednictwem wymiennika ciepła. Zintegrowany czujnik różnicy ciśnień steruje przepływem powietrza, dopasowując go do potrzeb chłodzenia sprzętu, minimalizując ilość zużywanej przez niego energii. Zestaw do kontroli wody reguluje również przepływ wody w zależności od bieżącego obciążenia cieplnego.  

Wymienniki RDHX są instalowane bezpośrednio w stojaku jako oddzielne, kompletne drzwi tylne. Ten hybrydowy system chłodzenia składa się z dwóch różnych technologii chłodzenia (chłodzenia powietrzem i cieczą) w tym samym stojaku i wychwytuje ciepło z całego systemu. Konstrukcja tylnych drzwi nVent obejmuje również oddzielną ramę drzwi, która ułatwi modernizację stojaków, gdy centrum będzie potrzebować dodatkowej mocy obliczeniowej. 

Długofalowe partnerstwo 

Cały projekt opracowywania i wdrażania rozwiązania w centrum danych HPC w instytucji badawczej trwał dwa lata. Doświadczenie firmy nVent w dziedzinie infrastruktury elektronicznej w połączeniu z najnowocześniejszą technologią chłodzenia firmy CoolIT pomogło w pomyślnej realizacji projektu i dostarczeniu rozwiązaniu, z którego klient czerpie korzyści. 

„Taki projekt może być zrealizowany z powodzeniem tylko wtedy, gdy wszystkie zaangażowane strony wykażą się najwyższym poziomem zaangażowania i know-how” — powiedział Markus Gerber, kierownik sprzedaży ds. centrów danych i rozwiązań sieciowych w Europie. „W tym przypadku mieliśmy przyjemność ściśle współpracować z naszymi kolegami z firmy CoolIT. Obserwowanie, jak ten złożony projekt kładzie podwaliny pod badania najwyższej jakości, jest fascynujące i napawa mnie dumą”. 

Zasoby


 

Informacje o nVent

Więcej informacji

Chłodnica tylnych drzwi RackChiller

Więcej informacji
View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

Więcej historii sukcesu klientów

Więcej informacji