Systemy pokładowe wspierające koleje cyfrowe | nVent

Onboard Systems Supporting Digital Railways
Historia sukcesu klienta
Systemy pokładowe wspierające rozwiązania cyfrowe na kolei
Kontakt

Metro odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu nowoczesnych miast, pomagając w dotarciu do pracy, odwiedzaniu rodziny i prowadzeniu aktywnego życia towarzyskiego. Liczne sieci metra w Europie zostały zaprojektowane wiele lat temu. Chociaż same pociągi są budowane z myślą o eksploatacji przez dziesięciolecia, ich systemy pokładowe wymagają regularnych modernizacji.

Ciągłe doposażanie pociągów pod kątem nowoczesnych zastosowań stanowi ważną część funkcjonowania metra. Nowoczesny system śledzenia i sygnalizacji wymaga wyposażenia pociągów w pokładowy sprzęt komunikacyjny. Jego uszkodzenie może spowodować wstrzymanie działania całego metra ze względu na utratę wglądu w lokalizację pociągu lub możliwości komunikacji z nim przez operatora. Rozwiązania nVent zapewniają niezbędną ochronę tych podstawowych systemów.

Oprócz pozytywnego wpływu na systemy monitorowania lokalizacji, usprawnienie systemów pokładowych w pociągach może być pomocne przy wdrażania bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak szybkie WiFi dla pasażerów. Ulepszone systemy informacji pasażerskiej ułatwiają też użytkownikom planowanie dojazdów. Sieć 4G LTE lub 5G jest w stanie zapewnić niezbędną przepustowość zarówno dla krytycznych systemów, jak i informacyjno-rozrywkowych.

Modernizacja starzejącego się sprzętu wiąże się z kilkoma wyzwaniami, takimi jak konieczność zainstalowania większej ilości elektroniki w małych przestrzeniach na pokładzie. Ponadto inżynierowie muszą zmaksymalizować przestrzeń w pociągu dla pasażerów i operatorów oraz uwzględnić zakłócenia elektromagnetyczne podczas dodawania układów elektrycznych.

Aby możliwa była praca w środowiskach mobilnych, systemy elektroniczne wymagają fizycznej konstrukcji odpornej na ekstremalne warunki. Firma nVent zapewnia płynną pracę pojazdów kolejowych poprzez zastosowanie obudów dla elektroniki pokładowej i wbudowanych systemów komunikacyjnych.

Od ponad 50 lat nasze wiodące w branży rozwiązania wspierają zarządców kolei na całym świecie. Oferujemy obudowy do zastosowań elektronicznych wyposażone w produkty zaprojektowane specjalnie dla branży kolejowej. Nasze wysokiej jakości obudowy są odporne na wstrząsy i wibracje, zapewniając niezawodne ekranowanie systemów elektronicznych o znaczeniu krytycznym. Oferują również dodatkową wartość dodaną, na przykład rozwiązania chłodzące, które chronią przed przegrzaniem wewnętrznym.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach pokładowych i taborowych firmy nVent

Zasoby


 

Informacje o nVent

Więcej informacji
Onboard_rail_hero

Zastosowania pokładowe i tabor kolejowy

Więcej informacji
City-Mission-Critical-Hub

Więcej historii zastosowań o kluczowym znaczeniu

Więcej informacji