Modernizacja systemów metra buduje przyszłość transportu

Modernizacja sieci metra buduje przyszłość transportu
Historia sukcesu klienta
Modernizacja sieci metra buduje przyszłość transportu

Operatorzy sieci metra modernizują swoje metody pracy

Kontakt

Metro odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu nowoczesnych miast, pomagając w dotarciu do pracy, odwiedzaniu rodziny i prowadzeniu aktywnego życia towarzyskiego. Liczne sieci metra w Europie zostały zaprojektowane wiele lat temu. Chociaż same pociągi są budowane z myślą o eksploatacji przez dziesięciolecia, ich systemy pokładowe wymagają regularnych modernizacji. Powszechna elektryfikacja wiąże się z zapotrzebowaniem na innowacyjny sprzęt, który umożliwia wdrożenie nowoczesnych funkcji, takich jak precyzyjne monitorowanie położenia i ulepszone systemy pokładowe.

Niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa i sprawności wspomnianego wyposażenia. Jest on chroniony przez obudowy, które zabezpieczają go przed zagrożeniami, zarówno naturalnymi, jak i spowodowanymi przez człowieka. Firma nVent tworzy obudowy pokładowe gwarantujące ochronę tych niezbędnych systemów i spełniające rygorystyczne normy bezpieczeństwa.

Jak wygląda zmodernizowana sygnalizacja kolejowa?

Bezpieczeństwo jest najważniejsze w zarządzaniu siecią metra—nieodzownym elementem pracy operatorów jest zapewnienie bezpiecznej odległości między pociągami. Daje im to czas na zatrzymanie się i pozwala uniknąć potencjalnych kolizji. Przez dziesięciolecia operatorzy metra używali do śledzenia pociągów systemu opartego na stałych sekcjach. W sygnalizacjach ze stałymi sekcjami, sieci metra są podzielone na sekcje i tylko jeden pociąg może zajmować jedną sekcję. Sygnały na torach wskazują, czy pociąg może wjechać na daną sekcję toru.

Nowoczesne sterowanie pociągami oparte na komunikacji pozwala systemom metra wykorzystywać koncepcję ruchomej sekcji, w której technologia cyfrowa służy do śledzenia położenia pociągów zamiast sygnałów analogowych. Pozwala to zachować dynamiczną, bezpieczną odległość między pociągami w oparciu o aktualną prędkość i sprawność hamowania, pozwalając na skrócenie odstępów między pociągami z trzech minut do mniej niż jednej minuty.

Systemy z ruchomymi sekcjami mają kluczowe znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa, jak i skalowalności sieci metra. Z tego względu poprawa łączności jest kluczowym celem wielu projektów modernizacji w transporcie. Kiedy operatorzy metra mają możliwość śledzenia wszystkich pociągów i komunikacji z nimi w czasie rzeczywistym, mogą bezpiecznie skrócić bufor czasowy między składami. To z kolei zwiększa przepustowość całej sieci. Lepsza łączność podwyższa również poziom bezpieczeństwa, ponieważ ośrodki sterowania mogą obserwować sieć pod kątem nieoczekiwanych ruchów pociągu, zamiast polegać na maszynistach, którzy powinni postępować zgodnie z sygnalizacją i zgłaszać nieoczekiwane sytuacje.

Krytyczna ochrona niezbędnego sprzętu

Skuteczny nadzór nad sieciami metra wymaga wyposażenia pociągów we wrażliwy sprzęt komunikacyjny. Jego uszkodzenie niesie ze sobą ryzyko wstrzymania ruchu całego metra, ponieważ operatorzy mogą stracić wgląd w lokalizację pociągów lub możliwość komunikacji z nimi.

Do pracy w środowiskach ruchomych systemy elektroniczne wymagają fizycznej konstrukcji, która jest w stanie wytrzymać ekstremalne warunki. Szafy, obudowy i niskie regały nVent są projektowane w celu ochrony umieszczonej w nich elektroniki, a to dzięki wysokiej stabilności mechanicznej oraz odporności na wstrząsy i wibracje. Dzięki niezawodnej ochronie systemów elektronicznych zapewnianej przez nVent, operatorzy metra mogą skupić się na tym, jak najlepiej służyć swoim klientom, zamiast martwić się o działanie kluczowego wyposażenia.

Systemy połączone to przyszłość kolei

Oprócz pozytywnego wpływu na systemy monitorowania lokalizacji, usprawnienie systemów pokładowych w pociągach może być pomocne przy wdrażania bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak szybkie WiFi dla pasażerów. Ulepszone systemy informacji pasażerskiej są kolejną metodą usprawnienia planowania dojazdów. Sieć 4G LTE lub 5G jest w stanie zapewnić niezbędną przepustowość zarówno dla krytycznych systemów, jak i informacyjno-rozrywkowych.

Wiele sieci metra już teraz przechodzi na całkowitą autonomię, co oznacza, że wszystkie pociągi są kontrolowane z centralnej dyspozytorni i nie wymagają maszynisty. Oczekuje się znacznego wzrostu rynku technologii autonomicznych pociągów w ciągu najbliższych kilku lat. W miarę przejścia branży na autonomiczną pracę, inżynierowie muszą chronić sprzęt przed nieodłącznymi czynnikami ryzyka, takimi jak ciepło i zakłócenia elektromagnetyczne.

Firma nVent oferuje rozwiązania chroniące ważny sprzęt i ludzi, i będzie kluczowym graczem w tej autonomicznej przyszłości. Wraz postępującą elektryfikacją zapotrzebowanie na ochronę systemów elektrycznych, jak i ludzi przy nich pracujących, będzie nieustannie rosło.

Zasoby


 

Informacje o nVent

Więcej informacji

Szafy zewnętrzne dla kolei

Więcej informacji
City-Mission-Critical-Hub

Więcej historii zastosowań o kluczowym znaczeniu

Więcej informacji