Utrzymywanie bezproblemowego działania centrów danych przez cały rok

NVENT-WBNR-H88102-DNSSeriesPhotosStandard03-EN-2205 (1).png image
Historia sukcesu klienta
Bezproblemowe działanie centrów danych przez cały rok

Od wykrywania wycieków po zapobieganie zamarzaniu w zimie, rozwiązania nVent zwiększają niezawodność systemów o znaczeniu krytycznym

Kontakt

Światowa infrastruktura staje się coraz bardziej elektryczna, napędzana przez technologię i potrzebę bardziej zrównoważonych rozwiązań. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na Internet i rozwiązania w chmurze, menedżerowie centrów danych stają się odpowiedzialni za krytyczne systemy, które umożliwiają korzystanie z tych usług. Wyposażenie centrum danych to dynamiczny proces, który wymaga wdrożenia różnorodnych rozwiązań w celu podłączenia i ochrony.  

Firma nVent może dostarczać rozwiązania, które dodają krytyczną ochronę i odporność do podstawowych systemów w obiektach centrów danych. Wiele rozwiązań firmy nVent może współpracować ze sobą, aby wspierać kluczowe procesy na każdym poziomie operacji — od bezpośredniego wsparcia zaawansowanego sprzętu IT po sprawne działanie obiektów.  

Stałe połączenia 

Centra danych muszą działać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Ze względu na znaczenie ciągłości pracy centra danych wdrażają szeroką gamę systemów monitorowania, które pomagają pracownikom w jak najszybszym wykrywaniu i reagowaniu na potencjalne problemy.  

Przykładowo nie należy dopuszczać do kontaktu cieczy z wrażliwą elektroniką. Ciecz odgrywa jednak integralną rolę w centrach danych, utrzymując optymalną temperaturę układów elektronicznych. Wyzwanie stojące przed centrami danych nie polega zatem jedynie na usunięciu źródeł cieczy. Pracownicy centrów danych muszą mieć stałą świadomość tego, gdzie i jak ciecze przepływają przez obiekty. Każda ciecz wchodząca do centrum danych musi być podłączona do systemu wykrywania wycieków, aby personel centrum danych mógł je szybko zidentyfikować i reagować na nie w celu zminimalizowania uszkodzeń i przestojów.  

Pomimo że nowo budowane centra danych są projektowane z myślą o wykrywaniu wycieków i zapobieganiu im, wiele z nich znajduje się w standardowych budynkach komercyjnych lub zmodernizowanych magazynach, w których personel może napotkać nieznane lub mniej zrozumiałe źródła wycieków. W takich przypadkach jeszcze ważniejsze jest stosowanie rozwiązań precyzyjnego wykrywania wycieków i zapobiegania ich powstawaniu. 

Przetrwanie zimy 

Prowadzenie centrum danych samo w sobie stanowi wymagające zadanie, a centra danych zlokalizowane w Europie Północnej stają przed dodatkowym wyzwaniem, jakim jest radzenie sobie z zagrożeniami związanymi z zimowymi mrozami. 

Woda i płyn chłodzący często przepływają przez rury znajdujące się na dachach obiektów i rury te muszą być chronione przed zamarzaniem, aby zapewnić stały przepływ cieczy i zapobiec pękaniu. Nagromadzony śnieg i lód mogą również stanowić zagrożenie dla operacji centrum danych, blokując otwory wentylacyjne, które cyrkulują świeże powietrze, sprawiając, że podjazdy i chodniki stają się śliskie. Stwarza to zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników zajmujących się dostawami i konserwacją.   

Firma nVent oferuje szeroką gamę rozwiązań, które utrzymują przepływ cieczy i zapobiegają gromadzeniu się śniegu i lodu, jednocześnie monitorując źródła cieczy pod kątem wycieków. Dzięki kablom grzejnym rury i chodniki pozostają ciepłe i wolne od szronu, rozwiązania do wykrywania wycieków wskazują miejsce występowania nieszczelności, a wszystko połączone jest z jednym scentralizowanym systemem, który łatwo łączy się z systemami zarządzania budynkiem klientów. Zapewnia to krytyczną świadomość i ochronę personelu centrum danych. W przypadku wycieków cieczy systemy nVent mogą automatycznie wyłączać urządzenia, włączać alarm lub alarmować pracowników z wykorzystaniem wiadomości tekstowych.  

Złożoność prowadzi do błędów, które z kolei mogą prowadzić do usterek. Pracownicy centrów danych traktują priorytetowo wdrażanie środków zapobiegających wyciekom, a rozwiązania nVent zapewniają prostotę i wygodę w projektowaniu, instalacji i konserwacji tych krytycznych systemów. Wiele osób polega na sprawnym i nieprzerwanym dostępie do Internetu—ważne jest, aby centra danych działały nieprzerwanie i prawidłowo. 

Zasoby


 

resources

Rozwiązania dla ośrodków przetwarzania danych

Więcej informacji
resource1

Wirtualny świat

Więcej informacji
Cooling Solutions Snippet

Rozwiązania do chłodzenia

WIĘCEJ INFORMACJI
Product Portfolio

Oferta produktów

Więcej informacji