Wystarczająco dużo miedzi, aby zniechęcić złodziei z daleka

HISTORIA SUKCESU KLIENTA

Wystarczająco dużo miedzi, aby zniechęcić złodziei z daleka


 

 Firmy telekomunikacyjne odgrywają dużą rolę w naszym codziennym życiu. Sieci komórkowe zapewniają komunikację głosową i transmisję danych dla biznesu i służb ratunkowych, umożliwiają pozostawanie w kontakcie przyjaciołom i rodzinom, przeglądanie mediów społecznościowych, bycie na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nie tylko. Wraz z pojawieniem się technologii 5G wiele innych zastosowań przemysłowych zacznie zależeć od sieci komórkowych. Może to obejmować aplikacje bezpieczeństwa i nadzoru, inteligentne sieci energetyczne oraz wykrywanie wycieków wody i gazu. Dla osób prywatnych postępy w zakresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych mogą również oznaczać więcej inteligentnych urządzeń do noszenia, samochodów autonomicznych i innych nowatorskich zastosowań.

Jednym z najważniejszych elementów systemu telekomunikacyjnego jest jego system uziemienia. Systemy uziemienia i połączenia wyrównawczego zapewniają preferowaną drogę do ziemi w przypadku uderzeń pioruna, chroniąc infrastrukturę telekomunikacyjną i pracowników na całym świecie. Kiedy piorun uderza w dobrze uziemioną wieżę komórkową lub inny element wyposażenia, większość prądu elektrycznego przechodzi przez stal wieży, przewody uziemiające i elektrody uziemiające w drodze do ziemi, zamiast przechodzić przez wrażliwy sprzęt, który może zostać uszkodzony. Ta preferowana ścieżka utrzymuje również prądy elektryczne wysokiego napięcia z dala od ludzi.

Miedź jest zdecydowanie najlepszym dostępnym przewodem uziemiającym ze względu na przewodność i elastyczność. Jest to jednak również niezwykle cenny surowiec. To sprawia, że miedziane elementy uziemiające często stają się celem dla złodziei, którzy wymontowują przewodniki i pręty z wież komórkowych i sprzedają metal na złom. Gdy złodzieje niszczą systemy uziemienia, narażają wieże komórkowe na ryzyko uszkodzenia w wyniku uderzenia pioruna. Uderzenie pioruna, które nie zostanie powstrzymane przez system uziemienia, może zagrozić ludziom i systemom, na których polegają każdego dnia.

Kradzież miedzi wyrządza szkody

Duży dostawca usług telekomunikacyjnych w Stanach Zjednoczonych doświadczał wysokiego poziomu kradzieży miedzi, co zagrażało jego systemom uziemienia i powodowało wygórowane koszty napraw. Koszt wymiany skradzionego drutu miedzianego może być wielokrotnie większy niż cena samego drutu ze względu na przestoje, materiały i robociznę. Firma telekomunikacyjna dostrzegła możliwość obniżenia kosztów i ochrony klientów poprzez dodanie zabezpieczenia przed kradzieżą do swoich systemów uziemienia.

Złodzieje zabierali dostarczone przez firmę pręty uziemiające zamontowane na wieżach i wiatach, kable przewodzące biegnące od tych prętów uziemiających do systemu elektrod uziemiających poniżej poziomu gruntu oraz kable łączące ogrodzenia i podpory mostów lodowych z elektrodami uziemiającymi poniżej poziomu gruntu. Zarówno pręty uziemiające, jak i kable zawierały wysoki poziom miedzi, co stanowi łakomy kąsek dla złodziei.

Firma potrzebowała rozwiązania, które odstraszałoby złodziei bez zakłócania funkcjonowania ważnych systemów uziemienia, a jednocześnie płynnie integrowało się z istniejącymi systemami.

Ograniczenie kradzieży

Zespół nVent zdał sobie sprawę, że może pomóc firmie wyeliminować kradzieże i wydatki na wymianę oraz pomóc jej lepiej obsługiwać klientów, dostarczając kabel zapobiegający kradzieży dla przewodów naziemnych w systemach uziemienia.

Rozwiązanie, kabel kompozytowy nVent ERICO Cu Bond, składa się z ocynowanych miedzianych żył wewnątrz i pierścienia z ocynowanych miedzianych spajanych stalowych żył na zewnątrz. Kabel ten zawiera wystarczającą ilość miedzi i stali, aby osiągnąć przewodność i wydajność wymaganą w systemach uziemienia. Stalowa konstrukcja kabla z miedzi ocynowanej chroni również przed korozją, co oznacza, że inżynierowie mogą zakopać kabel bezpośrednio w ziemi, nie martwiąc się o uszkodzenia w miarę upływu czasu.

Stalowe splotki na zewnątrz kabla z zabezpieczeniem przed kradzieżą nadają jej wygląd stalowego drutu, co zniechęca złodziei miedzi. Zewnętrzne żyły kabla są również magnetyczne, wprowadzając w błąd złodziei, którzy testują kable za pomocą magnesu, aby sprawdzić, czy jest to stal czy miedź. Nawet gdyby pomysłowi złodzieje odkryli, że wewnątrz kabli z zabezpieczeniem przed kradzieżą znajduje się miedź, jej ilość w środku nie byłaby warta wysiłku związanego z oddzielaniem żył.

Oprócz zastąpienia kabli miedzianych kablami z zabezpieczeniem przed kradzieżą firma telekomunikacyjna ustaliła, że zastąpienie miedzianych prętów uziemiających prętami wykonanymi z metalu alternatywnego znacznie przyczyni się do zapobiegania kradzieżom w narażonych lokalizacjach. Jednak wymiana listew uziemiających nie jest tak prosta, jak zmiana metalu na inny. Ponieważ pręty uziemiające są tak ważnym elementem bezpieczeństwa, muszą osiągać wysoki poziom przewodności i odporności na korozję.

Inżynierowie nVent przetestowali kilka różnych materiałów pod kątem przewodności i zidentyfikowali stal ocynkowaną jako odpowiednią alternatywę dla firmy. Stal ocynkowana spełniała normy wydajności podczas testów korozyjnych, aby być akceptowalnym zamiennikiem. Ocynkowane przewody stalowe mają niższą przewodność w porównaniu z przewodami miedzianymi, ale spełniają swoją funkcję i nie mają żadnej wartości dla złodziei. Firma nVent dostarczyła przedsiębiorstwu prefabrykowane ocynkowane pręty uziemiające z zabezpieczeniem przed kradzieżą nVent ERICO z ogonami kompozytowymi Cu Bond (do podłączenia do kabli uziemiających) wstępnie przyspawanymi do prętów.

 

Dostosowane rozwiązanie

Firma nVent pracowała nad zintegrowaniem zarówno kabla z zabezpieczeniem przed kradzieżą, jak i prętów uziemiających ze stali ocynkowanej z istniejącym systemem przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego, dostosowując połączenia między komponentami do specyficznych wymagań. W rezultacie przedsiębiorstwo odnotowało spadek kradzieży miedzi bliski zeru w zakładach wykorzystujących rozwiązania firmy nVent.

Firma nVent zapewniła również szkolenie na miejscu dla techników terenowych w dużej części Stanów Zjednoczonych w zakresie integracji systemu zabezpieczającego przed kradzieżą z istniejącą siecią. Przeszkolono również techników w zakresie wykonywania połączeń nVent ERICO Cadweld — metody stosowanej do podłączania przewodów do elektrod uziemiających, prętów uziemiających i urządzeń naziemnych.

Choć złodzieje poszukujący złomu nie muszą przejmować się przerwanymi połączeniami i nieregularnością w dostawie usług, to klienci z pewnością tak. Chroniąc swoje systemy przed kradzieżą, przedsiębiorstwo telekomunikacyjne może przestać martwić się uszkodzeniami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi i naruszonymi systemami uziemienia i nadal koncentrować się na ważnej pracy, jaką jest utrzymywanie niezbędnych połączeń dla swoich klientów.

Zasoby


 

View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

Czytaj więcej historii sukcesu klientów

Przeczytaj więcej

nVent ERIFLEX Advanced Technology

Więcej informacji

Elektryfikacja wszystkiego

Więcej informacji