Drukuj
Food & Beverage applications HDW AFS ASR

Uproszczenie procesów higienicznych, zapobieganie zanieczyszczeniu

Rozwiązania sanitarne nVent HOFFMAN zapewniają najwyższą ochronę krytycznego sprzętu elektrycznego w zastosowaniach sanitarnych. Zapewnij ochronę na każdym poziomie dzięki najbardziej kompleksowej w branży ofercie specjalnie zaprojektowanych obudów i rozwiązań chłodzenia, które spełniają potrzeby wymagających warunków higienicznych w zastosowaniach w przemyśle spożywczym.

Dzięki pełnemu asortymentowi rozwiązań w zakresie obudów i klimatyzacji produkty firmy nVent HOFFMAN o konstrukcji odpowiedniej do procesów sanitarnych są specjalnie zaprojektowane, aby ułatwić utrzymanie właściwych warunków sanitarnych i krytycznego sprzętu elektrycznego — zarówno w najprostszych, jak i najbardziej wymagających środowiskach.

Portfolio rozwiązań obudów nVent HOFFMAN odpowiednich do procesów sanitarnych oferuje trzy poziomy ochrony, aby zaspokoić potrzeby sanitarne związane z żywnością i napojami:
 

  • Wysoki — seria obudów HDW idealnie nadaje się do ochrony sprzętu w zastosowaniach wymagających czyszczenia na miejscu i zmywania sanitarnego w trudnych warunkach. 
  • Średni — seria obudów AFS idealnie nadaje się do ochrony sprzętu w zastosowaniach wymagających zmywania sanitarnego.
  • Podstawowy — seria obudów ASR idealnie nadaje się do ochrony sprzętu w zastosowaniach wymagających minimalnego mycia.

Ponadto gama higienicznych obudów nVent HOFFMAN obejmuje skrzynki zaciskowe (zakres HDTB) i szereg akcesoriów. Do końca czwartego kwartału 2023 r. w portfolio będą również dostępne opcje obudów wolnostojących (seria HDF).

Firma nVent oferuje również szeroki asortyment rozwiązań do zarządzania termicznego, aby sprostać potrzebom zastosowań związanych z żywnością i napojami obejmującym także ekstremalne warunki.

Więcej informacji

Więcej informacji o szerokim asortymencie rozwiązań sanitarnych firmy nVent HOFFMAN pozwala poznać wirtualna wycieczka po fabryce żywności.