Drukuj
HOFFMAN-WBNR-H88341-HDTBIntranetNews-EN-2208

Nowe higieniczne skrzynki zaciskowe są już dostępne

Przedstawiamy nowe, higieniczne skrzynki zaciskowe nVent HOFFMAN z serii HDTB, zaprojektowane specjalnie do ochrony urządzeń o znaczeniu krytycznym w środowiskach sanitarnych wymagających bardzo wysokiej czystości w sposób ułatwiający ich czyszczenie. Nowa gama produktów spełnia rygorystyczne wymagania sanitarne branży spożywczej, farmaceutycznej i innych, w których panuje środowisko wymagające wysokiej czystości.

Nowe skrzynki zaciskowe spełniają najwyższe standardy w branży — IP66 i IP69 — w zakresie wysokociśnieniowych procedur czyszczenia w wysokich temperaturach. Są one wyposażone w samoodpływowe, gładko wykończone powierzchnie, boki nachylone pod kątem 3°, śruby HD, korpus i drzwi ze stali nierdzewnej AISI 304L oraz jednoczęściową, zdejmowaną niebieską silikonową uszczelkę klasy FDA, co pomaga zminimalizować ryzyko związane z higieną, skrócić przestoje i zwiększyć produktywność.

Ponadto dostępne są kompatybilne akcesoria HD, w tym dławiki kablowe i uchwyty do montażu na ścianie

Korzyści dla klientów:

  • Czyszczenie jest szybkie i łatwe.
  • Niezawodnie wytrzymuje mycie pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze.
  • Wysoki stopień ochrony zapobiega wnikaniu wody i pyłu.

Więcej informacji...