Dzielone płyty dolne ze stali nierdzewnej, CBP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Dzielone płyty dolne ze stali nierdzewnej, CBP
Dzielona płyta dolna umożliwia elastyczne prowadzenie okablowania i eliminuje potrzebę stosowania pojedynczych dławików kablowych. Stopień ochrony zapewnia oddzielna uszczelka.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Zamontowanie w miejscu standardowej pojedynczej płyty dolnej umożliwia bezpośrednie wprowadzanie kabli. Aby zapewnić skuteczne uszczelnienie, należy użyć zestawu uszczelek BG01.
- Materiał: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304/AISI 316L.
- Płyty dolne: 1,5 mm.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw dwuczęściowej płyty dolnej.
Specyfikacje
Wykończenie
Powierzchnia szczotkowana
Grubość
0.06in
Grubość
1.5mm
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.