Podwójne przewody ochronne Wejście do obudów ściennych, CED
Podwójne przewody ochronne Wejście do obudów ściennych, CED
Gumowy przepust kablowy. Łatwy w montażu. Możliwość instalacji rur i kabli pod katem. Zapewnia utrzymanie stopnia ochrony IP.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Prosty w montażu gumowy pierścień uszczelniający. Beznarzędziowy montaż. "Wypychana” membrana zapewnia ciągłe uszczelnienie do chwili jej przebicia przez kabel lub rurę. Nadaje się do otworów w materiałach o grubości od 0,5 do 4 mm.
- Materiał: EPDM, bez halogenu.
- Odporność na temperaturę: -40ºC do +110ºC.
- Wykończenie: RAL 7035.
- Zabezpieczenie: IP 67.
- The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances
- The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water
- A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight
- A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails
Specyfikacje
Materiał
EPDM
Wykończenie
Gładki
Kolor
Jasnoszary
Kod koloru
RAL 7035
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.