Panele boczne do obudów podłogowych, PCUP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Panele boczne do obudów podłogowych, PCUP
Dodatkowe miejsce, utworzone przez ramę przedłużającą, jest zamykane za pomocą tych paneli w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony i ograniczenia dostępu do tego obszaru.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Do zakrywania boków dolnej ramy kablowej PCU. Mocowanie: 4 śruby.
- Materiał: Blacha stalowa 1,35 mm.
- Wykończenie: Strukturowe malowanie proszkowe RAL 7035.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 panele z osprzętem montażowym.
Specyfikacje
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Powłoka proszkowa
Kolor
Jasnoszary
Kod koloru
RAL 7035
Grubość
0.05in
Grubość
1.35mm
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.